REXM20 dairesel (açılı) halkalı VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm’ye varan çözünürlük*
- 4.400 devir/dakikaya varan hız
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±15 nm* (teknik özelliklere bakın)
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
Faydalar
- Ayrı bir arayüze gerek yoktur
- İleri Teşhis Aracı; kolay arıza bulma, zorlu kurulumlar ve servis hizmeti için
- ± 1 ark saniye kurulu hassasiyete sahip, kalın en kesitli halka
- Toza karşı yüksek dayanıklılık

VIONiC nedir?
VIONiC enkoder serisi, üstün metroloji performansı için Renishaw'un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerini ve sinyal işleme özelliğini entegre eder.
VIONiC enkoderler doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı vermeye yönelik akıllı enterpolasyon teknolojisine sajiptir. Bu özellik, ilave adaptör veya ayrı ara yüz ihtiyacı olmaksızın ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ve mükemmel bir toza karşı dayanıklılık sağlar. Ayrıca performanstan ödün vermeden kompakt bir ayak izinden faydalanır.
VIONiC okuma kafaları çok sayıda lineer, kısmi yay ve dairesel cetvel ile uyumludur.
Bunlara ek olarak, VIONiC enkoderler yol gösterici otomatik kalibrasyon modu ile tasarlanmıştır ve kurulumları kolaydır. Kurulum sırasında veya sahada teşhis için gerçek zamanlı enkoder verileri geri bildirimi sağlayan opsiyonel bir İleri Teşhis Aracı ADTi-100 mevcuttur.
REXM20 halkası nedir?
REXM20, IN-TRAC™ optik referans noktaları özelliği gösteren, çevresi doğrudan 20 µm'lik aralıklara bölünmüş, yekpare paslanmaz çelik bir halkadır. Daha büyük bir enine-kesite sahip olması, bir DSi (Çift Sinyalli Arayüz) ve iki okuma kafası kullanılarak kolaylıkla düzeltilebilen eksantriklik dışındaki, tüm kurulum hatalarının azaltılmasına imkan verir. ±1 ark saniyeye kadar toplam kurulu hassasiyet, sıfır bağlama kaybı ve olağanüstü tekrarlanabilirlik özelliklerine sahiptir.
REXM20, çeşitli boyutlarda (Ø52 mm - Ø417 mm) ve çizgi sayılarında mevcuttur ve bu modellerin tümü, sahip oldukları geniş iç çapları sayesinde esnek bir entegrasyon sağlamaktadır. Temassız format; boşluk, şaft burulması ve klasik bitişik enkoderlere özgü mekanik histerisiz hatalarını ortadan kaldırır.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderi
VIONiC enkoder serisi, yüksek hızlı çalışmayı hassas çözünürlükle birleştirir. VIONiC okuma kafası, 2,5 nm'ye kadar hassas çözünürlük sağlamaya yönelik akıllı bir enterpolasyon çipine sahiptir ve her uygulamada yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar. VIONiC enkoder maksimum 50 MHz saat vurum hızıyla piyasada mevcuttur ve 12 m/s'ye varan hızlarda çalışır. En zorlu imalat proseslerinde üretim kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için ideal olan 0,1 μm çözünürlükte 3,63 m/s'ye varan hızlar mümkündür.
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı birlikte daha zorlu kurulumlara ve yerinde teşhis işlemlerine yönelik kapsamlı gerçek zamanlı enkoder pozisyon verileri sağlar. Bu durum özellikle enkoderin bir tezgah içinde gizlendiği uygulamalarda faydalıdır ve minimum tezgah durma süresiyle canlı teşhis olanağı sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Çok yüksek kurulu hassasiyet
İki adet VIONiC okuma kafası ve bir VIONiC DSi (Çift Sinyalli arayüz) ile REXM20, en üst düzeyde açısal metroloji için, olağanüstü tekrarlanabilirlik, sıfır bağlama kaybı ve ±1 ark saniyeden daha iyi toplam kurulu hassasiyet sunar. REXM20, iki VIONiC okuma kafasının birleştirilmiş çıktıları kullanılarak kolayca düzeltilebilen eksantriklik dışında, tüm kurulum hatalarını en düşük hale getirmek için tasarlanmış olan, daha kalın bir enine-kesite sahiptir. DSi eksantrikliği ortadan kaldırdıktan sonra, geriye kalan diğer hatalar, her ikisi de çok küçük olan, bölme ve Alt-Bölümleme Hatası hatalarıdır.
DSi (Çift Sinyalli arayüz)

Renishaw'un DSi arayüzü, yatak salgısının etkisini kompanse etmek ve tipik ±2,0 ark saniye toplam kurulu hassasiyet verecek şekilde eksantriklik dahil olmak üzere, tekli hata harmoniklerini ortadan kaldırmak için, iki VIONiC okuma kafasından gelen artımsal sinyalleri, bir REXM20 (kısmi dönme uygulamaları için REXT20 halka) halkada birleştirir.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100

VIONiC enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | REXM20: yekpare ultra yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka Ayrıca kısmi dönme uygulamaları için REXT20 olarak mevcuttur |
Okuma kafası boyutu (UxYxG) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Halka dış çapı | 52 mm - 417 mm |
Çizgi sayısı | 8 192 - 65 536 arasında (halka boyutuna bağlı olarak) |
Referans noktası | REXM20: tek IN-TRAC referans noktalı halka REXT20: kısmi dönme uygulamaları için iki referans noktalı halka |
Toplam kurulu hassasiyet (iki okuma kafası ile) | (≥ 100 mm çap) ±1 ark saniye (75 mm çap) ±1,5 ark saniye (≤ 57 mm çap) ±2 ark saniye |
Maksimum hız | 4 400 devir/dakika (52 mm çaplı halka için) (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Halka çapları ≤ 135 mm, genellikle < ±20 nm Halka çapları > 135 mm, genellikle < ±15 nm* |
Dinamik sinyal kontrolü | Çalışma sırasında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC), Otomatik Denge Kontrolü (ABC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller | 5 μm - 2,5 nm çözünürlük (Açısal çözünürlük hakkında detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Elektrik bağlantısı | D-tipi konnektörlü (9 ve 15 pim) 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları |
Güç kaynağı | 5 V -%5/+%10 |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s2maksimum 55 Hz - 2 000 Hz aralığında |
Şok (çalışmazken) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı (sistem) | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | IP40 |
* Optimize edilmiş ayarlar ile < ±10 nm SDE elde edilebilir. Daha fazla detay için lütfen yerel Renishaw temsilciniz ile iletişime geçin.
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.