REXM20 (açılı) dairesel halkalı TONiC™ UHV artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 1 nm’ye varan çözünürlük
- 3.673 devir/dakikaya varan hız
- Analog veya dijital çıktılar
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±30 nm
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
Faydalar
- Ultra Yüksek Vakum (UHV)
- ±1 ark saniye kurulu hassasiyete sahip, kalın en kesitli halka
- Geliştirilmiş hareket kontrolü için dinamik sinyal koşullandırma özelliğine sahip süper kompakt enkoder okuma kafası
- Teşhis kiti, zorlu kurulumlara ve sistem optimizasyonuna yardımcı olur
![Web sitesi reklam bantları için şeffaf şerit](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
TONiC UHV nedir?
TONiC UHV, müşterilere gelişmiş hareket kontrol imkanı sunan Ultra Yüksek Vakumlu uygulamalara Renishaw'un kompakt, temassız enkoder sistemini getirir.
TONiC, hem lineer, hem de dairesel uygulamalar için 10 m/s’ye varan hız ve Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 1 nm kadar düşük çözünürlük sunar. TONiC sistemleri, geniş ayarlama toleransları ve bir butona basarak gerçekleştirilen kalibrasyon olanağı ile hızlıdır ve kurulumları basittir. TONiC'in dinamik sinyal işleme özelliği, üstün hareket kontrol performansının ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla, genellikle < ±30 nm ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası ile, gelişmiş sinyal kararlılığı sağlar.
REXM20 halkası nedir?
REXM20, IN-TRAC™ optik referans noktası özelliği gösteren, çevresi doğrudan 20 µm'lik aralıklara bölünmüş, yekpare paslanmaz çelik bir halkadır. Daha büyük bir enine-kesite sahip olması, bir DSi (Çift Sinyal Arayüzü) ve iki okuma kafası kullanılarak kolaylıkla düzeltilebilen eksantriklik dışındaki, tüm kurulum hatalarını azaltmasına imkan verir. ±1 ark saniyeye varan toplam kurulu hassasiyet, sıfır bağlama kaybı ve olağanüstü tekrarlanabilirlik özelliklerine sahiptir.
REXM20, sahip oldukları geniş iç çapları sayesinde esnek entegrasyon sağlayan, çeşitli boyutlarda (Ø52 mm - Ø417 mm) ve çizgi sayılarında piyasada bulunmaktadır. Temassız format; boşluk, şaft burulması ve klasik bitişik enkoderlere özgü mekanik histerisiz hatalarını ortadan kaldırır.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Ultra Yüksek Vakum (UHV)
TONiC UHV okuma kafaları standart olan TONiC üstün performansını alır ve onu UHV uyumlu malzemeler ve prosesler kullanarak tasarlanmış ve üretilmiş olan bir okuma kafası içerisinde iletirler. Bu uygulama söz konusu okuma kafasını 10 -10 Tor'a kadar düşük basınçlı UHV koşullarına uygun hale getirir.
TONiC UHV enkoderleri ve aksesuarları düşük gaz salınımları ve kanıtlanmış temiz artık gaz analizi (RGA) vermeleri için vakum uyumlu malzemelerden ve yapıştırıcılardan yapılmışlardır. Böylelikle tabaka taşıma/testi, bilimsel enstrümanlar, spektroskopi, vakum denetim ekipmanı dahil olmak üzere, pek çok uygulama için uygun olurlar.
Çok yüksek kurulu hassasiyet
İki adet TONiC okuma kafası ve bir TONiC DSi (Çift sinyalli arayüz) ile REXM20, en üst düzeyde açısal metroloji için, olağanüstü tekrarlanabilirlik, sıfır bağlama kaybı ve ±1 ark saniyeden daha iyi toplam kurulu hassasiyet sunar. REXM20, iki TONiC okuma kafasının birleştirilmiş çıktıları kullanılarak kolayca düzeltilebilen eksantriklik dışında, tüm kurulum hatalarını en düşük hale getirmek için tasarlanmış olan, daha kalın bir enine-kesite sahiptir. DSi eksantrikliği ortadan kaldırdıktan sonra, geriye kalan diğer hatalar, her ikisi de çok küçük olan, bölme ve SDE hatalarıdır.
Olağanüstü metroloji
TONiC enkoder Renishaw’un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerine ve gelişmiş sinyal işleme özelliğine sahiptir. Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) teknolojileri okuma kafası içerisindeki analog sinyal gürültüsünü ve dijital titreşimi azaltır.
TONiC enkoderler, <±0,5 nm RMS değerinde olağanüstü düşük sinyal çıkışı titreşimi ve <±30 nm değerinde düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) sunarak sistemlerin daha iyi pozisyon tutmasını ve lineer motor uygulamalarında daha az ısı üretilmesini sağlar. Düşük titreşim aynı zamanda düşük hızlarda çalışan yüksek hassasiyetli uygulamalarda hız kontrolünün daha sorunsuz olmasını sağlar.
Esnek konfigürasyon
TONiC serisi, uygulamanın hız ve çözünürlük gereksinimlerini karşılamak üzere konfigüre edilebilen çeşitli harici arayüzler sunar. Harici arayüzün ileri aşamalardaki entegrasyonu ve konfigürasyonu ile çok yönlü bir TONiC okuma kafası, son kullanıcıya göre özelleştirmeye yönelik birçok seçeneğe sahiptir.
TONiC arayüz seçenekleri dijital, analog veya hem dijital hem de analog sinyallerin çift çıktısını sağlar. TD (çift çözünürlüklü) arayüz seçilebilir çift çözünürlüklü çıktı imkanı verir ve geniş formatlı yazıcı uygulamalarına yönelik bir DPI arayüzü de mevcuttur. TONiC enkoderin konfigürasyon esnekliği, OEM'lerin çok sayıda uygulamada üstün hareket kontrolü ve yüksek verimlilik özelliklerinden faydalanmalarına izin verir.
Arayüz seçenekleri
TD (çift çözünürlüklü) arayüz
- Seçilebilir çift çözünürlüklü dörtlü çıktı.
- Hem daha hassas, hem de yüksek hızlı hareket gerektiren uygulamalar için idealdir.
![Ti arayüzü (kare)](/media/img/gen/e186b5cf51004796a193980b805e21a9.jpg)
DOP (çift çıktı) arayüzü
- Eş zamanlı dijital dörtlü ve 1Vpp sinyaller sağlar.
- Bir hareket ekseni ile senkronize edilecek bir veya daha fazla işlem gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
DSi (Çift Sinyalli arayüz)
- Renishaw'un DSi arayüzü, yatak salgısının etkisini kompanse etmek ve tipik ±2,0 ark saniye toplam kurulu hassasiyet verecek şekilde eksantriklik dahil olmak üzere, tekli hata harmoniklerini ortadan kaldırmak için, iki TONiC okuma kafasından gelen artımsal sinyalleri, bir REXM20 (kısmi dönme uygulamaları için REXT20 halka) halkada birleştirir.
![TONiC Çift Sinyal Arayüz ile RESM Dairesel Halka](/media/img/gen/1e8644e0d6c941c5a6344ac8eba537c2.jpg)
Opsiyonel teşhis kiti
![TONiC™ teşhis kiti (yazılım ve donanım)](/media/img/gen/3272889eea984c08aa45c86c6c18f4ff.jpg)
TONiC teşhis yazılımı, TONiC enkoderlerin kurulumunu optimize etmek ve hızlı ve kapsamlı bir sistem kalibrasyonu sağlamak için kullanılabilir. Yazılım, Renishaw'dan A-9411-0011 parça numarasını kullanarak satın alınabilen TONiC teşhis donanımı ile birlikte kullanılmalıdır. Donanım PC'ye USB kablosu (kit içerisinde yer almaktadır) veya müşterilerin elektronikleri aracılığıyla bağlanır.
TONiC teşhis kiti hakkındaki her şeyi öğrenin.
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | REXM20: yekpare ultra yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka Ayrıca kısmi dönme uygulamaları için REXT20 olarak mevcuttur |
Okuma kafası boyutu (UxYxG) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Halka dış çapı | 52 mm - 417 mm |
Çizgi sayısı | 8 192 - 65 536 arasında (halka boyutuna bağlı olarak) |
Referans noktası | REXM20: tek IN-TRAC referans noktalı halka REXT20: kısmi dönme uygulamaları için iki referans noktalı halka |
Toplam kurulu hassasiyet (iki okuma kafası ile) | (≥ 100 mm çap) ±1 ark saniye (75 mm çap) ±1,5 ark saniye (≤ 57 mm çap) ±2 ark saniye |
Maksimum hız Analog Dijital | (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) -3 dB'de 3 673 devir/dakika (52 mm REXM20 üzerinde) 3 673 devir/dakika (5 μm çözünürlüklü TONiC, 52 mm REXM20 üzerinde) |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Genellikle <±30 nm |
Dinamik sinyal kontrolü | Çalışma sırasında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller Analog Dijital | (Açısal çözünürlük hakkında detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) 1 Vpp (20 μm periyot) 5 μm'den 1 nm’ye varan çözünürlük |
Elektrik bağlantısı | Mini konnektörlü 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları (doğrudan TONiC arayüzüne bağlanır) |
Güç kaynağı | 5 V ±10 %, < 100 mA (analog sistem), < 200 mA (dijital sistemler) (sonlandırılmamış) |
Okuma kafası enerji tüketimi | < 100 mA |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s2 maksimum @ 55 Hz - 2.000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ sinüs |
Çalışma sıcaklığı (sistem) | 0 °C - +70 °C |
Gaz uçurma sıcaklığı (çalışmazken) | 120 °C (yalnızca okuma kafası ve cetvel) |
Sızdırmazlık | Okuma kafası: IP20 Arayüz: IP20 |
Kablo yapısı | Kalaylı bakır örgülü tek ekranlı, FEP damar yalıtımlı |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.