REXA30 dairesel (açılı) halkalı RESOLUTE™ ETR mutlak enkoder sistemi
Özellikler
- Seri arayüz: BiSS® C
- Okuma kafası boyutu: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- 32 bit/devir'e varan çözünürlük
- 8.500 devir/dakikaya varan hız
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 °C - +80 °C
- ±1 ark saniyeye varan kurulu hassasiyet
- Yan kablo çıkışlı versiyonu mevcuttur
Faydalar
- Kalın enine-kesitli halka
- Mükemmel hareket kontrolü performansı
- Geniş ayarlama toleransları
- Geliştirilmiş pozisyon kararlılığı için 10 nm RMS'den daha düşük titreşme
- Düzgün hız kontrolü için ±40 nm Alt-Bölümleme Hatası
- Opsiyonel İleri Teşhis Aracı
RESOLUTE ETR nedir?
RESOLUTE ETR (Genişletilmiş Sıcaklık Aralığı), toza karşı mükemmel dayanıklı ve pozisyon tespiti alanında çığır açan, gerçek bir mutlak, ince aralıklı optik enkoder sistemidir. 8.500 devir/dakika hızda 32-bit çözünürlük kapasitesine sahip, dünyanın ilk mutlak optik enkoderidir.
Bu sistem, zorlu, düşük sıcaklıklı uygulamalarda çığır açan RESOLUTE mutlak, ince aralıklı, açılı enkoderin tüm avantajlarından faydalanılmasını sağlar. Yoğuşmayan ortamlarda -40 °C (-40 °F) dereceye kadar düşük sıcaklıklarda çalışma garantisi veren RESOLUTE ETR, teleskoplar, bilimsel araştırmalar, savunma ve havacılık gibi, zorlu uygulamalarda kullanım için idealdir.
REXA30 halkası nedir?
REXA30, doğrudan çevresine işaretlenmiş 30 µm aralıklı mutlak bölmelerden oluşan, yekpare paslanmaz çelik bir halkadır. Daha büyük bir enine-kesite sahip olması, iki Resolute okuma kafasından gelen ortalama sonucu kullanarak kolaylıkla düzeltilebilen eksantriklik dışındaki, tüm kurulum hatalarını azaltmasına imkan verir. ±1 ark saniyeye varan toplam kurulu hassasiyet, sıfır bağlama kaybı ve olağanüstü tekrarlanabilirlik özelliklerine sahiptir.
REXA30, sahip oldukları geniş iç çapları sayesinde esnek entegrasyon sağlayan, çeşitli boyutlarda (Ø52 mm - Ø417 mm) piyasada bulunmaktadır. Temassız format; boşluk, şaft burulması ve klasik bitişik enkoderlere özgü mekanik histerisiz hatalarını ortadan kaldırır.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ADTa-100 RESOLUTE™ enkoder okuma kafalarından (ADT sembolü ile işaretlenmiştir) kapsamlı gerçek zamanlı veri elde eder. Bilgiler kullanıcı dostu ADT View yazılımı arayüzü aracılığıyla görüntülenir. Çoğu durumda enkoder üzerindeki entegre ayar LED’i sistemin kurulması için yeterli iken, ADT daha zorlu kurulumlara yardımcı olmak üzere kullanılabilir. ADT ayrıca enkoder performansı hakkında bilgi verebilir ve uzun tezgah durma sürelerini önlemek için sistem arızalarının bulunmasına yardımcı olabilir.
ETR (Genişletilmiş Sıcaklık Aralığı)
RESOLUTE ETR mutlak enkoderi, sağlam paslanmaz çelik cetvelleri ve titreşime karşı gösterdiği yüksek dayanıklılık ile, zorlu ortamlarda fiziksel zorluklara dayanırken, üstün ölçüm sonuçları, olağanüstü hızlar ve döner eksenlerde mükemmel bir güvenilirlik sunmak için tasarlanmıştır.
Geniş ayarlama toleransları
RESOLUTE, açısal hizalamalarda küçük hatalar oluştuğunda fazlanma problemlerine neden olan, yan yana çift rotalar (bir artımsal, bir mutlak) kullanmak gibi klasik teknikleri takip etmemektedir. Bunun yerine, bu mutlak enkoder, hem mutlak pozisyon ve hem de gömülü faz bilgisini tek bir kodda birleştiren optik mutlak cetvel ile tek bir rota özelliği göstermektedir. Bu teknoloji, hareket eksenleri zaman içinde otursa veya hareket etse bile, RESOLUTE’a hızlı ve kolay kurulum için çok daha geniş ayarlama toleransları (±0,5° yatay sapma toleransı) ve üstün uzun-vadeli güvenilirlik sağlar. Kurulum ve teşhiste daha fazla yardım için, okuyucu kafasının üzerinde entegre bir ayar LED’i bulunmaktadır.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTa-100

RESOLUTE enkoder okuma kafaları (ADT sembolü ile işaretlenmiştir) İleri Teşhis Aracı ADTa-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
- Sıfıra ayarlama
Seri arayüz | Açıklama | Teknik tanıtım sayfası | Uyumlu ürünler |
BiSS C | Renishaw mutlak enkoderlere hizmet veren BiSS C (tek yönlü) açık protokolü destekler. BiSS yüksek-hızlı bir seri arayüz olup, yüksek ivme, düzgün hız kontrolü, mükemmel tekrarlanabilirlik ve sabit pozisyon kararlılığı gerektiren dinamik eksenler için mükemmeldir. |
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | Yekpare ultra yüksek hassasiyetli mutlak kodlu paslanmaz çelik halka |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Cetvel aralığı | Nominal 30 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Halka dış çapı | 52 mm - 417 mm |
Toplam kurulu hassasiyet (iki okuma kafası ile) | (≥100 mm çap) ±1 ark saniye (75 mm çap) ±1,5 ark saniye (≤57 mm çap) ±2 ark saniye |
Maksimum hız | (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) 8.500 devir/dakika (52 mm halka üzerinde) |
Seri arayüz† | BiSS C |
Çözünürlükler | BiSS C: 18-bit, 26-bit ve 32-bit |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | ±40 nm |
Elektrik bağlantısı | 0,5 metreden 10 metreye varan uzunluklarda, D-tipi konektörlü (9 pim veya 15 pim), ayrık bağlantılı uçlara sahip |
Güç kaynağı | 5 V ±10 %, 250 mA @ 5 V (sonlandırılmış) |
Titreşim (çalışırken) | 300 m/s2 maksimum @ 55 Hz - 2.000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ sinüs |
Çalışma sıcaklığı | -40 °C - +80 °C |
Sızdırmazlık | IP64 |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.
† Diğer seri arayüzler sürekli olarak eklenmektedir.