Gezinimi atla

QUANTiC™ optik artımsal enkoder serisi

QUANTiC enkoder serisi, Renishaw’un dijital veya analog çıktı seçeneklerine sahip, artımsal açık optik enkoderidir. Kullanıcılarına dayanıklı metroloji, yüksek hızlı ölçüm, kolay kurulum ve ayar yapma imkanı sunar.

*1 m uzunluğunda kablolu bir okuma kafası için

Üretim için yapılmıştır

QUANTiC enkoder sistemi, süper kompakt, dayanıklı, artımsal bir açık optik enkoder serisi yaratmak için, Renishaw'un filtreleme optikleri ve enterpolasyon teknolojisini entegre eder. Olağanüstü genişlikteki kurulum ve çalışma toleranslarının yanı sıra yerleşik kalibrasyon fonksiyonları ile QUANTiC enkoderlerinin kullanımı kolaydır.

QUANTiC okuma kafaları dijital çıktı ve çok çeşitli konfigürasyonlara ve lineer veya dairesel cetvel seçeneklerine sahip yeni bir anolog çıktı sunar. En zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılamak için 24 m/s’ye varan hızlara ulaşılabilir.

Ayrıntılı teşhis bilgilerine, her ikisi de ADT View yazılımıyla uyumlu olan ADTpro-100 bağımsız enkoder teşhis aracı ve ADTi‑100 teşhis aracı kullanılarak erişilebilir. En zorlu hareket kontrolü uygulamalarının gerekliliklerini yerine getirmek üzere yerinde arıza bulma fonksiyonuna sahiptirler ve enkoder kurulumu optimizasyonuna yardımcı olurlar.

Teknik açıklama sayfaları ve teknik belgeler

QUANTiC enkoder serisinin teknik özellikleri hakkında, teknik açıklama sayfaları ve kurulum kılavuzları gibi daha fazla bilgiye indirilebilen teknik belgeler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

QUANTiC artımsal enkoderlere yönelik tanıtımımızı izleyin

Hangi hareket biçimini ölçmeniz gerekiyor?

Lineer

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Temin edilen uzunluk

Paslanmaz çelik şerit

RTLC lineer cetvel

RTLC40

40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m

40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

10 m (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit

RTLC FASTRACK lineer cetvel

Opsiyonel FASTRACK™ ile RTLC4040 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Dar paslanmaz çelik şerit cetvel

RKLC lineer cetvel

RKLC40-S/RKLC40H-S

40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m
40 µm: ±15 µm/m
40 µm

Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar

20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Kısmi yay

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Temin edilen uzunluk

Dar paslanmaz çelik kısmi yay

RKLC kısmi yay cetvel

RKLC40-S

40 µm: ±15 µm/m40 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

20 m (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine)

Dairesel

Cetvel türü

Cetvel adı

Bölme hassasiyeti (halka çapına bağlı olarak)

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Halka çapı

Paslanmaz çelik halka

RESA dairesel cetvel

RESM40

±3,97 - ±0,38 ark saniye

40 µm

15,5 ±0,5 µm/m/ °C

52 - 550 mm

En önemli faydaları

Kolay kurulum piktogramı

Kolay kurulum ve ayar

Ölçüm performansını korurken, daha yüksek kurulum ve çalışma toleransları. Kurulum ve ayarlama sürelerinin azalması sayesinde ürüne daha düşük maliyetle sahip olma imkanı.

Güvenilirlik çizimi

Kirliliğe karşı dayanıklı pozisyon ölçümü

Harmonik olmayan sinyal frekanslarını ortadan kaldıran sinyal filtreleme özelliği, düşük Alt-Bölümleme Hatasını (SDE) ve cetvel üzerindeki toz ve kirlenmeden kaynaklanan sinyal değişikliğinin minimum olmasını garanti eder.

Hız ölçer çizimi

Yüksek hız

En zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılamak için 24 m/s’ye varan hızlara ulaşılır.

Parçaların hızlıca ve kolay kurulumu zamanında teslimat için en önemli faktörlerden biri. QUANTiC enkoderler, daha hızlı kuruluma olanak tanıyan geniş kurulum toleranslarına sahip. Ayrıca okuma kafası üzerindeki ayarlama LED'inin rengini izleyerek, sinyal gücünün standartlara uygun ve kurulumun başarılı olup olmadığını hızlı bir şekilde belirleyebiliyoruz. Bu özellikler zamandan tasarruf sağlıyor, masrafları azaltıyor ve bize büyük güven veriyor.

Kovery (Güney Kore)

Opsiyonel İleri Teşhis Aracı

Renishaw optik enkoderleri genel olarak sadece okuma kafası üzerindeki ayarlama LED'i kullanılarak kurulabilir, ancak daha zorlu kurulumlara yardımcı olmak için bir İleri Teşhis Aracı (ADT) kullanılabilir. Bu araçlar arızaların bulunmasına yardımcı olmak ve uzun tezgah durma sürelerini önlemek üzere gerçek zamanlı enkoder verileri sağlar.

QUANTiC enkoder iki İleri Teşhis Aracıyla uyumludur: ADTpro-100 ve ADTi-100.

ADTi-100 ve ADTpro-100 İleri Teşhis Araçları

ADTpro-100:

  • El tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır; herhangi bir bilgisayar veya başka bir ekipman gerektirmez.
  • Entegre bir renkli dokunmatik ekrana sahiptir.
  • Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
  • Enkoder verilerinin sistem ayarı ve performansına ilişkin bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan veren opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View ayrıca ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için de kullanılabilir

ADTi-100:

  • Yol gösterici ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüzlenir.
  • Daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar.
  • Tüm eksen boyunca sistem ayarına, kalibrasyonuna ve sinyal optimizasyonuna yardımcı olur.
  • Sistem ayarı ve performansına ilişkin enkoder verilerinin, örneğin eksen boyunca sinyal gücüne karşı pozisyon gibi, bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan verir.

Hem ADTpro-100 hem de ADTi-100 bağımsız olarak veya aynı eksen üzerinde okuma kafası ve kontrolör arasına bağlanıp kontrol döngüsünün bir parçası olarak kullanılabilir.

Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.

 
loading