RESM20 dairesel (açılı) halkalı VIONiC™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 2,5 nm’ye varan çözünürlük*
- 4.400 devir/dakikaya varan hız
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±15 nm* (teknik özelliklere bakın.)
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
Faydalar
- Ayrı bir arayüze gerek yoktur
- İleri Teşhis Aracı; kolay arıza bulma, zorlu kurulumlar ve servis hizmeti için
- Kolay entegrasyon için geniş iç çaplı düşük profilli halka
- Toza karşı yüksek dayanıklılık

VIONiC nedir?
VIONiC enkoder serisi, üstün metroloji performansı için Renishaw'un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerini ve sinyal işleme özelliğini entegre eder.
VIONiC enkoderler doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı vermeye yönelik akıllı enterpolasyon teknolojisine sajiptir. Bu özellik, ilave adaptör veya ayrı ara yüz ihtiyacı olmaksızın ultra düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ve mükemmel bir toza karşı dayanıklılık sağlar. Ayrıca performanstan ödün vermeden kompakt bir ayak izinden faydalanır.
VIONiC okuma kafaları çok sayıda lineer, kısmi yay ve dairesel cetvel ile uyumludur.
Bunlara ek olarak, VIONiC enkoderler yol gösterici otomatik kalibrasyon modu ile tasarlanmıştır ve kurulumları kolaydır. Kurulum sırasında veya sahada teşhis için gerçek zamanlı enkoder verileri geri bildirimi sağlayan opsiyonel bir İleri Teşhis Aracı ADTi-100 mevcuttur.
RESM20 halkası nedir?
RESM20, IN-TRAC™ optik referans noktaları özelliği gösteren, çevresi doğrudan 20 µm'lik aralıklara bölünmüş, yekpare paslanmaz çelik bir halkadır. Çok çeşitli boyutlarda (Ø52 mm - Ø550 mm) iki versiyonu mevcuttur: "A" kesitli halkalar, etkileyici bir kurulu hassasiyet sağlar ve yüksek toleranslı işlenmiş parçalara olan ihtiyacı azaltan ve eksantrikliği ortadan kaldıran bir konik bağlantı sistemine sahiptir; düşük eylemsizlik ve kütleye sahip “B” kesitli ince halkalar da mevcuttur. Esnek entegrasyon için hem "A", hem de "B" kesitli halkaların geniş bir iç çapı vardır. Temassız format; boşluk, şaft burulması ve klasik bitişik enkoderlere özgü mekanik histerisiz hatalarını ortadan kaldırır.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Renishaw’un en yüksek performanslı artımsal optik enkoderi
VIONiC enkoder serisi, yüksek hızlı çalışmayı hassas çözünürlükle birleştirir. VIONiC okuma kafası, 2,5 nm'ye kadar hassas çözünürlük sağlamaya yönelik akıllı bir enterpolasyon çipine sahiptir ve her uygulamada yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik sunar. VIONiC enkoder maksimum 50 MHz saat vurum hızıyla piyasada mevcuttur ve 12 m/s'ye varan hızlarda çalışır. En zorlu imalat proseslerinde üretim kapasitesini en üst düzeye çıkarmak için ideal olan 0,1 μm çözünürlükte 3,63 m/s'ye varan hızlar mümkündür.
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı birlikte daha zorlu kurulumlara ve yerinde teşhis işlemlerine yönelik kapsamlı gerçek zamanlı enkoder pozisyon verileri sağlar. Bu durum özellikle enkoderin bir tezgah içinde gizlendiği uygulamalarda faydalıdır ve minimum tezgah durma süresiyle canlı teşhis olanağı sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Toza karşı yüksek dayanıklılık
Toza, çiziklere ve yağlı parmak izlerine karşı yüksek tolerans ve 12 m/s'ye varan hızlar, VIONiC'in daha zorlu uygulamalar için ideal olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca temassız RESM20, sürtünme veya aşınma olmaksızın çalışarak, mükemmel güvenilirlik sağlar.
DSi (Çift Sinyalli arayüz)

Renishaw'un DSi arayüzü, yatak salgısının etkisini kompanse etmek ve tipik ±2,0 ark saniye toplam kurulu hassasiyet verecek şekilde eksantriklik dahil olmak üzere, tekli hata harmoniklerini ortadan kaldırmak için, iki VIONiC okuma kafasından gelen artımsal sinyalleri, bir RESM (kısmi dönme uygulamaları için REST halka) halkada birleştirir.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100

VIONiC enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Okuma kafası aralık gösterimi
- Limit ve referans işareti gösterimi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | RESM20: yekpare düşük profilli paslanmaz çelik halka. Konik iç çaplı standart "A" kesitli veya düşük eylemsizliğe sahip "B" kesitli halkalar mevcuttur Ayrıca kısmi dönme uygulamaları için REST20 olarak mevcuttur |
Okuma kafası boyutu (UxYxG) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 15,5 ±0,5 μm/m/°C |
Halka dış çapı | 52 mm - 550 mm. Daha büyük isteğe özel boyutlar için Renishaw ile iletişime geçin |
Çizgi sayısı | 8 192 - 86 400 arasında (halka boyutuna bağlı olarak) |
Referans noktası | RESM20: tek IN-TRAC referans noktalı halka REST20: kısmi dönme uygulamaları için iki referans noktalı halka |
Tipik kurulu hassasiyet* | ±12,7 - ±1,9 ark saniye arasında (halka çapına bağlı olarak) |
Maksimum hız | 4 400 devir/dakika (52 mm çaplı halka için) (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Halka çapları ≤ 135 mm, genellikle < ±20 nm Halka çapları > 135 mm, genellikle < ±15 nm** |
Dinamik sinyal kontrolü | Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC), Otomatik Denge Kontrolü (ABC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller | 5 μm - 2,5 nm çözünürlük (Açısal çözünürlük hakkında detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Elektrik bağlantısı | D-tipi konnektörlü (9 ve 15 pim) 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları |
Güç kaynağı | 5 V -%5/+%10 |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s2maksimum @ 55 Hz - 2 000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı (sistem) | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | IP40 |
* 'Tipik' kurulumlar, bölme ve kurulum hatalarının bir araya gelmelerinin ve bir dereceye kadar iptal edilmelerinin bir sonucudur.
** Optimize edilmiş ayarlar ile < ±10 nm SDE elde edilebilir. Daha fazla detay için lütfen yerel Renishaw temsilciniz ile iletişime geçin.
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.