RELM20 lineer cetvelli TONiC™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 1 nm’ye varan çözünürlük
- 10 m/s’ye kadar yüksek hız
- Analog veya dijital çıktılar
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±30 nm
- Vakum ve Fonksiyonel Güvenlik özelliklerine sahip çeşitleri mevcuttur
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
Faydalar
- Neredeyse sıfır termal genleşme ile birleştirilmiş çok yüksek hassasiyet
- Geliştirilmiş hareket kontrolü için dinamik sinyal koşullandırma özelliğine sahip süper kompakt enkoder
- Toza karşı yüksek dayanıklılık
- Teşhis kiti, zorlu kurulumlara ve sistem optimizasyonuna yardımcı olur

TONiC nedir?
TONiC™ serisi, hem lineer, hem de dairesel uygulamalar için 1 nm kadar düşük çözünürlük ve Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 10 m/s’ye kadar hız sağlayan, kompakt, temassız artımsal bir enkoder sistemidir. Okuma kafası içinde yer alan gelişmiş filtreleme optikleri TONiC'e çok düşük bir titreşim vererek, mükemmel bir pozisyon kararlılığı ve daha kolay hız kontrolü sağlar. Bu özellik hareketin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gereken uygulamalarda TONiC'i ideal enkoder haline getirir.
TONiC enkoder, üstün hareket kontrol performansının ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla, genellikle < ±30 nm düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ile olağanüstü bir sinyal kararlılığı sağlar.
TONiC enkoderler ayrıca yol gösterici ve etkin kuruluma yönelik entegre bir kurulum LED'ine sahiptir.
RELM20 cetveli nedir?
RELM20, düşük genleşmeli nikel/demir alaşımı olan ZeroMet™'ten üretilen, 20 µm aralıklara sahip bir halka cetveldir.
Performansı ince aralıklı cam cetvellerle kıyaslanabilir ve 1 metrenin üzerindeki uzunluklarda ±1,5 µm'den daha iyi bir toplam hassasiyet (eğim ve doğrusallık dahil olmak üzere) sağlar. ZeroMet, 20 °C sıcaklıkta, 0,75 ±0,35 µm/m/°C termal genleşme katsayısına sahiptir.
Sistem tasarımcıları montaj gereksinimlerine uyacak biçimde özel olarak formülüze edilmiş yapışkan bant veya mekanik klipler arasında seçim yapabilirler. Her iki montaj metodu da taşıma biriminden bağımsız termal genleşmeye izin verir.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Taşıma kolaylığı
RELM20 ZeroMet düşük termal genleşmeli cetvel, tipik cam cetvellerden çok daha küçük bir en kesite sahiptir ve daha kolay taşımaya ve herhangi bir kırılma riski olmaksızın kuruluma imkan verir. Bu özelliği onu çok yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar için ideal hale getirir.
Olağanüstü metroloji
TONiC enkoder Renishaw’un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerine ve gelişmiş sinyal işleme özelliğine sahiptir. Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) teknolojileri okuma kafası içerisindeki analog sinyal gürültüsünü ve dijital titreşimi azaltır.
TONiC enkoderler, <±0,5 nm RMS değerinde olağanüstü düşük sinyal çıkışı titreşimi ve <±30 nm değerinde düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) sunarak sistemlerin daha iyi pozisyon tutmasını ve lineer motor uygulamalarında daha az ısı üretilmesini sağlar. Düşük titreşim aynı zamanda düşük hızlarda çalışan yüksek hassasiyetli uygulamalarda hız kontrolünün daha sorunsuz olmasını sağlar.
Esnek konfigürasyon
TONiC serisi, uygulamanın hız ve çözünürlük gereksinimlerini karşılamak üzere konfigüre edilebilen çeşitli harici arayüzler sunar. Harici arayüzün ileri aşamalardaki entegrasyonu ve konfigürasyonu ile çok yönlü bir TONiC okuma kafası, son kullanıcıya göre özelleştirmeye yönelik birçok seçeneğe sahiptir.
TONiC arayüz seçenekleri dijital, analog veya hem dijital hem de analog sinyallerin çift çıktısını sağlar. TD (çift çözünürlüklü) arayüz seçilebilir çift çözünürlüklü çıktı imkanı verir ve geniş formatlı yazıcı uygulamalarına yönelik bir DPI arayüzü de mevcuttur. TONiC enkoderin konfigürasyon esnekliği, OEM'lerin çok sayıda uygulamada üstün hareket kontrolü ve yüksek verimlilik özelliklerinden faydalanmalarına izin verir.
Arayüz seçenekleri
TD (çift çözünürlüklü) arayüz
- Seçilebilir çift çözünürlüklü dörtlü çıktı.
- Hem daha hassas, hem de yüksek hızlı hareket gerektiren uygulamalar için idealdir.
DOP (çift çıktı) arayüzü
- Eş zamanlı dijital dörtlü ve 1 Vpp sinyaller sağlar.
- Bir hareket ekseni ile senkronize edilecek bir veya daha fazla işlem gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Opsiyonel teşhis kiti

TONiC teşhis yazılımı, TONiC enkoderlerin kurulumunu optimize etmek ve hızlı ve kapsamlı bir sistem kalibrasyonu sağlamak için kullanılabilir. Yazılım, Renishaw'dan A-9411-0011 parça numarasını kullanarak satın alınabilen TONiC teşhis donanımı ile birlikte kullanılmalıdır. Donanım PC'ye USB kablosu (kit içerisinde yer almaktadır) veya müşterilerin elektronikleri aracılığıyla bağlanır.
TONiC teşhis kiti hakkındaki her şeyi öğrenin.
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | RELM20: ortasında referans noktası bulunan yüksek hassasiyetli ZeroMet halka cetvel Ayrıca uç referans noktalı RELE20 olarak da mevcuttur |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | 0,75 ±0,35 μm/m/°C |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | ±1 μm olarak belgelendirilmiştir, kalibrasyon Uluslararası Standartlara göre izlenebilir |
Referans noktası | IN-TRAC referans noktası Çeşitli referans noktası pozisyonu seçenekleri, detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın |
Limit düğmeleri | Çift veya tek limit (sipariş verilirken seçilir) |
Cetvel uzunluğu | 20 mm - 1,5 m |
Maksimum hız Analog Dijital | (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) -3 dB'de 10 m/s’ye varan değerler 10 m/s’ye varan değerler |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Genellikle <±30 nm |
Dinamik sinyal kontrolü | Çalışma sırasında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller Analog Dijital | 1 Vpp (20 μm periyot) 5 μm'den 1 nm’ye varan çözünürlük |
Elektrik bağlantısı | Mini konnektörlü 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları (doğrudan TONiC arayüzüne bağlanır) |
Güç kaynağı | 5 V ±10 %, < 100 mA (analog sistem), < 200 mA (dijital sistemler) (sonlandırılmamış) |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s2 maksimum @ 55 Hz - 2.000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 1.000 m/s2, 6 ms, ½ sinüs |
Çalışma sıcaklığı (sistem) | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | Okuma kafası: IP40 Arayüz: IP20 |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.