Gezinimi atla

RESOLUTE™ optik mutlak enkoder serisi

RESOLUTE optik mutlak enkoder yüksek hıza ve iyi çözünürlüğe sahip bir pozisyon ölçüm sistemidir. Başlatma anında herhangi bir harekete ihtiyaç duymadan, sorunsuz hız kontrolü ve güvenilir pozisyon kararlılığı sağlayarak pozisyonun nasıl hemen bulunduğunu öğrenin.

Yüksek performanslı mutlak pozisyon ölçümü

RESOLUTE optik mutlak enkoder mutlak pozisyonları 1 nm’ye kadar hassas çözünürlük ve 100 m/s’ye varan yüksek hızlarda ölçer. Gelişmiş optikler ve yenilikçi pozisyon belirleme algoritmaları olağanüstü metroloji performansı sağlar. Düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) ve ultra düşük gürültü (titreşim) RESOLUTE enkoderi zorlu hareket kontrolü uygulamaları için uygun hale getirir.

Uygulamaya özel çeşitleri RESOLUTE Ultra Yüksek Vakum (UHV), RESOLUTE Genişletilmiş Sıcaklık Aralığı (ETR) ve RESOLUTE Fonksiyonel Güvenlik (FS) seçeneklerini içerir.

Opsiyonel İleri Teşhis Araçları ve ADT View yazılımı kapsamlı gerçek zamanlı enkoder verilerini elde ederek optimizasyona ve yerinde arıza bulmaya olanak tanır.

Teknik açıklama sayfaları ve teknik belgeler

RESOLUTE enkoder serisinin teknik özellikleri hakkında, teknik açıklama sayfaları ve kurulum kılavuzları gibi daha fazla bilgiye indirilebilen teknik belgeler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.

Seri arayüzler

RESOLUTE enkoderler, çeşitli seri arayüzlere sahip lineer, dairesel ve kısmi yay cetvellerle piyasada mevcuttur:

  • BiSS® C (tek yönlü) uyumlu kontrolörlerle
  • BiSS Safety (tek yönlü)
  • FANUC (α ve αi)
  • Mitsubishi (J4 ve J5 serisi servo sürücüler ve takım tezgahı uygulamaları için MDS-D2/DH2/DM2/DJ sürücüler)
  • Panasonic (A5 ve A6 serisi sürücüler)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 ve Sigma-7 SERVOPACK’ler)

RESOLUTE mutlak enkoderlere yönelik tanıtımımızı izleyin

Hangi hareket biçimini ölçmeniz gerekiyor?

Lineer (UHV, FS dahil)

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Temin edilen uzunluk

Diğer çeşitler

Paslanmaz çelik şerit

RTLA lineer cetvel

RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°C21 m'ye kadarUltra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit

RTLA FASTRACK lineer cetvel

Opsiyonel FASTRACK™ ile RTLA30

±5 µm/m

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

21 m'ye kadar

Ultra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

ZeroMet™ halka

RELA lineer cetvel

RELA30

1 m uzunluğa kadar ±1 µm, sonrasında ±1 µm/m

30 µm

0,75 ±0,35 µm/m/°C

1,5 m'ye kadarUltra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

Paslanmaz çelik halka

RSLA lineer cetvel

RSLA301 m'ye kadar ±1,5 µm, 2 m'ye kadar ±2,25 µm, 3 m'ye kadar ±3 µm, 5 m'ye kadar ±4 µm

30 µm

10,1 ±0,2 µm/m/°C

5 m'ye kadarUltra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik

Dar paslanmaz çelik şerit cetvel

RTLA lineer cetvel

RKLA30-S

±5 µm/m

30 µm

Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar21 m'ye kadar

Kısmi yay

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Temin edilen uzunluk

Dar paslanmaz çelik kısmi yay şerit

RKLA kısmi yay cetvel

RKLA30-S

±5 μm/m

30 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

21 m'ye kadar

Dairesel (UHV, FS, ETR dahil)

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

(halka çapına bağlı olarak)

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Halka çapı

Diğer çeşitler

Paslanmaz çelik halka

RESA dairesel cetvel

RESA30

Bölme hassasiyeti: 4 - 0,4 ark saniye

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 - 550 mm

Ultra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik, Genişletilmiş Sıcaklık Aralığı

Ultra yüksek hassasiyetli paslanmaz çelik halka

REXA dairesel cetvel

REXA30

Kurulu hassasiyet:

(≥100 mm çap)

±1 ark saniye
(75 mm çap)

±1,5 ark saniye
(≤57 mm çap)

±2 ark saniye

30 µm

15,5 ±0,5 µm/m/°C

52 - 417 mm

Ultra Yüksek Vakum, Fonksiyonel Güvenlik, Genişletilmiş Sıcaklık Aralığı

En önemli faydaları

Mutlak enkoder cetvellerini gösteren çizim

Gerçek mutlak

Pozisyon herhangi bir harekete gerek duymadan, başlatma anında hemen elde edilir.

Hız ölçer çizimi

Yüksek hız

100 m/s'ye (36 000 devir/dakika) varan yüksek hızlarda ve 1 nm'ye kadar hassas çözünürlüklerde mutlak pozisyon ölçümü.

Alt Bölümleme Hatasını (SDE) temsil eden çizim

Metroloji performansı

±40 nm Düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) ve 10 nm RMS'den daha az ultra düşük gürültü (titreşim).

Radar ürünlerimizde, görüş hattı ve SATCOM antenlerimizde ve yüksek güçlü mikrodalga ürünlerimizde sadece RESOLUTE enkoderleri kullanıyoruz. Kontrol döngülerimizde kullanabileceğimiz bu enkoderleri yüksek hassasiyetleri ve yüksek çözünürlükleri nedeniyle seçtik.

Pacific Antenna Systems (ABD)

Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTa-100

İleri Teşhis Aracı ADTa-100

RESOLUTE enkoder okuma kafaları (ADT sembolü ile işaretlenmiştir) İleri Teşhis Aracı ADTa-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:

  • Uzaktan kalibrasyon
  • Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
  • Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
  • Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
  • Sıfıra ayarlama

Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.

 
loading