ATOM DX™ optik artımsal enkoder serisi
Minyatür yapıda performans
ATOM DX, ATOM™ enkoder platformunun piyasada kanıtlanmış optik sistemi üzerine kuruludur ve Renishaw'un yüksek performanslı enterpolasyon teknolojisini entegre eder, sistem boyutunu küçültür ve ilave adaptör ve arayüzlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır.
İyi yapılandırılmış otomatik kalibrasyon rutinine dayanan yol gösterici ve basit bir kurulum prosesi sağlamak amacıyla Renishaw'un entegre kurulum LED'i ile donatılan ATOM DX, doğrudan kutudan çıkarılıp kurmaya hazırdır. ATOM DX, hem ADTpro-100 bağımsız enkoder teşhis aracı, hem de ADTi-100 teşhis aracı ile uyumdur. Aynı zamanda bu teşhis araçlarının ikisi de ADT View yazılımı ile uyumludur. En zorlu hareket kontrolü uygulamalarının gerekliliklerini yerine getirmek üzere yerinde arıza bulma fonksiyonuna sahiptirler ve enkoder kurulumu optimizasyonuna yardımcı olmak amacıyla derinlemesine gelişmiş teşhis bilgileri sağlarlar.
ATOM DX okuma kafaları, çoğu uygulama gereksinimini karşılamak için çok çeşitli lineer, kısmi yay ve dairesel cetvel ile kullanılabilir ve iki formatta sunulur: 20 µm veya 40 µm cetvel seçeneklerine sahip kablolu ve üstten çıkışlı çeşitleri.
Teknik açıklama sayfaları ve teknik belgeler
ATOM DX enkoder serisinin teknik özellikleri hakkında, teknik açıklama sayfaları ve kurulum kılavuzları gibi daha fazla bilgiye indirilebilen teknik belgeler bölümümüzden ulaşabilirsiniz.
ATOM DX artımsal enkoderlere yönelik tanıtımımızı izleyin
Hangi hareket biçimini ölçmeniz gerekiyor?
Lineer
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Temin edilen uzunluk |
Paslanmaz çelik şerit
| RTLF | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Cam halka
| RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 130 mm'ye kadar |
Dar paslanmaz çelik şerit cetvel
| RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Kısmi yay
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Cetvel maksimum uzunluğu |
Dar paslanmaz çelik kısmi yay şerit
| RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 10 m’ye varan uzunluklarda (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Dairesel
Cetvel türü | Cetvel adı | Bölme hassasiyeti | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Disk dış çapı |
Cam disk
| RCDM | ±0,5 µm (100 mm’ye varan disk ø) ±0,7 µm (100 mm’nin üzerinde disk ø) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm - 108 mm |
CENTRUM™ paslanmaz çelik disk
| CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Sabitleme seçenekleri: Cıvatalar: 38,4 mm - 120 mm Kelepçe: 31 mm - 120 mm Diğer boyutlar için Renishaw ile iletişime geçin |
En önemli faydaları

Minyatür kafa
7,85 mm kadar düşük yüksekliğe sahip en küçük uygulamalara sığar. Kablolu ve üstten çıkışlı çeşitleri mevcuttur.

Yüksek hız
20 m/s'ye varan maksimum hız ve bir dizi yüksek hızlı enterpolasyon seçeneği.

Hız kontrolü
Renishaw'un en son enterpolasyon teknolojisi ve Alt-Bölümleme Hatasını (SDE) azaltmak üzere güncellenmiş sinyal işleme algoritmaları.
Renishaw'un enkoder serisi çok kolay ve esnek sistem entegrasyonuna imkan veriyor. Neredeyse her zaman Renishaw ATOM enkoderini kullanıyoruz. Yakın zamanda daha kompakt mikro işleme sistemlerimiz için ATOM DX kullanmaya başladık.
Lasing Microsystem S.A. (İspanya)
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı
Renishaw optik enkoderleri genel olarak sadece okuma kafası üzerindeki ayarlama LED'i kullanılarak kurulabilir, ancak daha zorlu kurulumlara yardımcı olmak için bir İleri Teşhis Aracı (ADT) kullanılabilir. Bu araçlar arızaların bulunmasına yardımcı olmak ve uzun tezgah durma sürelerini önlemek üzere gerçek zamanlı enkoder verileri sağlar.
ATOM DX enkoder iki İleri Teşhis Aracıyla uyumludur: ADTpro-100 ve ADTi-100.

ADTpro-100:
- El tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır; herhangi bir bilgisayar veya başka bir ekipman gerektirmez.
- Entegre bir renkli dokunmatik ekrana sahiptir.
- Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
- Enkoder verilerinin sistem ayarı ve performansına ilişkin bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan veren opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View ayrıca ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için de kullanılabilir
ADTi-100:
- Yol gösterici ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüzlenir.
- Daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar.
- Tüm eksen boyunca sistem ayarına, kalibrasyonuna ve sinyal optimizasyonuna yardımcı olur.
- Sistem ayarı ve performansına ilişkin enkoder verilerinin, örneğin eksen boyunca sinyal gücüne karşı pozisyon gibi, bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan verir.
Hem ADTpro-100 hem de ADTi-100 bağımsız olarak veya aynı eksen üzerinde okuma kafası ve kontrolör arasına bağlanıp kontrol döngüsünün bir parçası olarak kullanılabilir.
Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.