RCLC lineer cetvelli ATOM™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Okuma kafası boyutu: 20,5 x 12,7 x 8,35 mm (FPC versiyonu için 20,5 x 12,7 x 7,3 mm)
- 1 nm'ye kadar düşük çözünürlük
- 20 m/s’ye kadar yüksek hız
- Analog veya dijital çıktılar
- Alt-Bölümleme Hatası (SDE) 20 µm versiyonu için <±75 nm ve 40 µm versiyonu için < ±120 nm
Faydalar
- Minyatür paket
- Toza karşı yüksek dayanıklılık sağlayan filtreleme optikleri tasarımı
- Teşhis kiti, zorlu kurulumlara ve sistem optimizasyonuna yardımcı olur
- Kesin kalite
- ~8 µm/m/°C değerinde düşük termal genleşme katsayısına sahip cam halka cetvel
ATOM nedir?
ATOM Renishaw'un minyatür temassız optik artımsal lineer ve dairesel enkoder sistemidir. Yenilikçi tasarımı, minyatürleştirme ile modern sinyal kararlılığı, toza karşı dayanıklılık ve güvenilirliği birleştirir. Bu kombinasyon pazarda benzersiz olup, minyatür enkoderlerin performansı ve güvenilirliğinde önemli bir gelişmeyi temsil etmektedir.
ATOM yüksek esnekliğe sahip bir kablo ve 20 µm veya 40 µm cetvel seçenekli esnek baskılı devre (FPC) çeşitleri şeklinde tedarik edilmektedir.
Standart Ri, yüksek performanslı Ti ve kompakt açık ACi arayüzlerini içeren bir dizi arayüz mevcuttur.
RCLC cetveli nedir?
RCLC, ya 20 µm veya 40 µm aralıklı artımsal bölmelere sahip, 130 mm'ye varan uzunluklarda temin edilebilen, bir cam halka cetveldir. RCLC toplam ±3 µm hassasiyet sağlar ve iki referans noktası içerir: bir tanesi cetvelin orta-noktasında ve diğeri hareket belirteci sonunda. Seçim, okuma kafasının cetvele göre yönelimi ile yapılır.
RCLC, kendinden yapışkanlı bant ile taşıma biriminin üzerine yerleştirilir. Kendinden yapışma özelliği, cetvelin genleşmesinin taşıma biriminin genleşmesinden bağımsız olmasına imkan vermek için formüle edilmiştir.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Çalışma alanının kısıtlı olduğu yerlerde minyatür enkoder
ATOM, en sıkışık çalışma alanlarına entegrasyon için, 7,3 mm x 20,5 mm x 12,7 mm kadar küçük boyutlarda mevcuttur. Aralarından seçim yapabileceğiniz, kablolu ve bileşen FPC versiyonlarını içeren, bir dizi seçenek bulunmaktadır.
Yüksek güvenilirlik ve sistem performansı
ATOM, Renishaw'un benzersiz filtreleme optikleri tasarımını bünyesinde barındıran, dünyanın ilk minyatür enkoder sistemidir. Bu, Otomatik Kazanım Kontrolü ve Otomatik Ofset Kontrolü dahil olmak üzere, okuma kafası içerisinde bulunan dinamik sinyal proses özelliği ile daha da geliştirilmiştir. Bu kombinasyon ATOM'un, standart boyutlardaki ±75 nm SDE'li 20 µm okuma kafalarımız ve ±120 nm SDE'li 40 µm okuma kafalarımızla karşılaştırılabilir, ve hatta daha iyi, toza karşı dayanıklılık ve sinyal saflığına sahip olmasına imkan vermektedir. Sonuç, pek çok hareket kontrolü uygulamasında gerekli olan gelişmiş tarama performansı ve arttırılmış pozisyon kararlılığı için, daha kolay hız kontrolüdür.
Kesin kalite
Kalite, ATOM'un otomatik üretim hattı ve hızlı teslimatı ile garantilenir. ATOM'un sıcaklık ve nem testi, titreşim testi, ISO9001, statik boşaltım testi, ışınım yoluyla parazit testi, iletim yoluyla parazit testi, LED sistemini hazırlama ve %100 denetimi içeren, bir dizi kalite kontrol testleri bulunmaktadır.
Arayüz seçenekleri
ATOM, enkoderi sistem tasarımınızın içine entegre etmek için çok daha fazla esneklik sağlayan, çeşitli arayüz seçeneklerini beraberinde getirmektedir.
Ri arayüzü
- Ri arayüzleri, kompakt düşük maliyetli bir paket içerisinde, 1 Vpp analog veya 50 nm (zaman ayarlı) ve 0,5 μm'ye (zaman ayarsız) varan dijital enterpolasyon çıktıları sunarlar.
- Bu, CAL butonunu içeren, endüstri standardı 15 yönlü D-tipi bir konektör kasanın içerisinde bulunmaktadır.
![Ri arayüzü (kare)](/media/img/gen/2eebd4d45636412ea7babce1c5015982.jpg)
Ti arayüzü
- Ti arayüzleri, daha yüksek hız, daha düşük SDE ve 1nm kadar inen dijital enterpolasyon gerektiren ve bir CAL butonu içeren uygulamalar için tasarlanmışlardır.
- Zaman ayarlı çıktılar, endüstri standardı kontrolörlerde, tüm çözünürlüklerdeki hız ve performanslar için optimize edilmişlerdir.
- Analog çeşitler de mevcuttur.
ACi arayüzü
- ACi arayüzleri, bir dizi yüksek performanslı, minyatür, açık enterpolatör alt sistemleridir.
- Ultra kompakt, açık formatlı, küçük ayak izli bir çözümde hassas çözünürlüğe gereksinim duyan ve kalibrasyon sistemi koşulu olan, günümüzün hareket sistemlerine benzeri olmayan fiyat-performans avantajları sağlamaktadırlar.
- 40 MHz'a kadar zaman ayarlı çıktıda 10 nm'ye varan dijital enterpolasyon mümkündür.
- FPC, kablolu veya PCB konnektörlü versiyonları mevcuttur.
![Web sitesi: ATOM okuma kafası için ACi](/media/img/gen/7e9078d7fc2a446684c9845fbff2ccce.jpg)
ATOM teşhis yazılımı, ATOM enkoderlerin kurulumunu optimize etmek ve hızlı ve kapsamlı bir sistem kalibrasyonu sağlamak için kullanılabilir. Yazılım, Renishaw'dan A-9411-0011 parça numarasını kullanarak satın alınabilen, ATOM teşhis donanımı ile birlikte kullanılmalıdır. Donanım PC'ye USB kablosu (kit içerisinde yer almaktadır) veya müşterilerin elektronikleri aracılığıyla bağlanır.
ATOM teşhis kiti hakkındaki her şeyi öğrenin.
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | RCLC: yapışarak monte edilen cam halka |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | Kablo çeşidi: 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm FPC çeşidi: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm ve 40 μm |
Termal genleşme katsayısı | ~8 µm/m/°C |
Hassasiyet derecesi | ±3 µm |
Referans noktası | Tek referans noktası, cetvelin orta-noktası veya ucu |
Limit düğmeleri | Yok |
Cetvel uzunluğu | 18 mm - 130 mm |
Maksimum hız
| (detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) 40 µm: 20 m/s’ye kadar 20 µm: 10 m/s’ye kadar Arayüz türüne bağlıdır, detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın 40 µm: 20 m/s’ye kadar 20 µm: 10 m/s’ye kadar |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | 40 µm versiyonu: Genellikle <±120 nm 20 µm versiyonu: Genellikle <±75 nm |
Dinamik sinyal kontrolü | Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller | 1 Vpp |
Elektrik bağlantısı | Kablo okuma kafası: Ri, Ti ve ACi arayüzleri ile uyumlu kart konektörü veya 15 yönlü, D-tipi konektör |
Güç kaynağı | 5 V ± %10 < 50 mA (okuma kafası), < 200 mA (Ti arayüzü ile), < 100 mA (Ri arayüzü ile), < 100 mA (ACi arayüzü ile) (sonlandırılmamış) |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s² maksimum @ 55 Hz - 2000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 1.000 m/s², 6 ms, ½ sinüs |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | Kablo çeşidi: IP40 Ri arayüzü IP20 Ri/Ti arayüzü: IP20 ACi arayüzü: IP00 |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.