RA802 İlaç analizörü
Bilim adamlarının formülasyon zorluklarının üstesinden gelmesine ve ilaç geliştirmeyi hızlandırmasına yardımcı olmaya yönelik olarak tasarlanmış hızlı bir Raman görüntüleme sistemi.
RA802 İlaç analizörü, ilaç analizi için tasarlanmış özel bir yüksek hızlı Raman sistemidir. Renishaw'un benzersiz LiveTrack™ ve StreamLine™ teknolojilerini kullanarak, 5 dakika gibi kısa bir sürede numune yüzeylerinin kapsamlı kimyasal görüntülerini oluşturabilir.
İlaç geliştirmeyi hızlandırmak veya kök neden analizi yapmak amacıyla ilaç formülasyonları daha iyi anlamak için kullanılabilir.
Özellikleri
RA802 İlaç analizörü, odağı korurken klasik metotlardan 150 kata kadar daha hızlı kimyasal görüntüler oluşturmanıza olanak tanır ve ilaç tablet görüntülerinin yüksek kalitede olmasını sağlar.
Kimyasal bileşenler, Raman görüntülerinde renklerle vurgulanabilir ve parçacık istatistikleri kullanılarak tanımlanabilir. Bu özellik, kullanıcılara her bir bileşenin numune boyunca nasıl dağıldığını ve farklı üretim partileri ve formüller arasındaki gerçek performansı anlamaları için bir araç sağlar.
Daha detaylı bilgi için RA802 ürün notunu indirin.
Odak ve çözünürlük
LiveTrack odak izleme teknolojisi, örnek odağını otomatik olarak koruyarak, örneğin tamamından en yüksek kalitede kimyasal görüntüler elde etmenizi sağlar. Uzay çözünürlük piksel başına 1 µm kadar yüksek olabilir. Bu da bilim adamlarının numunelerinin bölgesel homojen olmama durumlarını anlamalarına imkan verir.
Analiz hızı
StreamLine hızlı görüntüleme teknolojisi, görüntüleme hızını saniyede 1.500 spektruma çıkararak, analizi her zamankinden daha hızlı hale getirir ve numunenin hasar görmesini önler. Bütün bir tabletin haritası düşük çözünürlükte 5 dakika kadar kısa bir sürede veya en yüksek çözünürlükte sadece 2 saatte çıkarılabilir.
Toplu harita çıkarma
Toplu harita çıkarma otomasyonu, kullanıcının birden fazla numuneyi sırayla çalışacak şekilde programlayarak zamandan tasarruf etmesini sağlar. Renishaw, kullanıcıların numunelerine özgü, siparişe özel hazırlanan tablet tutucular sağlayabilir. Sistem sırayla her numuneyi analiz ederken bu tutucular numuneleri güvenli bir şekilde yerinde tutar.
Uygulamalar
Sahte ilaçların belirlenmesi
Raman harita çıkarma işlemi, tabletler gibi karmaşık malzeme karışımlarının yüksek çözünürlüklü (piksel başına 1 µm2) kimyasal görüntülerini oluşturabilir. Bu görüntüler, yalnızca kimyasal bileşenlerdeki farklılıkları değil, aynı zamanda formülasyonun mikro yapısını da incelemenizi sağlar. Bu fonksiyon sahte ürünleri belirlemenin önemli bir yoludur.
İlaç formüllerinin tersine çevrilmesi
Bu teknik açıklamada, Raman görüntüleme kullanarak mevcut ilaç ürünlerini tersine mühendislikle inceliyoruz. Bir formülün mikro yapısını belirlemek için bir numunenin yüzeyinden binlerce Raman spektrumu topladık. Her bir piksel, söz konusu numune noktası ile ilgili tüm kimyasal bilgileri içerir.
LiveTrack ile gerçek zamanlı
olarak odağı koruyun
RA802 analizörü LiveTrack™ otomatik odak izleme teknolojisini kullanarak çok çeşitli yüksekliklere sahip numunelerden gerçek zamanlı, doğru ve tekrarlanabilir spektrum ve topografi elde eder. Ön taramaya gerek kalmadan düz olmayan, kavisli veya pürüzlü yüzeylerin çarpıcı 3 boyutlu görüntülerini oluşturun. Bir örnek görmek için videoyu izleyin.
En son güncellemelerimizi alın
Doğrudan gelen kutunuza gönderilen e-postalarla en son haberlerimizden, webinarlardan, uygulama notlarından ve piyasaya yeni çıkan ürünlerden haberdar olun.
Daha fazlasını öğrenmek istiyor musunuz?
Yerel temsilciniz sorularınız konusunda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.
Onlarla bir form doldurarak veya bir e-posta göndererek iletişime geçebilirsiniz.
Karşıdan Yüklemeler: RA802 İlaç analizörü
-
Brochure: RA802 Pharmaceutical analyser [en]
Designed exclusively for the pharmaceutical industry, the RA802 rapidly obtains detailed information on the distribution of chemical species.
-
Application note: New methods for determining content uniformity of formulations [en]
Using the RA802 to monitor the uniformity of a drug product’s contents to ensure that the correct dose is delivered every time.
-
Application note: Rapid polymorph identification with the RA802 Pharmaceutical Analyser [en]
Characterising the polymorphism of active pharmaceutical ingredients when developing a commercially viable product.
Teknik özellikler
-
Application note: Using Raman spectroscopy to tackle polymorphism, an industry problem [en]
This note looks at incidences of polymorphism in drug development including advantages and challenges.
-
White paper: Finding fakes – using Raman imaging to identify counterfeit medicines [en]
Raman spectroscopy is highly specific and well-suited to identifying counterfeits which often use similar components to the reference product.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
Parametre | Değer |
Lazer dalga boyu | 785 nm Lazer gücü: numune üzerinde >150 mW. Yenilikçi StreamLine teknolojisi, numuneye hasar vermeden daha yüksek lazer gücü kullanılmasına imkan tanır |
Spektral aralığı | 100 cm-1 - 3250 cm-1 |
Spektral dağılımı | 2 cm-1 piksel-1 |
Minimum görüntü piksel boyutu | 1 µm |
Görüş alanı | Makro ~21 mm × 16 mm (yakınlaştırma seçenekleri ile) Mikro ~ 330 µm × 250 µm (yakınlaştırma seçenekleri ile) |
Odaklama | Makro – Manüel veya önceden-tanımlanmış Mikro – Otomatik (LiveTrack) veya manüel |
Veri toplama hızı | 1500 spektrumun üzerinde |
Azami örnekleme boyutu | ~ (110 mm × 90 mm × 25 mm) |
Güç, voltaj | 100 – 240 VAC ± 10%, 50/60Hz, 100 W maksimum |
Boyutlar | 720 mm (E) × 502 mm (Y) × 535 mm (D) |
Kütle (bilgisayar hariç) | 54 kg |
Lazer sınıfı | Sınıf 1 lazer ürünü, IEC60825-1 standardı ile uyumlu. CE işaretli |
Yazılım | CFR21 Bölüm 11 fonksiyonellik veri tabanına, parçacık istatistiklerine ve raporlama işlevine sahip Renishaw WiRE yazılımı |
Standartlar | Dahili referans standartları ve otomatik performans tanımlama |
Tanımlama | Tam IQ/OQ/PQ |