QUANTiC™ enkoder serisi
QUANTiC enkoder sistemi, süper kompakt, dayanıklı, artımsal bir açık optik enkoder serisi yaratmak için, Renishaw'un filtreleme optikleri ve enterpolasyon teknolojisini entegre eder. Olağanüstü genişlikteki kurulum ve çalışma toleranslarının yanı sıra yerleşik kalibrasyon fonksiyonları ile QUANTiC enkoderlerinin kullanımı kolaydır.
QUANTiC okuma kafaları dijital çıktı ve çok çeşitli konfigürasyonlara ve lineer veya dairesel cetvel seçeneklerine sahip yeni bir anolog çıktı sunar.
Ayrıntılı teşhis bilgilerine, her ikisi de ADT View yazılımıyla uyumlu olan ADTpro-100 bağımsız enkoder teşhis aracı ve ADTi‑100 teşhis aracı kullanılarak erişilebilir. En zorlu hareket kontrolü uygulamalarının gerekliliklerini yerine getirmek üzere yerinde arıza bulma fonksiyonuna sahiptirler ve enkoder kurulumu optimizasyonuna yardımcı olurlar.

Kirliliğe karşı dayanıklı pozisyon ölçümü

QUANTiC okuma kafaları, cetvelin kirlenmesinden kaynaklanan pozisyon hatasını en aza indirerek çok sayıda uygulama için mükemmel hareket kontrolü performansı sağlar. Yeni dedektör tasarımı harmonik olmayan sinyal frekanslarını ortadan kaldırmaya yardımcı olan ilave bir sinyal filtreleme tabakası sağlayarak, düşük Alt-Bölümleme Hatasını (SDE) ve cetvel üzerindeki toz ve kirlenmeden kaynaklanan sinyal değişikliğinin minimum olmasını garanti eder.
Kolay kurulum ve ayar

QUANTiC enkoderin gelişmiş optik tasarımı ve sinyal işleme özelliği ölçüm performansını korurken, daha yüksek kurulum ve çalışma toleransları sağlar. Kurulum ve ayarlama sürelerinin azalması ürüne daha düşük maliyetle sahip olmanızı sağlar.
Hız

En zorlu hareket kontrol gereksinimlerini karşılamak için 24 m/s’ye varan hızlara ulaşılabilir.
Zaman ayarlı çıktı seçeneği (MHz) | Maksimum hız (m/s) | Minimum kenar ayrımı* (ns) | ||||||
T (10 µm) | D (5 µm) | X (1 µm) | Z (0,5 µm) | W (0,2 µm) | Y (0,1 µm) | H (50 nm) | ||
50 | 24 | 24 | 24 | 18,13 | 7,25 | 3,626 | 1,813 | 25,1 |
40 | 24 | 24 | 24 | 14,50 | 5,80 | 2,900 | 1,450 | 31,6 |
25 | 24 | 24 | 18,13 | 9,06 | 3,63 | 1,813 | 0,906 | 51,0 |
20 | 24 | 24 | 16,11 | 8,06 | 3,22 | 1,611 | 0,806 | 57,5 |
12 | 24 | 24 | 10,36 | 5,18 | 2,07 | 1,036 | 0,518 | 90,0 |
10 | 24 | 24 | 8,53 | 4,27 | 1,71 | 0,853 | 0,427 | 109 |
08 | 24 | 24 | 6,91 | 3,45 | 1,38 | 0,691 | 0,345 | 135 |
06 | 24 | 24 | 5,37 | 2,69 | 1,07 | 0,537 | 0,269 | 174 |
04 | 24 | 18,13 | 3,63 | 1,81 | 0,73 | 0,363 | 0,181 | 259 |
01 | 9,06 | 4,53 | 0,91 | 0,45 | 0,18 | 0,091 | 0,045 | 1038 |
Analog çıktı | 20 (-3dB) |
QUANTiC cetvel seçeneğinizi bulun
Lineer
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Cetvel maksimum uzunluğu |
Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit | Opsiyonel FASTRACK™ ile RTLC40 | 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (10 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Dar paslanmaz çelik şerit cetvel | 40 μm (yüksek hassasiyet): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar | 20 m (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Kısmi yay
Cetvel türü | Cetvel adı | Hassasiyet | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Cetvel maksimum uzunluğu |
Dar paslanmaz çelik kısmi yay cetvel | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Dairesel
Cetvel türü | Cetvel adı | Bölme hassasiyeti (halka çapına bağlı olarak) | Cetvel aralığı | Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Halka çapı |
Paslanmaz çelik halka ![]() | ±3,97 - ±0,38 ark saniye | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/ °C | 52 - 550 mm |
Optional Advanced Diagnostic Tools
The Advanced Diagnostic Tools assist in system set-up and planned maintenance to help minimise unscheduled machine downtime.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100
ADTpro-100, entegre renkli dokunmatik ekrana sahip, el tipi, bağımsız bir enkoder teşhis aracıdır. ADTpro-100:
- Kapsamlı gerçek zamanlı enkoder bilgilerini görüntülemek için herhangi bir bilgisayar veya ek ayar ekipmanı gerektirmez.
- Sistem ayarına ve kalibrasyona yardımcı olmaya yönelik tak çalıştır fonksiyonu ile kolay kullanımlı ve yol göstericidir.
- Enkoder verilerinin sistem ayarı ve performansına ilişkin bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan veren opsiyonel ADT View bilgisayar yazılımı ile arayüze sahiptir. ADT View ayrıca ADTpro-100 donanım yazılımını güncellemek için de kullanılabilir
ADTi-100 yol gösterici ADT View bilgisayar yazılımı ile birlikte:
- Daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar.
- Tüm eksen boyunca sistem ayarına, kalibrasyonuna ve sinyal optimizasyonuna yardımcı olur.
- Sistem ayarı ve performansına ilişkin verilerin, örneğin eksen boyunca sinyal gücüne karşı pozisyon gibi, bir kayıt olarak kaydedilmesine imkan verir.
Hem ADTpro -100 hem de ADTi -100, özellikle okuma kafası LED'inin görünmediği kurulumlarda, sistem optimizasyonuna ve teşhise yardımcı olmak için idealdir. Bağımsız olarak veya aynı eksen üzerinde okuma kafası ve kontrolör arasına bağlanıp kontrol döngüsünün bir parçası olarak kullanılabilirler.