inLux™ SEM Raman arayüzü
Yerinde SEM Raman analizine yönelik evrensel bir çözüm
Yenilikçi inLux™ SEM Raman arayüzü, taramalı elektron mikroskobu (SEM) haznenize yüksek kaliteli Raman fonksiyonları kazandırır. Artık SEM üzerinde eş zamanlı görüntüleme yaparken 2D ve 3D görüntüler üretebilen Raman spektrumlarını toplayabilirsiniz. Numune, SEM görüntüleme ve Raman veri toplama modları arasında statik kalır, böylece Raman ve SEM görüntülerini karşılaştırırken konum hassasiyetinden emin olabilirsiniz.
inLux arayüzü kapsamlı bir Raman fonksiyonları seçeneği sunar. Spektrumları tekli veya çoklu noktalardan toplayabilir veya 2D ve 3D konfokal Raman görüntüleri oluşturabilirsiniz. inLux arayüzü standart olarak tüm bu işler için tam donanımlı biçimde gelir ve her eksende 0,5 mm'den büyük hacimleri analiz etmenizi mümkün kılar. 50 n hassasiyete inebilen, Hassas Raman görüntülemeyi garanti eden, tamamen enkoder kontrollü pozisyonlama özelliğine sahiptir.
En önemli faydaları
- Bilgi açısından zengin - Raman, fotolüminesans (PL) ve spektral katodolüminesans (CL) analizi eş zamanlı olarak gerçekleştirilir ve SEM görüntüleme ile birlikte konumlandırılır.
- Evrensel - inLux arayüzü, farklı üreticilerden gelen farklı hazne boyutlarına sahip çok sayıda farklı SEM sistemine herhangi bir SEM modifikasyonu olmadan monte edilebilir.
- Müdahalesiz - inLux probu tek bir tıklamayla tamamen geri çekilebilir. Bu özellik probun kullanılmadığı zamanlarda diğer SEM fonksiyonlarını veya iş akışlarını engellememesini sağlar.
- Dağılımı belirler - Konfokal Raman görüntüleri standart olarak üretilebilir, dolayısıyla numune heterojenliği kolaylıkla ölçülebilir.
- Numune görüntüleme - Numunenizi ve hedef ilgi alanlarını görselleştirmek için geniş alanlı optik görüntüleme ve montaj.
- Konfigüre edilebilir - İki taneye kadar farklı uyarım dalga boyu, artı opsiyonel bir CL modülü.
- Otomatik - Zorlu numunelerin Raman analizi için lazer dalga boylarının tek bir tıkla değiştirilmesi.
inLux arayüzü uygulamaları
Kirleticilerin tanımlanması
Raman spektroskopisi, son derece spesifik kimyasal bilgiler sağlayabilen, temassız ve tahribatsız bir tekniktir; bu da onu kontaminantların tanımlanmasında ideal kılar. Raman spektroskopisi, element analizi kullanılarak ayırt edilmesi zor olan karbon ve organik kirleticilerin analizinde özellikle güçlüdür. Optik mikroskop ile analiz edilemeyecek kadar küçük kirletici parçacıkların morfolojisini bulmak ve incelemek için bir SEM kullanılabilir. Daha sonra bu parçacıklar, numuneyi hareket ettirmeye gerek kalmadan inLux arayüzü kullanılarak doğrudan Raman analizi için yönlendirilebilir.
Malzeme analizi
Malzemelerin sergilediği özgün özelliklerin çoğu, onların boyutundan, şeklinden veya kalınlığından kaynaklanır. Grafin, nanoçubuklar ve nanotüpler, taramalı elektron mikroskobunun yüksek büyütme özelliğinin numuneyi görselleştirme konusunda hayati öneme sahip olduğu örneklerdir. Raman analizi malzemenin kimyasal ve yapısal özelliklerini ortaya çıkarmanın yanı sıra fiziksel özellikleri hakkında da bilgi sağlayabilir. inLux arayüzü, SEM'den elde edilenlerle ilişkilendirilebilecek kristallik, gerilim ve elektronik özellikleri gösteren Raman görüntüleri üretebilir.
Farklı Renishaw Raman sistemlerine bağlanın
inLux arayüzü Renishaw'un araştırma sınıfı Raman spektrometreleri ve yazılımı ile birlikte kullanılır. Yol gösterici olduğu için kullanım kolaylığı ile birlikte kapsamlı işleme ve analiz becerileri sağlar. Endüstriyel kontaminasyonların belirlenmesinden akademik araştırmalara; inLux arayüzü SEM'inizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir.
Virsa™ Raman analizörü
inLux arayüzü Özel Raman analizi için Virsa Raman analizörüne bağlanabilir. Virsa analizörü, magazine monte edilmiş gövdeli araştırma sınıfı bir Raman sisteminden beklenen yüksek hassasiyet ve spektral çözünürlük sayesinde SEM Raman analizinde kompakt, uygun maliyetli bir çözüm sunar.
Virsa analizörü hakkında daha fazlasını öğrenininVia™ konfokal Raman mikroskobu
Dünyanın en çok satan araştırma sınıfı Raman mikroskobuna SEM analizi eklemek için inLux arayüzünü inVia konfokal Raman mikroskobuna bağlayın. inVia mikroskobu, konfigürasyonuna şlave edilebilen lazer seçenekleri, dedektö seçenekleri ve kırınım ağı seçenekleri ile dünya lideri pozisyonunda bir performans ve hassasiyet sunar. Her türlü Raman aktif materyali analiz etmek için idealdir. inVia mikroskobu Raman analizi için bağımsız olarak kullanılabilir. Daha sonra SEM'iniz, yerinde ölçümlerin gerekli olmadığı durumlarda diğer kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
inVia Raman mikroskobu hakkında daha fazlasını öğreninDaha fazlasını öğrenin
Taramalı elektron mikroskobunuzun inLux SEM Raman arayüzüyle uyumlu olup olmadığını öğrenmek için bize SEM konfigürasyonunuz hakkında bilgi verin. Aşağıdaki linki kullanarak kısa formu doldurun ve uzmanlarımızdan biri sizinle iletişime geçsin.
Webinarı seçip izlemek için hemen kayıt olun
Karşıdan Yüklemeler: inLux SEM Raman arayüzü
-
Brochure: inLux™ scanning electron microscope Raman interface [en]
The innovative inLux SEM Raman interface brings high-quality Raman functionality to your SEM chamber. Now you can collect Raman spectra that can produce images in 2D and 3D whilst simultaneously imaging in SEM.
Özellikler
Parametreler | Değer |
Kütle | < 20 kg |
Fiber optik kablo uzunluğu | 4,6 m |
Uyumlu Raman spektrometreleri | Renishaw inVia konfokal Raman mikroskobu, Renishaw Virsa analizörü |
Uyumlu SEM modelleri | Tüm büyük SEM tedarikçilerinin modelleriyle uyumludur |
SEM port gerekliliği | SEM’in yan veya arka tarafında yer alan boş port gerektirir |
SEM performansı | inLux arayüzü herhangi bir SEM modifikasyonu gerektirmez ve kullanılmadığı zaman tamamen geri çekilebilir, böylece SEM’in veya diğer aksesuarların performanslarını etkilemez. |
Hareket kontrolü | Dokunmatik fare, WiRE yazılımı |
Temas koruması | Temas sensörü, mutlak enkoderler kullanılarak izlenen güvenli çalışma hacmi |
Lazer güvenliği | Lazer vakum haznesine kilitlenir |
Raman harita çıkarma/görüntüleme | Standart olarak sağlanır |
Fiber optik modül seçimi | İki taneye kadar farklı uyarım dalga boyu + opsiyonel bir katodolüminesans modülü |
Mevcut lazer uyarım dalga boyları | 405 nm, 532 nm, 660 nm, 785 nm (diğerleri talep üzerine hazırlanabilir) |
Lazerler arasında geçiş | Otomatik, motorize ve yazılım kontrollü |
Yanal uzaysal çözünürlük | < 1 µm @ 532 nm |
Konfokal performans | < 6 µm @ 532 nm |
Uzaysal çözünürlük | Spektrometre teknik özellikler sayfasına bakın |
Boyutlar | G 804 mm x Y 257 mm x U 215 mm |