Gezinimi atla

EVOLUTE™ optik mutlak enkoder serisi

EVOLUTE optik mutlak enkoder, geniş kurulum toleranslarına ve gelişmiş toza karşı dayanıklılığa sahip, iyi çözünürlüklü bir pozisyon ölçüm sistemidir. Pozisyon herhangi bir harekete ihtiyaç duymadan, başlatma anında hemen bulunur, böylelikle sorunsuz hız kontrolü ve güvenilir pozisyon kararlılığı sunar.

Mutlak pozisyon ölçümü artık daha kolay

RESOLUTE™ enkoder serisinden gelen endüstri lideri teknolojiye için dayanan EVOLUTE sistemi, geniş kurulum toleransları, geliştirilmiş toza karşı dayanıklılığı ve çok yönlü metroloji performansı ile 50 μm cetvel periyotlu gerçek-mutlak bir optik enkoderdir.

Yenilikçi görüntü işleme algoritmaları ve kirleticilere karşı dayanıklılık amacıyla optimize edilmiş optikler sayesinde yüksek işlemsel bütünlük korunur.

EVOLUTE enkoder mutlak pozisyonları 100 m/s’ye varan yüksek hızlarda 50 nm'ye kadar çözünürlük ile ölçer. Lineer cetveller ve çeşitli seri arayüzlerle piyasada mevcuttur:

  • BiSS® C (tek yönlü) uyumlu kontrolörlerle
  • FANUC (α ve αi)
  • Mitsubishi (J4 ve J5 serisi servo sürücüler ve takım tezgahı uygulamaları için MDS-D2/DH2/DM2/DJ sürücüler)
  • Panasonic (A5 ve A6 serisi sürücüler)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (Sigma-5 ve Sigma-7 SERVOPACK’ler)

(ADT logosu ile işaretli) tüm çeşitler, optimizasyon ve yerinde arıza bulmaya imkan veren kapsamlı gerçek zamanlı enkoder verileri toplayan opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTa-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur.

İndirilebilen teknik belgeler serimiz, EVOLUTE enkoder sistemlerimizin teknik özelliklerini açıklamaktadır.

Lineer hareket

Cetvel türü

Cetvel adı

Hassasiyet

Cetvel aralığı

Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta

Temin edilen uzunluk

Paslanmaz çelik şerit

RTLA lineer cetvel

RTLA50


±10 μm/m


50 μm


10,1 ±0,2 μm/m/°C


10 020 mm'ye varan değerler


Ray seçeneği ile paslanmaz çelik şerit

RTLA FASTRACK lineer cetvel

Opsiyonel FASTRACK™ ile RTLC50±10 μm/m50 μm10,1 ±0,2 μm/m/°C10 020 mm'ye varan değerler

En önemli faydaları

Mutlak enkoder cetvellerini gösteren çizim

Gerçek mutlak

Pozisyon herhangi bir harekete gerek duymadan, başlatma anında hemen elde edilir. RESOLUTE enkoder teknolojisine dayanır.

Alt Bölümleme Hatasını (SDE) temsil eden çizim

Çok yönlü metroloji

±150 nm Alt Bölümleme Hatası (SDE) ve 10 nm RMS'den daha düşük ultra düşük gürültü (titreşim).

Kolay kurulum piktogramı

Kolay kurulum

50 µm periyotlu tek yönlü bir cetvel kullanımı, 500 µm'lik (kullanım yüksekliği) geniş bir kurulum toleransı sağlar.

Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTa-100

İleri Teşhis Aracı ADTa-100

EVOLUTE enkoder okuma kafaları İleri Teşhis Aracı ADTa-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:

  • Uzaktan kalibrasyon
  • Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
  • Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
  • Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
  • Sıfıra ayarlama

Endüstriyel otomasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere tasarlanmış açık optik enkoderler serimizi keşfedin.