CENTRUM™ CSF40 dairesel (açılı) diskli ATOM DX™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktı
- Okuma kafası boyutu: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (üstten çıkışlı çeşidi için 20,5 x 12,7 x 7,85 mm)
- 5 nm'ye kadar düşük çözünürlük
- 20 m/s’ye kadar yüksek hız
- Otomatik merkezleme özelliğine sahip paslanmaz çelik disk
Faydalar
- Minyatür paket
- Ayrı bir arayüze gerek yoktur
- Toza karşı yüksek dayanıklılık sağlayan filtreleme optikleri tasarımı
- Kolay arıza bulmaya yönelik İleri Teşhis Aracı
- Yenilikçi hizalama parçalarına sahip dayanıklı metal cetvel disk
- Sabitleme seçenekleri: cıvatalar veya kelepçe
- Hızlıca ve kolay kurulum
ATOM DX nedir?
ATOM DX enkoder serisi, Renishaw'un en küçük boyutlu, doğrudan okuma kafasından gelen dijital çıktılı, artımsal optik enkoderlerini içerir. Pozisyon tespiti, bütünleşik enterpolasyon ve filtreleme optiklerinin tamamını bir minyatür paket içinde sunar.
Yerinde teşhis, arıza bulma ve en zorlu uygulamalarda bile enkoder ayarının optimizasyonuna yardımcı olmak için opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı kullanılarak detaylı teşhis bilgilerine erişilebilir.
ATOM DX CENTRUM’a yönelik 40 µm cetvel seçeneğiyle kablolu ve üstten çıkışlı çeşidi ile piyasada mevcuttur ve 5 nm'ye kadar düşük çözünürlük sunar.
CENTRUM™ CSF40 nedir?
CENTRUM CSF40 bir paslanmaz çelik cetvel disktir. Bir şafta doğru itildiğinde cetveli otomatik olarak merkezleyen yenilikçi hizalama parçaları içerir. Böylelikle daha iyi metroloji performansı sağlar.
CENTRUM otomatik merkezleme özellikli cetvel diskler hızlıca ve kolaylıkla 'ilk seferde doğru' kurulurlar: ilave bir mastar veya kurulum cihazı gerektirmezler.
Diskler, dayanıklı ve temizlemesi kolay sağlam paslanmaz çelikten yapılmıştır.
CENTRUM diskleri, 40 µm aralıklı artımsal bölmelerle çeşitli boyutlarda ve sabitleme seçeneklerinde mevcuttur. Özel disk boyutları için lütfen yerel Renishaw temsilciniz ile temasa geçin.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Alanın kritik olduğu uygulamalar için minyatür enkoder
ATOM DX, en sıkışık çalışma alanlarına entegrasyon için, 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm kadar küçük boyutlarda mevcuttur. Aralarından seçim yapabileceğiniz, kablolu ve üstten çıkışlı versiyonlarını içeren, bir dizi seçenek bulunmaktadır.
Kolay hata bulma ve servis imkanı
İleri Teşhis Aracı ATOM DX enkoder okuma kafalarından kapsamlı gerçek zamanlı veri elde eder. Bilgiler kullanıcı dostu ADT View yazılımı arayüzü aracılığıyla görüntülenir. Çoğu durumda enkoder üzerindeki entegre ayar LED’i sistemin kurulması için yeterli iken, ADT daha zorlu kurulumlara yardımcı olmak üzere kullanılabilir. ADT ayrıca enkoder performansı hakkında bilgi verebilir ve uzun tezgah durma sürelerini önlemek için sistem arızalarının bulunmasına yardımcı olabilir.
Otomatik merkezleme özelliğine sahip dayanıklı cetvel disk
Otomatik merkezleme özelliğine sahip CENTRUM cetvel diskler, parçadan parçaya mükemmel çoğaltılabilirlik ve her seferinde kolayca 'ilk seferde doğru' kurulum sağlar.
Yerleşik hizalama parçaları, hem cetvel üretimi hem de takip eden disk montajı aşamalarında cetvel diskin yerleştirilmesi için kullanılarak, cetvel işaretlerinin montaj şaftına eş merkezli olarak yerleştirilmesini sağlar.
Opsiyonel İleri Teşhis Aracı ADTi-100
ATOM DX enkoder sistemi İleri Teşhis Aracı ADTi-100 ve ADT View yazılımı ile uyumludur. Bu teşhis aracı ve yazılım daha zorlayıcı kurulum ve teşhislere yardımcı olmak için kapsamlı gerçek zamanlı enkoder veri bildirimi sağlar. Yol gösterici yazılım arayüzü aşağıdaki fonksiyonlar için kullanılabilir:
- Uzaktan kalibrasyon
- Tüm eksen uzunluğu boyunca sinyal optimizasyonu
- Referans noktası göstergesi
- Enkoder pozisyonunun dijital okumaları (cetvele göre)
- Hızın zamana göre grafiğinin izlenmesi
- Verilerin dışa aktarılması ve kaydedilmesi
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | Paslanmaz çelik disk |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | Kablolu çeşidi: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Üstten çıkışlı çeşidi: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Cetvel aralığı | 40 µm |
Termal genleşme katsayısı | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Disk dış çapı | Sabitleme seçenekleri: Cıvatalar: 38,4 mm - 120 mm Kelepçe: 31 mm - 120 mm Diğer boyutlar için Renishaw ile iletişime geçin |
Çizgi sayısı | Sabitleme seçenekleri: Cıvatalar: 2 482 - 9 142 Kelepçe: 1 900 - 9 142 |
Referans noktası | Tek referans noktası |
Bölme hassasiyeti | ±0,5 µm |
Kurulu hassasiyet | < ±10 µm (önerilen montaj uygulandığında) |
Kurulu eksantriklik | Genellikle < ±5 µm |
Şaft çapı | Sabitleme seçenekleri: Cıvatalar: 7 mm - 88,6 mm Kelepçe: 7 mm - 96 mm |
Maksimum hız | 20 m/s’ye varan değerler (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | < ±120 nm |
Dinamik sinyal kontrolü | Bir dizi çalışma koşullarında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller | 10 μm - 5 nm çözünürlük (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) |
Elektrik bağlantısı | Kablolu çeşidi: D-tipi konnektörlü (9 ve 15 yönlü) 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m ve 3 m kablo uzunlukları |
Güç kaynağı | 5 V -5/+%10 tipik olarak < 200 mA tamamen sonlandırılmış |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/s² maksimum @ 55 Hz - 2000 Hz, 3 eksen |
Şok (çalışırken) | 500 m/s², 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | IP40 |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.