inVia™ konfokal Raman mikroskobu
En üst seviyedeki araştırma sınıfı konfokal Raman mikroskobu, en kısa sürede olağanüstü performans ve en iyi verileri sunar.
Kullanım kolaylığının yanısırai en zorlu deneylerde bile olağanüstü performans ve güvenilir sonuçlar sağlar. Farklı noktalardan hem zengin, ayrıntılı, kimyasal görüntüler hem de son derece spesifik veriler elde edebilirsiniz. Dünya çapında bilim adamları ve mühendisler, benzersiz esnekliği sayesinde inVia mikroskobuna güveniyorlar.
![inVia’dan gelen verilerin analiz edilmesi](/media/img/gen/c65adf82da034ad1b7c5c50be04f8ba9.jpg)
Özellikler
inVia mikroskobu, yüksek performanslı bir Raman spektrometresine bağlanmış, araştırma sınıfı bir mikroskoptan oluşur. Çalıştırılması basit olmakla birlikte, yüksek spektral çözünürlük ve kararlılıkla birleştirilmiş yüksek sinyal üretebilenı olağanüstü performans sunar, en zorlu ölçümler için bile güvenilir sonuçlar verir.
inVia mikroskobunun yüksek verimli optik tasarımı, en küçük malzeme izlerinden bile en iyi Raman verilerini üretir. Farklınoktalardan hem zengin, ayrıntılı, kimyasal görüntüleri, hem de son derece spesifik verileri kolay ve güvenilir bir şekilde elde etmeniz gerekiyorsa, bu durumda inVia mikroskobu sizin için ideal sistemdir.
Daha ayrıntılı bilgi almak için inVia mikroskobu broşürünü indirin.
![inVia Raman mikroskobu objektif lensi](/media/img/gen/56b2704c7a194d478e417bcca05a11be.jpg)
Hız ve hassasiyet
Yüksek hassasiyet, zayıf Raman sinyallerine bakmanıza ve malzemenin, tekli katmanların ve zayıf Raman saçılımı olan numunelerin en küçük izlerini bile hızlı bir şekilde analiz etmenize imkan verir. Yüksek optik verimlilik, mükemmel yayılmış ışık reddi ve benzersiz hassasiyet sağlayan stigmatik bir eksen üstü optik tasarım kullanır.
![Bir volkanik kayanın Raman görüntüsü](/media/img/gen/11c756b282bf44689784652a4e63c51b.jpg)
Yüksek uzaysal çözünürlük
Optik tasarım, çok yüksek seviyede eş odaklılık (ilgilenilen noktadan uzaktaki bölgelerden gelen sinyalleri reddetme becerisi) elde etmenizi sağlar. Bu durum sadece ışığın doğal kırınımı ile sınırlı, yüksek kararlılık ve mümkün olan en yüksek uzaysal çözünürlüklere ulaşmanızı sağlar.
![inVia Raman mikroskobu objektif lensi](/media/img/gen/683ee2cfdbca4cfeb69e7e4e1e30e730.jpg)
Yüksek spektral performans
0,5 cm-1’den daha dar spektral özellikleri çözümleyebilir, böylece yakın Raman bantlarını birbirinden ayırabilir ve farmasötik polimorflar gibi çok benzer malzemeleri ayırt edebilirsiniz. Yüksek kararlılık, Raman bant pozisyonundaki (0,02 cm-1'e kadar düşük) anlık değişimleri izlemenize olanak tanır.
![inVia Qontor Raman mikroskobu](/media/img/gen/7e1f2450450c40f6a2bcb275f2c3755b.jpg)
Olağanüstü kararlılık
Özel olarak tasarlanmış petek taban plakası inVia mikroskobunu ve lazerleri pozisyonlarında tutar ve bu plaka o kadar kararlıdır ki normalde optik veya titreşim önleyici bir tablaya ihtiyaç duyulmaz. Önemli hareketli bileşenler, her şeyin doğru şekilde yerleştirilmesini sağlayan Renishaw'un yüksek hassasiyetli enkoderleri ile donatılmıştır.
![inVia çevre ve örnekleme aksesuarları](/media/img/gen/f84bd26a110045e391214e42f3e75592.jpg)
Spektral esneklik
inVia mikroskobunu, belirli numunelerinizi analiz etmek üzere ideal olacak biçimde konfigüre edebilirsiniz. Lazerler arasında otomatik bilgisayar kontrollü geçiş özelliği ile birden fazla lazeri destekler. Tüm numunelerinizden güvenilir veriler elde etmek için uyarım dalga boyunu hızlıca değiştirebilir ve en iyi konfigürasyonları hızlı bir şekilde belirleyebilirsiniz.
![inVia ile kullanılan yüksek sıcaklık tablası](/media/img/gen/94e28c2ae35f4ddead10f8fdd75fa452.jpg)
Numune alma esnekliği
inVia, hem araştırma sınıfı dikey, ters çevrilmiş hem de açık çerçeveli mikroskopları ve ayrıca uzun mesafeli uzaktan analiz için fiber optik probları destekler. Numunelerinizi çeşitli çevresel koşullar altında analiz etmenize olanak tanıyan bir dizi objektif lens ve çevre hücresi ile uyumludur.
İlave seçenekler
![inVia inspect Raman mikroskobu](/media/img/gen/1a6b471dfa3042609d759a74c7be7459.jpg)
inVia™ InSpect
En çok satan Raman mikroskobumuzu adli tıp laboratuvarlarında kullanılmak üzere optimize ettik. inVia InSpect mikroskobu, tahribatsız kimyasal analiz için ihtiyaç duyduğunuz araçlara sahiptir.
![inVia Raman mikroskobu hibrid sistemi](/media/img/gen/8a2dab59dfd145cd856ac9a4f4266281.jpg)
Kombine Raman sistemleri
Raman ekipmanınızı diğer tamamlayıcı analitik aletlerle birleştirerek iki veya daha fazla analitik tekniği yerinde birleştirin.
![inVia müşteriye özel çözüm](/media/img/gen/07f405d60a93488dab1b6b0c06e764db.jpg)
İhtiyaca özel Kustomize Raman çözümleri
Son derece deneyimli Özel Ürünler Ekibimiz, özel gereksinimlerinizi karşılayacak özel bir çözüm geliştirebilir.
Aplikasyonlar
![Bir tabletin Raman görüntüsü](/media/img/gen/813ec164109c44ce9d66757c0d922a3d.jpg)
İlaç ve Farmasötiklerin incelenmesi
Pek çok bileşen ve özellik ile, patent süresi dolmuş ticari olarak temin edilebilen formülasyonların bileşiminin, etki alanı boyutunun ve dağılımının belirlenmesi son derece talep gören fonksiyonlardır. inVia mikroskobu, çok çeşitli formülasyonlarda ayrıntılı kimyasal görüntüler üreterek inanılmaz kimyasal özgüllük ve hassasiyet sağlar.
![Bir polimerin Raman görüntüsü](/media/img/gen/c970dc85c4ed427a8d39c9f170526c17.jpg)
Polimerlerin incelenmesi
inVia Raman mikroskobu, herhangi bir numune işleme ve hazırlık gerektirmeden, tahribatsız bir şekilde kimyasal özgüllük ve hassasiyet sağlar. Bu durum özgün malzemeler araştırdığımız, mevcut malzemelerin etkinliğini geliştirdiğimiz ve ürünlerin maliyetlerini düşürdüğümüz polimer araştırmalarında önemlidir.
LiveTrack ile odağı
gerçek zamanlı olarak koruyun
inVia mikroskobu, yükseklikte büyük farklılıklar gösteren örneklerden gerçek zamanlı, doğru ve tekrarlanabilir spektrumlar ve topografi elde etmek için LiveTrack™ otomatik odak izleme teknolojisini kullanır. Ön taramaya gerek kalmadan düz olmayan, eğri veya pürüzlü yüzeylerin çarpıcı 3D görüntülerini oluşturun. Bir örnek görmek için videoyu izleyin.
Makro numune alma kitiyle sıvı veya gaz numunelerini kolayca analiz edin
Makro numune alma kiti, ufak şişe ve küvetlerdeki sıvı veya gaz numunelerinin analiz edilmesini kolaylaştırır. Saniyeler içinde kurularak Raman analizinizi hızlı bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?
Yerel temsilciniz sorularınıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Bir form doldurarak veya e-posta göndererek onlarla iletişime geçebilirsiniz.
En son güncellemelerimizi alın
Doğrudan gelen kutunuza gönderilen e-postalarla en son haberlerimizden, webinarlardan, uygulama notlarından ve piyasaya yeni çıkan ürünlerden haberdar olun.
Karşıdan Yüklemeler: inVia Raman mikroskobu
-
Brochure: inVia confocal Raman microscope [en]
Renishaw inVia: The world's best selling high-performance Raman microscope
-
Product note: Centrus detector [en]
At the heart of Renishaw’s Raman systems, Centrus is more than just a detector; it is key to the implementation of advanced Renishaw technologies
-
Product note: inVia excitation wavelength options [en]
inVia™ Raman microscope: choosing filter and wavelength options
-
Technical note: Polarised Raman spectroscopy using the inVia Raman microscope [en]
This note demonstrates that the inVia confocal Raman microscope is an ideal tool for polarisation studies.
-
Product note: Free-space microscopes [en]
Renishaw’s free-space microscopes (FSMs) have a large clearance for oversized samples. FSMs can be configured with the full capabilities of an inVia™ Qontor® confocal Raman microscope, bringing complete automation and LiveTrack™ focus-tracking technology to large and heavy samples.
-
Product note: MS30 high speed encoded stage [en]
The MS30 high speed encoded stage is a high performance, optically encoded, motorised sample stage for use with Renishaw’s Raman systems.
-
Product note: Inverted microscopes for inVia [en]
Renishaw's inVia Raman spectrometers can be equipped with inverted microscopes instead of, or in addition to, the standard upright microscopes.
-
Technical note: LiveTrack focus-tracking technology [en]
LiveTrack focus-tracking technology maintains optimum focus for both white light and Raman imaging to give stunning 3D images.
-
Product note: Rayleigh imaging using the inVia™ confocal Raman microscope [en]
Product note detailing how you can perform Rayleigh imaging on the inVia confocal Raman microscope.
-
Product note: Optical tweezing on the inVia™ Qontor® Raman microscope [en]
The inVia Qontor Raman microscope is available with optical tweezing. The microscope focuses the laser to the same point as the Raman laser, so you can both trap microparticles and analyse them using Raman or photoluminescence.
Özellikler
inVia mikroskobunun en kapsamlı model olan, tam otomasyon ve odak izleme teknolojisine sahip inVia Qontor sisteminden giriş seviyesi modeli olan inVia Basis sistemine kadar piyasada üç modeli mevcuttur.Parametre | Değer | |
Dalgaboyu aralığı | 200 nm - 2200 nm | |
Desteklenen lazerler | 229 nm - 1064 nm | |
Spektral çözünürlük | 0,3 cm-1 (FWHM) | Tipik olarak gerekli olan en yüksek: 1 cm-1 |
Stabilite | < ±0,01 cm-1 | Tekrarlanan ölçümlerin ardından, eğriye yerleştirilmiş Si 520 cm-1 bandının merkez frekansındaki değişim. 1 cm-1 veya daha yüksek bir spektral çözünürlük kullanılarak elde edilir |
Düşük dalga sayısı kesme | 5 cm-1 | Tipik olarak gerekli olan en düşük: 100 cm-1 |
Yüksek dalga sayısı kesme | 30.000 cm-1 | Standart: 4.000 cm-1 |
Uzaysal çözünürlük (yanal) | 0,25 µm | Standart: 1 µm |
Uzaysal çözünürlük (eksenel) | < 1 µm | Standart: < 2 µm. Objektif ve lazere bağlıdır |
Dedektör boyutu (standart) | 1024 piksel × 256 piksel | Mevcut diğer seçenekler |
Dedektör çalışma sıcaklığı | -70 °C | |
Desteklenen Rayleigh filtreleri | Sınırsız | Otomatik montajda dört adete kadar filtre seti. Kullanıcı tarafından değiştirilebilen, hassas bir şekilde konumlanan kinematik montaj parçaları tarafından desteklenen sınırsız ek filtre setleri |
Desteklenen lazer sayısı | Sınırsız | Standart olarak bir tane. 4'ün üzerindeki ilave lazer optik tablaya monte edilmeyi gerektirir |
Kontrol edilen Windows PC | En son özelliklere sahip Windows® PC | PC iş istasyonu, monitör, klavye ve iztopunu içerir |
Besleme voltajı | 110 V AC - 240 V AC +10% -15% | |
Besleme frekansı | 50 Hz veya 60 Hz | |
Tipik güç tüketimi (spektrometre) | 150 W | |
Derinlik (çift lazerli sistemler) | 930 mm | Çift lazerli taban plakası |
Derinlik (üçlü lazerli sistemler) | 1116 mm | Üç lazerli taban plakası |
Derinlik (kompakt) | 610 mm | Üç adete kadar lazer (lazer tipine bağlıdır) |
Tipik kütle (lazerler hariç) | 90 kg |
Numune görüntüleme | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Stereo görüntüleme (binoküler mercekler) | ■ | ▲ | ▲ |
Hafızaya alınmış ve otomatik gönderi koleksiyonu görüntüleme | - | ▲ | ▲ |
Yazılım mikroskop kontrolü | - | ▲ | ▲ |
Otomatik beyaz ışık/Raman arasında geçiş | - | ▲ | ▲ |
Verilerle beyaz ışığın otomatik olarak kaydedilmesi | - | ▲ | ▲ |
Birleşik beyaz ışık ve lazer video görüntüleme | - | ▲ | ▲ |
Beyaz ışık otomatik odaklama (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Raman verileri toplama | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Otomatik ölçüm Serisi | ▲ | ▲ | ▲ |
Otomatik Dinamik odak izleme (LiveTrack) | - | - | ▲ |
Hizalama ve performans kontrolü | inVia Basis | inVia Reflex | inVia Qontor |
Dahili neon dalga boyu kalibrasyon kaynağı | - | ▲ | ▲ |
Otomatik kalibrasyon için dahili referans standartları | - | ▲ | ▲ |
Otomatik Raman kalibrasyonu düzeltme (hızlı kalibrasyon) | ▲ | ▲ | ▲ |
Otomatik lazer ayarlaması | ▲ | ▲ | ▲ |
Otomatik Raman sinyali ayarlanması | ▲ | ▲ | ▲ |
Performans kontrolü | - | ▲ | ▲ |
İşaret Açıklamaları
- Uygulanabilir değil | ■ opsiyon | ▲ dahil |