RKLC20-S lineer ve kısmi yay cetvelli TONiC™ artımsal enkoder sistemi
Özellikler
- Okuma kafası boyutu: 35 x 13,5 x 10 mm
- 1 nm’ye varan çözünürlük
- 10 m/s’ye kadar yüksek hız
- Analog veya dijital çıktılar
- Ultra Düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE): genellikle < ±30 nm
- Vakum ve Fonksiyonel Güvenlik özelliklerine sahip çeşitleri mevcuttur
- Optik IN-TRAC™ referans noktası
Faydalar
- Alan kısıtlaması olan uygulamalar için uygun 6 mm genişliğinde dar cetvel
- Kısmi yay ölçümü için uygundur
- Gelişmiş metroloji performansı veren taşıma birimine mastarlanmış cetvel
- Gelişmiş hareket kontrolü için dinamik sinyal koşullandırma
- Teşhis kiti
TONiC nedir?
TONiC™ serisi, hem lineer, hem de dairesel uygulamalar için 1 nm kadar düşük çözünürlük ve Ti arayüzü ile birleştirildiğinde 10 m/s’ye kadar hız sağlayan, kompakt, temassız artımsal bir enkoder sistemidir. Okuma kafası içinde yer alan gelişmiş filtreleme optikleri TONiC'e çok düşük bir titreşim vererek, mükemmel bir pozisyon kararlılığı ve daha kolay hız kontrolü sağlar. Bu özellik hareketin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gereken uygulamalarda TONiC'i ideal enkoder haline getirir.
TONiC enkoder, üstün hareket kontrol performansının ortaya çıkmasına yardımcı olmak amacıyla, genellikle < ±30 nm düşük Alt-Bölümleme Hatası (SDE) ile olağanüstü bir sinyal kararlılığı sağlar.
TONiC enkoderler ayrıca yol gösterici ve etkin kuruluma yönelik entegre bir kurulum LED'ine sahiptir.
RKLC20-S cetveli nedir?
RKLC20-S, 20 µm aralıklı artımsal bölmelere ve IN-TRAC müşteri tarafından seçilebilir referans noktalarına sahip, düşük profilli paslanmaz çelik dar bir şerit cetveldir. ±5 µm/m'ye kadar hassastır ve 20 metreye varan uzunluklarda mevcuttur (20 m’nin üzerinde talep üzerine hazırlanır). RKLC20-S tezgah taşıma birimine mastarlanır, böylece cetvel uçları taşıma birimine sağlam biçimde sabitlendiği zaman gelişmiş metroloji performansı verir.
Esnek RKLC20-S cetveli ayrıca küçük en kesit alanının minimum 30 mm yarıçaplı bir tamburun, şaftın veya yayın çevresine sarılmasına imkan vermesi nedeniyle kısmi yay ölçümü için de uygundur.
Neden bu enkoder sistemini seçmelisiniz?
Olağanüstü metroloji
TONiC enkoder Renishaw’un pazarda kanıtlanmış filtreleme optiklerine ve gelişmiş sinyal işleme özelliğine sahiptir. Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) teknolojileri okuma kafası içerisindeki analog sinyal gürültüsünü ve dijital titreşimi azaltır.
TONiC enkoderler, <±0,5 nm RMS değerinde olağanüstü düşük sinyal çıkışı titreşimi ve <±30 nm değerinde düşük Alt Bölümleme Hatası (SDE) sunarak sistemlerin daha iyi pozisyon tutmasını ve lineer motor uygulamalarında daha az ısı üretilmesini sağlar. Düşük titreşim aynı zamanda düşük hızlarda çalışan yüksek hassasiyetli uygulamalarda hız kontrolünün daha sorunsuz olmasını sağlar.
Esnek konfigürasyon
TONiC serisi, uygulamanın hız ve çözünürlük gereksinimlerini karşılamak üzere konfigüre edilebilen çeşitli harici arayüzler sunar. Harici arayüzün ileri aşamalardaki entegrasyonu ve konfigürasyonu ile çok yönlü bir TONiC okuma kafası, son kullanıcıya göre özelleştirmeye yönelik birçok seçeneğe sahiptir.
TONiC arayüz seçenekleri dijital, analog veya hem dijital hem de analog sinyallerin çift çıktısını sağlar. TD (çift çözünürlüklü) arayüz seçilebilir çift çözünürlüklü çıktı imkanı verir ve geniş formatlı yazıcı uygulamalarına yönelik bir DPI arayüzü de mevcuttur. TONiC enkoderin konfigürasyon esnekliği, OEM'lerin çok sayıda uygulamada üstün hareket kontrolü ve yüksek verimlilik özelliklerinden faydalanmalarına izin verir.
Dar, dayanıklı ve çok yönlü cetvel
RKLC, 0,15 mm kalınlığında, 6 mm genişliğinde, dayanıklı bir paslanmaz çelik enkoder şerit cetveldir. Bu özellikleri, bir tezgah eksenine sağlam biçimde sabitlendiği zaman, cetvelin tezgahın termal genleşme katsayısı ve davranışı ile eşleşerek, tezgah taşıma birimine “mastarlanmasına” imkan verir. Bu sayede cetvel ve tezgah arasındaki diferansiyel hareket en aza indirilir.
RKLC kısmi yay enkoder cetvelleri
RKLC enkoder cetvelleri rahatlıkla gerekli uzunlukta kesilebilir ve karmaşık montaj öğelerine veya sıkı toleranslı hizalama yüzeylerine gerek olmaksızın basit bir silindirik taşıma birimi üzerine monte edilebilirler.
Arayüz seçenekleri
TD (çift çözünürlüklü) arayüz
- Seçilebilir çift çözünürlüklü dörtlü çıktı.
- Hem daha hassas, hem de yüksek hızlı hareket gerektiren uygulamalar için idealdir.
DOP (çift çıktı) arayüzü
- Eş zamanlı dijital dörtlü ve 1 Vpp sinyaller sağlar.
- Bir hareket ekseni ile senkronize edilecek bir veya daha fazla işlem gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Opsiyonel teşhis kiti
TONiC teşhis yazılımı, TONiC enkoderlerin kurulumunu optimize etmek ve hızlı ve kapsamlı bir sistem kalibrasyonu sağlamak için kullanılabilir. Yazılım, Renishaw'dan A-9411-0011 parça numarasını kullanarak satın alınabilen TONiC teşhis donanımı ile birlikte kullanılmalıdır. Donanım PC'ye USB kablosu (kit içerisinde yer almaktadır) veya müşterilerin elektronikleri aracılığıyla bağlanır.
TONiC teşhis kiti hakkındaki her şeyi öğrenin.
Teknik özellikler
Ölçüm standardı | Doğrudan bir taşıma birimine monte etmek için, kendinden yapışkan bantlı dar paslanmaz çelik şerit cetvel Kısmi yay uygulamaları için uygundur (kısmi yay için minimum yarıçap: 30 mm) |
Okuma kafası boyutu (UxGxY) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Cetvel aralığı | 20 μm |
Termal genleşme katsayısı, 20 °C sıcaklıkta | Lineer: cetvel uçları uç aparatları ile sabitlendiği zaman taşıma malzemesine uyar |
Hassasiyet derecesi, 20 °C sıcaklıkta | ±5 μm/m |
Referans noktası | IN-TRAC referans noktaları doğrudan RKLC-S üzerine yerleştirilmiştir Seçilen referans noktalarını tanımlamak için seçici mıknatıs kullanılır |
Limit düğmeleri | Çift veya tek limit (sipariş verilirken seçilir) |
Cetvel uzunluğu | 20 m’ye varan uzunluklarda (20 m’nin üzerindeki siparişler talep üzerine) |
Cetvel biçimi (Y x G) | 0,15 mm x 6 mm yapışkan dahil |
Maksimum hız Analog Dijital | (Detaylı bilgi için teknik tanıtım sayfasına bakın) -3 dB'de 10 m/s’ye varan değerler 10 m/s’ye varan değerler |
Alt-Bölümleme Hatası (SDE) | Genellikle <±30 nm |
Dinamik sinyal kontrolü | Çalışma sırasında optimize edilmiş performans için, Otomatik Kazanım Kontrolü (AGC) ve Otomatik Ofset Kontrolü (AOC) dahil olmak üzere, gerçek zamanlı sinyal koşullandırma |
Artımsal sinyaller Analog Dijital | 1 Vpp (20 μm periyot) 5 μm'den 1 nm’ye varan çözünürlük |
Elektrik bağlantısı | Mini konnektörlü 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m ve 10 m kablo uzunlukları (doğrudan TONiC arayüzüne bağlanır) |
Güç kaynağı | 5 V ±10 %, < 100 mA (analog sistem), < 200 mA (dijital sistemler) (sonlandırılmamış) |
Titreşim (çalışırken) | 100 m/ s2 maksimum @ 55 Hz - 2.000 Hz |
Şok (çalışmazken) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinüs, 3 eksen |
Çalışma sıcaklığı (sistem) | 0 °C - +70 °C |
Sızdırmazlık | Okuma kafası: IP40 Arayüz: IP20 |
Ayrıntıların tamamı için teknik tanıtım sayfasına bakın.