XC-80 kompensatorer och sensorer
Säkerställ exakt och tillförlitlig lasermätning med hjälp av automatisk miljökompensering med XC-80 kompensatorer och sensorer.
Noggrann lasermätning över ett helt miljöintervall
Ändringar av temperaturen, lufttrycket och den relativa luftfuktigheten påverkar våglängden på det laserljus som avges via laserinterferometrar.
När exakta mätningar är avgörande för att säkerställa tillförlitlig maskinkalibrering, erbjuder XC-80 kompensatorn den perfekta lösningen. Den motverkar effektivt mätfel som uppkommer från dessa variationer i omgivningen.
![XC-80 kompensator och sensorer, XC-80 kompensator sensor](/media/img/gen/7a5753983b9f431db6fdfea1fbbc7b73.jpg)
Vad är en miljökompensator?
En miljökompensator som t.ex. XC-80 kompensator avläser ändringar av lufttemperaturen, lufttrycket och den relativa luftfuktigheten vilket kan påverka laserstrålens våglängd. Sedan beräknar den luftens brytningsindex.
Sedan justeras laserinterferometern automatiskt för att kompensera för eventuella avvikelser i laserns våglängd. Fördelen med ett automatiskt system är att inga ingrepp krävs och att kompenseringen uppdateras ofta.
Varför ska du använda en miljökompensator?
XC-80 kompensator är en avgörande faktor för linjär mätnoggrannhet med hjälp av XL-80 laser, samt XM-60 och XM-600 fleraxliga kalibratorer. Förändringar i luftens temperatur, tryck och relativ luftfuktighet kan påverka våglängden hos laserljuset och därmed avläsningarna som tas vid mätningen.
Dessa intelligenta sensorer som är unika för XC-80 kompensator bearbetar avläsningarna vid källan och mäter lufttemperatur, lufttryck och relativ luftfuktighet med hög noggrannhet. XC-80 kompensator använder sensoravläsningarna för att ändra laservåglängdens nominella värde för att erbjuda ett korrekt värde. Detta används vid beräkningar för att virtuellt eliminera alla mätfel som uppkommer genom dessa variationer.
Viktiga fördelar
![Ikon för hög noggrannhet](/media/img/gen/e88f589a5b6a45bdbc6bd07683f36ea2.png)
Noggrannhet på ett säker sätt
Sensoravläsningar ändrar laservåglängdens nominella värde för att erbjuda ett korrekt värde.
![Ikon för intelligenta sensorer](/media/img/gen/064c9dcced5f4cea92cb241d3be79423.png)
Intelligenta sensorer
Noggranna sensorer mäter effektivt lufttemperaturen, lufttrycket och den relativa luftfuktigheten.
![Enkel att använda ikon](/media/img/gen/caa79c0d184a478a9714fd03ce899484.png)
Automatiskt system
Inget behov av användaringrepp, förenklar processen och reducerar antalet mänskliga fel.
![Enkel uppsättning ikon](/media/img/gen/503bb67e830f48d28ac30470a7aa885f.png)
Mångsidig inställning
Magnetiskt sensorfäste och 5 m anslutbara sensorkablar ger användaren maximal flexibilitet.
Fördelar and funktioner hos XC-80 kompensator
När det gäller att säkerställa noggrannheten är effektiv våglängdskompensering avgörande. Därför är XC-80 kompensator en viktig komponent för att bibehålla noggrannheten över ett brett spektrum av förhållanden.
Med förklaring av interferometri, kan du lära dig mer om vikten av miljökompensering.
![XC-80 och XL-80 utför test på maskin](/media/img/gen/249df293b81b418696a7ba12e85f1251.jpg)
Enhetlig kompensering - Konstruktionen hos XC-80 kompensator och dess sensorer ger enhetliga och extremt exakta avläsningar över hela driftspektrumet och alla omgivningsförhållanden.
Frekventa sensoruppdateringar – Detta kan göras automatiskt var sjunde sekund vilket indikeras på statuslysdioderna på XC-80 kompensator.
Integrerad USB – Den integrerade USB-anslutningen innebär att det inte finns något separat datorgränssnitt eller någon strömförsörjning (strömförsörjningen sker via USB).
Låg vikt - XC-80 kompensator väger 490 g, och i kombination med XL-80 lasern är totalvikten strax över 3 kg (inklusive kablar, XL-80 laserns strömförsörjning och sensorer).
Intelligenta luft- och materialtemperatursensorer - De integrerade mikroprocessorerna analyserar och bearbetar sensorernas utsignal innan de digitala temperaturvärdena skickas till XC-80 kompensator. Detta erbjuder mer säkra mätningar och är den främsta anledningen till att XC-80 är så kompakt. Det säkerställer även att sensorerna är helt utbytbara utan att kompromissa med noggrannheten.
Upp till tre materialtemperatursensorer Som fäster flera sensorer på XC-80 kompensatorn medger normalisering av linjära mätningar till en standardmaterialtemperatur på 20 C.
Mångsidiga sensorkablar - Standardsensorkablarna är 5 m långa och kan lätt tas bort vid byte. De kan också skruvas samman om längre längder behövs på längre maskiner.
![XC-80 och XM-60 utför test på maskin](/media/img/gen/b30ed0580d5c4e5991a891662a6752bf.jpg)
Utforska våra maskinkalibrerings- och optimeringsprodukter som konstruerats för att förbättra prestanda hos precisionsrörelsesystem.
Ytterligare resurser
-
Brochure: XL-80 laser measurement system [en]
-
Application note: XL-80 laser system spares list [en]
-
White paper: Environmental compensation of linear laser interferometer readings [en]
-
Application note: Effect of environmental compensation errors on measurement accuracy [en]
-
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.