Verktygsinställningsarmar för CNC-maskiner
Gör högprecisionsbearbetning till en enkel sak med vårt sortiment av armar för verktygsinställning för CNC-maskiner. Våra innovativa produkter som konstruerats för att ta verktygsinställningen till nästa nivå, sätter en ny standard för effektivitet och tillförlitlighet.
Precisionstillverkade verktygsinställningsarmar
Renishaw erbjuder ett omfattande sortiment av verktygsinställningsarmar, särskilt konstruerade för svarv- och sliparbeten. De erbjuder en fast och repeterbar plattform för att noga utföra verktygsinställning, detektering av verktygsbrott och detaljinspektion.
Varje produkt i vår samling löser specifika utmaningar för tillverkningsprocessen. Oavsett om det är en manuell inställningsarm för flexibilitet, en automatiserad arm för tillverkning i stora volymer, en anpassad lösning för unika tillämpningar har vi den optimala produkten för att vässa din verksamhet.
Förenkla verktygsinställningen på svarvar och slipmaskiner med mer precision och tillförlitlighet än någonsin. Utforska vår portfölj och hitta den perfekta verktygsinställningsarmen för din tillverkningsverksamhet.
Hitta den perfekta verktygsinställningsarmen för din tillverkningsverksamhet
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Drift | Manuell | Manuell | Motordriven | Motordriven | Motordriven |
Verktygsinställning | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Automatiserad | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Detektering av verktygsbrott | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Detaljinspektion | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Probalternativ | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Systemets repeterbarhet | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 μm 2σ | 3 μm 2σ*** |
IP-klass | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Optimerad för... | Använd på flera maskiner för stor flexibilitet | Använd vid behov för snabb och tillförlitlig verktygsinställning | Automatiserar verktygsinställning och detektering av verktygsbrott, vilket möjliggör stora volymer och produktiv bearbetning | Extra stora maskiner, stöd för fler prober för multi-verktygsinställning och brottdetektering | Ultrahög repeterbarhet i extremt krävande omgivningar med kapacitet för detaljinspektion |
* 6 in - 15 in chuckarmar
** 18 in - 24 in chuckarmar
*** Testad med LP2. Förbättrad repeterbarhet är möjlig vid användning av MP250.
Manuella armar för verktygsinställning
Förbättrad processtyrning och ökad flexibilitet med HPRA och HPPA

HPRA
Den avtagbara högprecisionsarmen (HPRA) erbjuder flexibel och effektiv verktygsinställning över flera maskiner. Konstruerad för att boosta din verktygsinställning på svarvar, medan du fortfarande har direkt kontroll över processen.

HPPA
Förbättra dina verktygsinställningsprestanda med den nedfällbara högprecisionsarmen (HPPA). HPPA är ändamålsenligt konstruerad för manuell verktygsinställning på svarvar, och ger dig processtyrning för dina verktygsinställningsarbeten.
Automatiserade verktygsinställningsarmar
Maximera din produktivitet med HPMA och HPMA-X

HPMA
Omdefiniera bearbetningens effektivitet med den motordrivna högprecisionsarmen (HPMA), en automatiserad verktygsinställare som frigör din maskins totala produktivitetspotential. Med hög noggrannhet, repeterbarhet och detektering av verktygsbrott, säkerställer HPMA tillförlitlig och effektiv automatisk bearbetning utan ingrepp från användaren.

HPMA-X
Genom att växla upp automation för extra stora maskiner, kan den motordrivna högprecisionsarmen X (HPMA-X) kontrollera även de mest omfattande tillämpningar. HPMA-X går att anpassa efter dina krav, den säkerställer precision och repeterbarhet samt stödjer både enkel- och dubbelprobfunktioner.
Specialverktygsinställningsarmar

HPGA
Upptäck oöverträffad 3-axlig precision generisk arm med hög precision (HPGA), konstruerad för krävande omgivningar. För slipmaskiner och svarvar, möjliggör snabb och tillförlitlig inspektion av arbetsstycken och verktygsinställning. Specialanpassad till dina specifikationer och kompatibel med många Renishaw-prober.
Paketkomponenter för verktygsinställningsarm

Högprecisionsarm
Armen för in proben i arbetsomgivningen med en repeterbar precision.
- Kraftfull slittålig mekanism för tillförlitlig rörelse.
- Robust och hållbar kinematisk låsmekanism.
- Hållbar, även i krävande bearbetningsmiljöer.

Gränssnitt
Ett robust och lättinstallerat gränssnitt som vidarebefordrar signaler och ström mellan armen och verktygsmaskinens styrenhet.
- TSI 2 (och varianter) med icke motordrivna armar.
- TSI 3 (och varianter) med motordrivna armar.
- HSI med MP250 som ett ytterligare gränssnitt tillsammans med vald TSI-enhet.

Prob
En ytterst repeterbar Renishaw-prob, konstruerad för att utföra högprecisionsmätningar, även i krävande miljöer.
- RP3-proben - särskilt konstruerad för HP-armserien.
- Ta din processtyrning till nästa nivå med LP2-proben (endast kompatibel med HPGA).
- Robusta MP250 - konstruerad för att utföra sliparbeten och krävande miljöer (endast kompatibel med HPGA).
Anpassad precision efter dina specifikationer

Vi förstår hur viktigt det är med rätt verktyg för respektive arbete. Om vi inte har någon standardprodukt som kan uppfylla dina krav, erbjuder vi en anpassad designtjänst för att säkerställa bästa möjliga prestanda för din maskin. Våra kvalificerade tekniker hjälper dig gärna med att konstruera och tillverka den bästa lösningen för ditt specifika användningsområde. Läs mer om våra anpassade lösningar för CNC-verktygsmaskiner.
Med Renishaw, får du mycket mer än bara en produkt. Du får tillgång till mångårig kompetens och erfarenhet av verktygsinställningsprodukter.
Ladda ned HP arms-appen

Vår dedikerade app erbjuder interaktiv support för hela vårt sortiment av verktygsinställningsarmar med hög precision. Appen gör konfiguration, underhåll och felsökning enkel, med animationer som är lätta att följa och steg-för-steg-instruktioner.
Egenskaper och fördelar:
- Stödjer HPMA-X, HPMA, HPPA och HPRA verktygsinställningsarmar med hög precision
- Animationer som är lätta att följa och steg-för-steg-instruktioner
- Inkluderar arm- och RP3-konfiguration, underhåll och felsökningsåtgärder
De följande stegen
Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala kontor för att få mer information eller göra en beställning.
Frågor och svar
Fråga: Vad är en verktygsinställningsarm och hur fungerar den?
En verktygsinställningsarm är en precisionsenhet som används vid svarv- och slipmaskinarbeten. Armen erbjuder en fast och repeterbar plattform för en Renishaw-prob som utför mätningar. Denna prob mäter verktygets mått med hög precision och vidarebefordrar tillbaka dem till CNC-maskinens styrenhet. Denna procedur minimerar antalet mänskliga fel genom att automatiskt tillämpa verktygsjusteringar, vilket optimerar bearbetningsprocessens totala effektivitet och noggrannhet.
Fråga: Kommer en verktygsinställningsarm att passa för min maskin?
Vi har ett standardsortiment med armar som passar ett stort antal vertikala och horisontella svarvar, svarvcentran med en chuckstorlek från sex in (150 mm) till 24 in (610 mm), och verktygsstorlek från 16 mm till 50 mm. Om din maskin ligger utanför dessa områden erbjuder vi specialkonstruerade armar för att förbättra prestanda och frigöra din maskins fulla potential.
Fråga: Vilka verktygsinställningsarmar är bäst för tillverkning i stora volymer?
Alla Renishaw-högprecisionsarmar förbättrar verktygsinställningens effektivitet och noggrannhet. För tillverkning med stora volymer och automatisk bearbetning rekommenderar vi dock HPMA, HPMA-X, och HPGA. Dessa armar kan automatiseras för verktygsinställning och detektering av verktygsbrott, för att säkerställa kontinuerlig och tillförlitlig drift.
Nedladdningar
Broschyr
Datablad
-
Data sheet: HPRA and TSI 2 / TSI 2-C removable arm and interface [en]
-
Data sheet: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
Data sheet: HPMA and TSI 3 / TSI 3-C motorised arm and interface [en]
-
Datablad: Datablad: Datablad: HPMA-X och TSI 3-X motordriven arm och gränssnitt [en]
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Data sheet: LP2 modular probe system for tool setting and workpiece inspection [en]
-
Data sheet: MP250 [en]
Behöver du support?
Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.