TONiC™ optiska inkrementella pulsgivarserien
Enastående, kompakt och mångsidig mätteknik
TONiC-serien är ett kompakt, beröringsfri inkrementerande pulsgivarsystem, som möjliggör hastigheter upp till 10 m/s och, när det kombineras med Ti kompakt, upplösning ner till 1 nm, för linjära, partiell båge och roterande applikationer. Avancerad filtreringsoptik i läshuvudet ger TONiC mycket lågt jitter vilket medför enastående positionsstabilitet och jämnare hastighetsstyrning.
TONiC-pulsgivaren erbjuder även enastående signalstabilitet med ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) för att hjälpa till att uppnå överlägsen prestanda för rörelsestyrning. TONiC-system har en inbyggd LED-inställningslampa för en intuitiv och effektiv installation. De är kompatibla med Renishaws ADTpro-100 diagnostic tool.
TONiC™ serien erbjuder dessutom ett antal externa gränssnitt som kan konfigureras till att uppfylla användningsområdets krav på hastighet och upplösning. Med integration av sena steg och konfiguration av externa gränssnitt, erbjuder ett mångsidigt TONiC-läshuvud många alternativ för slutanvändarens anpassning.
Tillämpningsspecifika varianter inkluderar TONiC ultrahögt vakuum (UHV) och TONiC funktionell säkerhet (FS).
Datablad och teknisk dokumentation
Du hittar mer information om teknisk specifikationer för TONiC-pulsgivarserien, till exempel datablad och installationsguider i avsnittet tekniska nedladdningar.
Vilken slags rörelser behöver du mäta?
Linjär (inkluderar UHV, FS)
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd | Övriga varianter |
Tejp i rostfritt stål | RTLC20 | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
Tejp i rostfritt stål med spåralternativ
| RTLC20 med FASTRACK som alternativ | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 10 m (> 10 m på begäran) | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
ZeroMet™-givare
| RELM20/RELE20 | ±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m | 20 µm | 0,75 ±0.35 µm/m/°C | Upp till 1,5 m | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
Givare i rostfritt stål
| RSLM20/RSLE20/RSLC20 | ±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m | 20 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 5 m | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
Smal tejpskala i rostfritt stål
| RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor | Upp till 20 m (> 20 m på begäran) | Ultrahögt vakuum |
Partiell båge
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd |
Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål | RKLC20-S | ±5 µm/m | 20 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Upp till 20 m (> 20 m på begäran) |
Roterande (inkluderar UHV, FS)
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet (beroende på ringdiametern) | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Ringdiameter | Övriga varianter |
Ring i rostfritt stål
| RESM20/REST20 | Graderingsnoggrannhet: ±3,97 till ±0,38 bågsekunder | 20 µm | 15,5 ±0.5 µm/m/°C | 52 till 550 mm | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål
| REXM20/REXT20 | Installerad noggrannhet: (≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund | 20 µm | 15,5 ±0.5 µm/m/°C | 52 till 417 mm | Ultrahögt vakuum |
Viktiga fördelar

Mycket lågt jitter
Enastående lågt signalutgångsjitter på <±0,5 nm RMS och ett lågt SDE (Sub-Divisional Error) på <±30 nm.

Hög upplösning
Ultrahög upplösning ned till 1 nm. Optimal för tillämpningar som kräver noggrann hastighets- och positionsstyrning.

UHV och FS-varianter
TONiC UHV, för tillämpningar med ultrahögt vakuum och TONiC FS, för funktionell säkerhets-certifiering till SiL2 and PLd.
TONiC:s repeterbara precision är vid mätningens enhetsnivå vilket kraftigt ökar den flexibilitet som vi har när vi utför systemoptimering inklusive parameterkompensering.
Sam-Jeong Automation (Sydkorea)
Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTpro-100

ADTpro-100 är ett handhållet fristående pulsgivardiagnosverktyg med en inbyggd färgskärm med pekfunktion. Den är ett hjälpmedel vid inställningen av systemet och planerat underhåll för att hjälpa till att minimera ej schemalagd stilleståndstid på maskinerna. ADTpro-100:
- Kräver ingen dator eller ytterligare inställningsutrustning för att visa omfattande pulsgivarinformation.
- Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
- Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet. ADT View kan användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100.
Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.