QC20 ballbar-tillbehör för maskintillämpningar
Utforska vårt omfattande sortiment av QC20 ballbar-tillbehör för tester av verktygsmaskiner, skapade för att öka flexibiliteten och möjliggöra ballbartester på alla konfigurationer.
Gör din QC20 ballbar ännu mer flexibel
Alla tillbehör har utformats för att göra QC20 ballbar ännu mer flexibel, och anpassa den till din unika konfiguration. Allt från svarvadaptrar till tillbehörssats för små cirklar, gör vår tillbehörssats det möjligt för användare att dra nytta av alla fördelar på praktiskt taget alla maskiner.
Utforska vårt utbud
Bläddra i vårt sortiment med ballbar-tillbehör och reservdelar. Använd vår webshop för att beställa online dygnet runt.
360° svarvadapterkit
Släpp loss den dolda potentialen hos din svarv. Diagnostisera snabbt och enkelt specifika fel med hjälp av detta optimala förlängningstillbehör för QC20 ballbar.
Paketet innehåller:
- Svarvadapterarm
- Spindeldorn
- Sfärisk adapter (med magnetisk centrumhållare)
- Skålskruv (med magnetisk centrumhållare)
- Bärväska
Maskinkrav | |
X-axelspel: | ≥ 220 mm från centrumlinjen |
Y-axelspel: | ≥ 330 mm från chucken |
Spindeldiameter: | Ø25 mm (andra dimensioner kräver ytterligare magnetbas) |
Verktygshuvud: | klarar 20 mm eller 25 mm verktygsskaft |
CNC-styrning: | cirkulär interpolering i ZX-planet |
På svarvar med begränsad axelrörelse kan det vara möjligt att utföra 50 mm radietest med tillbehörspaketet för små cirklar. Det är avgörande att du ser till att det finns utrymme för ballbaren i denna konfiguration innan testet utförs.
VTL-adapter
Utför enkel diagnostik och analysera vertikala svarvar, laserskärmaskiner samt plocka och placera maskiner med VTL-adaptern.
För tester som utförs i ZX-planet låter VTL-adaptern den magnetiska centrumhållaren dras tillbaka efter centreringen, utan att mittpositionen går förlorad. På så sätt kan maskinen flyttas till testets startposition.
VTL-adaptern inkluderar:
- VTL-adapter
- Centrumhållare
Tillbehörssats för små cirklar
Denna tillbehörssats för små cirklar låter QC20 ballbar utföra 50 mm-radietester (standardminimum är 100 mm). Detta erbjuder en utökad analys av servostyrsystemen på de flesta maskintyper.
Paketet innehåller:
- Adapter för små cirklar för QC20
- Ballbarkalibrator (50 mm)
Centreringsenhet för ballbarspindel
Ballbarspindelns centreringsanordning har konstruerats för att förenkla inställningskraven vid användning av QC20 ballbar för ISO 10791-6.
Denna anordning hjälper till att centrera verktygshållarspetsen mot spindelns centrumlinje vilket är avgörande för testet.
Hittar du inte det du behöver?
Beställ dina ballbar-reservdelar i vår webshop när det passar dig, och dra nytta av snabba leveranser.
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.