RESOLUTE™ optiska absoluta pulsgivarserie
RESOLUTE optiska absoluta pulsgivare, är ett positionsmätsystem med hög hastighet och hög upplösning. Läs mer om hur positionen hämtas direkt vid start utan att några rörelser krävs, vilket erbjuder jämn hastighetsreglering och tillförlitlig lägesstabilitet.
Högprecis absolut positionsmätning
RESOLUTE optiska absoluta pulsgivare mäter absolut position med hög upplösning ned till 1 nm vid höga hastigheter upp till 100 m/s. Avancerad optik och innovativa algoritmer för att fastställa positionen erbjuder enastående mätprestanda. Lågt SDE (Sub-Divisional Error) och extremt lågt brus (jitter) gör den lämplig för de flesta krävande utmaningar med rörelsestyrning.
Tillämpningsspecifika varianter inkluderar RESOLUTE ultrahögt vakuum (UHV), RESOLUTE utökat temperaturområde (ETR) och RESOLUTE funktionell säkerhet (FS).
Tillvalet Advanced Diagnostic Tools och programvaran ADT View samlar in heltäckande pulsgivardata i realtid, vilket medger optimering och felsökning på fältet.
Datablad och teknisk dokumentation
Du hittar mer information om teknisk specifikationer för RESOLUTE-pulsgivarserien, till exempel datablad och installationsguider i avsnittet tekniska nedladdningar.
Seriella gränssnitt
RESOLUTE-pulsgivare finns tillgängliga med linjära, roterande och partiell båge-skalor med en mängd seriella gränssnitt:
- BiSS® C (enkelriktade) med kompatibla styrenheter
- BiSS Safety (enkelriktade)
- FANUC (α och αi)
- Mitsubishi (J4 och J5-serien med servodrivningar och MDS-D2/DH2/DM2/DJ-drivningar för tillämpningar med verktygsmaskiner)
- Panasonic (A5 och A6-serien med drivningar)
- Siemens DRIVE-CLiQ®
- Yaskawa (Sigma-5 och Sigma-7 SERVOPACKs)
Se vår introduktion till RESOLUTE absoluta pulsgivare
Vilken slags rörelser behöver du mäta?
Linjär (inkluderar UHV, FS)
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd | Övriga varianter |
Tejp i rostfritt stål
| RTLA30 | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 21 m | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
Tejp i rostfritt stål med spåralternativ | RTLA30 med FASTRACK™ som alternativ | ±5 µm/m | 30 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 21 m | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
ZeroMet™-givare
| RELA30 | ±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m | 30 µm | 0,75 ±0.35 µm/m/°C | Upp till 1,5 m | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
Givare i rostfritt stål
| RSLA30 | ±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m | 30 µm | 10,1 ±0.2 µm/m/°C | Upp till 5 m | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet |
Smal tejpskala i rostfritt stål
| RKLA30-S | ±5 µm/m | 30 µm | Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor | Upp till 21 m |
Partiell båge
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Levererad längd |
Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål
| RKLA30-S | ±5 μm/m | 30 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | Upp till 21 m |
Roterande (inkluderar UHV, FS, ETR)
Skaltyp | Skalnamn | Noggrannhet (beror på ringens diameter) | Skalans upplösning | Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | Ringdiameter | Övriga varianter |
Ring i rostfritt stål
| RESA30 | Graderingsnoggrannhet: 4 till 0,4 bågsekunder | 30 µm | 15,5 ±0.5 µm/m/°C | 52 till 550 mm | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet, utökat temperaturområde |
Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål
| REXA30 | Installerad noggrannhet: (≥100 mm diameter) ±1 bågsekund ±1,5 bågsekunder ±2 bågsekunder | 30 µm | 15,5 ±0.5 µm/m/°C | 52 till 417 mm | Ultrahögt vakuum, funktionell säkerhet, utökat temperaturområde |
Viktiga fördelar

Faktisk-absolut
Positionen hämtas direkt vid start utan att några rörelser krävs.

Snabb hastighet
Mätning av absolut position med höga hastigheter upp till 100 m/s (36 000 varv/min) och hög upplösning ned till 1 nm.

Mätprestanda
Lågt SDE (Sub-Divisional Error) på ±40 nm och ultralågt brus (jitter) på mindre än 10 nm RMS.
Vi använder endast RESOLUTE-pulsgivare i våra radarprodukter, siktlinje- och SATCOM-antenner samt mikrovågsprodukter med hög effekt. Vi valde dessa pulsgivare för deras höga noggrannhet och höga upplösning som vi kan använda i våra kontrollslingor.
Pacific Antenna Systems (USA)
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (säljs separat)

RESOLUTE-pulsgivarläshuvuden (märkta med ADT-symbolen) är kompatibla med Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Export och sparande av data
- Nollställning
Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.