Kontaktprober med hög noggrannhet för CNC-maskiner
Vår familj med kontaktprober för 3D-mätning med mycket hög noggrannhet för CNC-maskiner har enastående prestanda. Prober med hög noggrannhet erbjuder ultralåg utlösningskraft och hög repeterbarhet, och är optimala för inställning och inspektion av komplexa arbetsstycken.
Perfekt 5-axlig verktygsmaskinmätning
Våra kontaktprober med hög noggrannhet som utvecklats under mer än ett årtionde erbjuder oslagbara prestanda och funktioner. De innovativa sensorerna med silikontrådtöjning och patenterad RENGAGE™-teknologi erbjuder en avgörande konkurrensfördel.
De är lämpliga för många olika användningsområden och bemästrar begränsningarna med 3D-prestanda hos många alternativa probkonstruktioner. Används för att ställa in arbetsstycken, kontrollera bearbetningsprocesser eller inspektera ett arbetsstycke efter att bearbetningen slutförts.
- Överlägsen 3D-noggrannhet - Unika prestanda på under en mikrometer vid mätning av komplexa 3D-former och konturer.
- Ultralåg utlösningskraft - Hjälper till att eliminera yt- och formskador vid inspektion av ömtåliga arbetsstycken.
- Robust konstruktion - Erbjuder tillförlitliga mätningar och lång livslängd även i de mest krävande omgivningar.
- Mätning med hög noggrannhet - Inspektera komplexa komponenter och svåråtkomliga detaljer, även med mycket små, långa eller anpassade mätspetsar.
Reducera kassationerna, förbättra produktiviteten och öka lönsamheten
Våra prober med hög noggrannhet använder RENGAGE-teknologi, kombinerar sensorer med silikontrådtöjning med ultrakompakt elektronik. De har konstruerats för att passa till verktygsmaskiner med olika storlekar och olika typer av bearbetningsarbeten.
Eftersom trådtöjningsmätarna är oberoende från den kinematiska mekanismen, möjliggör detta ultralåg utlösningskraft. Detta medför enastående mätnoggrannhet och eliminerar risker för yt- och formskador på de detaljer som inspekteras.
Renishaw verktygsmaskinprober med hög noggrannhet tillverkas av högvärdiga material och är robusta och tillförlitliga. De är anpassade för de mest krävande miljöer och är motståndskraftiga mot stötar, vibrationer, extrema temperaturer och till och med upprepad dränkning i vätska.
Vi är nöjda med noggrannheten hos RMP600 och särskilt den därav följande minskningen av kassationer längre fram i produktionslinjen. Detta är stora, dyra komponenter och vi kan använda proben för att identifiera och undvika fel.
Flann Microwave (Storbritannien)
Hitta den perfekta kontaktproben med hög noggrannhet för din tillverkningsverksamhet
Rekommenderad maskintyp | Enkelriktad repeterbarhet | Överföringstyp | Kompatibla gränssnitt* | Rekommenderad mätspetslängd | |
OMP400 | Små till medelstora fleroperationsmaskiner och små multifunktionsmaskiner | 0,25 µm 2σ | Optisk | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C eller OSI med OMM-2 | Upp till 200 mm |
OMP600 | Fleroperationsmaskiner i alla storlekar och små till medelstora multifunktionsmaskiner | 0,25 µm 2σ | Optisk | OMI-2, OMI-2T, OMI-2H, OMI-2C eller OSI med OMM-2 | Upp till 200 mm |
RMP400/RMP600 | Multifunktionsmaskiner i alla storlekar, fleroperationsmaskiner och traversmaskiner | 0,25 µm 2σ | Radio | RMI-Q eller RMI-QE** | Upp till 200 mm |
MP250 | CNC-slipmaskiner | 0,25 µm 2σ | Kabelansluten | HSI eller HSI-C | Upp till 100 mm |
*Alla Renishaw verktygsmaskinprober kräver att du köper ett kompatibelt gränssnitt.
** RMI-QE-gränssnittet är endast kompatibelt med QE-seriens prober.
Optiska överföringsprober
OMP400
OMP600
- Beprövad och patenterad med RENGAGE-teknologi.
- Säker och robust infraröd överföring med en räckvidd på upp till 5 m (OMP400) och 6 m (OMP600).
- Enkelriktad repeterbarhet på 0,25 µm 2σ.
Radioöverföringsprober
RMP400
RMP600
- RENGAGE™-teknologi i kombination med radioöverföring för störningsfri probning.
- Undvik störningar och radioskugga med frekvenshoppande spridningsspektrum (FHSS)-teknologi.
- Driftsområde upp till 15 m.
- Det främsta valet för många kunder.
- Enkelriktad repeterbarhet på 0,25 µm 2σ.
Kabelansluten prob
MP250
- RENGAGE-teknologi för exceptionellt tillförlitliga mätningar under en lång livslängd.
- Du slipper batterier och störningar med kabelanslutning som standard.
- Förbättrat skydd mot omgivningar med slipande partiklar med en dubbelmembrantätning och vibrationståliga konfigurationer som t.ex. sliparbeten.
- Anpassad mätspets som klarar probning på olika ytor och detaljer med bibehållen enastående noggrannhet.
- Enkelriktad repeterbarhet på 0,25 µm 2σ.
Ökad flexibilitet vid probningen genom att parkoppla MP250 med HPGA verktygsinställningsarmen - En ytterst repeterbar roterande plattform som konfigurerats för att flytta proben in och ut från arbetsmiljön mellan cyklerna.
Uppnå maximal tillförlitlighet från dina verktygsmaskinprober
Tillförlitlig metrologi är avgörande för att tillverka högkvalitetskomponenter. Användning av probning kan förbättra dina detaljprocesser, men eventuella fel vid den manuella inställningen av en spindelprob riskerar överföras till den bearbetade detaljen.
ACS-1 (avancerad kalibreringssfär) eliminerar behovet av manuell användning av passbitar eller bladmått, och säkerställer en jämn och tillförlitlig probkalibrering.
De följande stegen
Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala kontor för att få mer information eller göra en beställning.
Kontakta ossNedladdningar
Broschyr
Datablad
- Data sheet: OMP400 optical machine probe [en]
- Data sheet: OMP600 optical machine probe [en]
- Data sheet: RMP400 (QE) radio machine probe [en]
- Data sheet: RMP400 [en]
- Data sheet: RMP600 (QE) radio machine probe [en]
- Data sheet: RMP600 [en]
- Data sheet: MP250 touch probe data sheet [en]
- Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
- Data sheet: OMI-2C optical machine interface [en]
- Data sheet: OMI-2T [en]
- Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
- Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
- Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
- Data sheet: HSI high speed interface [en]
- Data sheet: HSI-C [en]
Programvara som gör probning enkel
Utforska vårt utbud av probningsprogram och verktygsmaskinsappar som låter dig programmera mätcykler snabbt och enkelt.
Programvara för inspektionsproberBehöver du support?
Kontakta oss eller besök vårt tekniska supportbibliotek för installationshandböcker, bruksanvisningar och information om överensstämmelse.