Optiska mätningstillbehör
Med vårt utbud av mätningsoptik kan du mäta linjär förskjutning längs många olika axlar.
Linjär optik

Två typer av linjära optikpaket finns tillgängliga. Standardpaketet med linjär optik är lämpligt för axlar upp till 30 m (endast HS20). Interferometer- och retoreflektorenheterna är konstruerade för att enkelt monteras på riktplattan HS20 på axelns laserhuvudände.
Paketets innehåll
- 1 linjär interferometer
- 2 linjära retroreflektorer och fästskruvar
- 2 riktmärken
Egenskaper och fördelar
- Enkel uppriktning - Renishaws riktmärken används för att förenkla uppriktningsprocessen.
- Antireflexbehandling - Renishaws optik innehåller en antireflexbehandling med hög kvalitet för att uppnå hög mätningsprestanda.
- Enkel montering - direkt kompatibel montering med riktplattan HS20 ger en enkel installationsprocess.
Linjär optik med lång räckvidd

Det andra linjära optikpaketet som finns tillgängligt från Renishaw är ett linjärt optikpaket med lång räckvidd, lämpligt för axlar upp till 60 m (endast HS20).
Det linjära optikpaketet med lång räckvidd inkluderar ett ytterligare periskop och en stor retroreflektorenhet. Dessa möjliggör att förskjutningen mellan de två strålarna ökas när de färdas längs maskinaxeln.
Paketets innehåll
- 1 linjär retroreflektor och riktmärke
- 1 linjär retroreflektor med lång räckvidd och riktmärke
- 1 linjär interferometer
- 1 periskop med lång räckvidd
Egenskaper och fördelar
- Enkel uppriktning - Renishaws riktmärken används för att förenkla uppriktningsprocessen.
- Antireflexbehandling - Renishaws optik innehåller en antireflexbehandling med hög kvalitet för att uppnå hög mätningsprestanda.
- Enkel montering - direkt kompatibel montering med riktplattan HS20 ger en enkel installationsprocess.
Laserstrålriktare LS06

Laserriktarmekanismen hos laserstrålriktaren LS06 är en uppriktningshjälp för laserskalan HS20. Denna enhet kan användas för enkel justering av både laserstrålens lutning och tippning.
Laserstrålriktaren LS06 monteras fram på interferometer-optiken och är kompatibel med linjära optikpaket, både standard och lång räckvidd.
Egenskaper och fördelar
- Justering av strålen - laserstrålriktaren LS06 möjliggör oberoende vinkeljustering på 0,6 mrads lutning och tippning.
- Snabb uppriktning - två nivåer används för att justera lutning och tippning vilket ger en snabb justeringsprocess.
- Standardfäste - direkt kompatibel med Renishaws interferometer vilket innebär att strålriktaren enkelt kan monteras.