Mätfixturer för avsyningssystem
Renishaws fixturer för avsyningssystem och våra akrylbasplattor möjliggör bakgrundsbelysning och en tydlig, ren vy av arbetsstycket från ditt avsyningssystem och multisensormaskiner. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig förbättra ditt maskinavsyningssystem.
Fixturer för avsyningssystem
Komplettera din avsyningsmaskin med vårt utbud av avsyningsfixturer, QuickLoad™-hörn och repfria akrylbasplattor.
Fixturering av arbetsstycket med en god uppsikt
Renishaw avsyningsfixturer för Keyence, Micro-Vu, Mitutoyo, Nikon, Optical Gauging Products och ZEISS-system erbjuder repeterbarhet och säker fasthållning av arbetsstycken i alla storlekar, former och typer vid detaljmätning på ditt avsyningssystem. Håller även de minsta arbetsstycken på många olika sätt, samtidigt som du behåller en god uppsikt på arbetsstycket.
Mångsidighet
Renishaw har ett brett utbud av modulära metrologifixturkomponenter som är konstruerade för att hålla även de minsta arbetsstycken och tillåter maximal synlighet och åtkomst till proben utan att begränsa några viktiga funktioner.
Korta inspektionstiden
Håll dina arbetsstycken inställda på flera plattor och ta på och av dem från maskinen på några sekunder. Detta minimerar stilleståndstiden när du ställer in fixtureringen. Du kan använda både modulära och anpassade plattor på Quickload-hörn för ännu större flexibilitet.
Skapade för enkel avsyning
Det sitter räfflor på Quickload-hörnens kanter. Detaljer kan lätt inspekteras när de monteras direkt mot dessa räfflor med hjälp av Renishaw fästkomponenter för fixturer som medger komplett åtkomst runt ditt arbetsstycke.
Reproducerbara konfigurationer
Identiska fixtureringskonfigurationer är viktiga för att säkerställa repeterbarhet och noggrannhet i kontrollprocessen genom att eliminera processvariationer. Konfigurationer kan dokumenteras tillförlitligt och reproduceras med hjälp av alfanumeriskt märkta basplattor och märkta fixtureringskomponenter.
För att fästa ett arbetsstycke på en avsyningsmaskin behöver du ett QuickLoad-hörn, basplatta och en fixtursats. Vilket paket du väljer beror på den typ av arbetsstycke du ska fästa, din maskin och applikationen. Du kan även behöva ytterligare komponenter beroende på egenskaperna hos det arbetsstycke som ska fästas.
Hur kan du köpa våra produkter?
Använd vår webshop för att beställa online dygnet runt. Handla online för snabba leveranser av våra avsyningsfixturer

Kom ihåg att våra modulära och anpassade fixturer kan förbättra kapaciteten, repeterbarheten, samt detaljstyra kontrollprocessen genom snabb och repeterbar inställning av fixturer. Renishaws fixturer kan erbjuda en komplett lösning för dina fixtureringsbehov.
Fixturering på ett enkelt sätt med Quickload-hörn
Renishaws fixturer med Quickload-hörn har konstruerats för att säkerställa repeterbarhet och erbjuda säkra arbetshållare för alla storlekar, former och typer av arbetsstycken för mätning på ditt avsyningssystem. Håller även de minsta arbetsstycken på många olika sätt, samtidigt som du behåller en god uppsikt på arbetsstycket.
Varför använda Quickload-hörn?
- Lasta på och av på några sekunder med hjälp av snabbkopplingsmagneter
- Lätta att fästa på en avsyningsdel med hjälp av monteringshål som säkerställer repeterbara konfigurationer
- Optimal för flera användare
- Särskilda underplattor som tillval för att spara tid
- Flexibilitet med både modulära och anpassade plattor
- Maximerad repeterbarhet och reproducerbarhet när du använder Quickload-hörn med märkta komponenter och alfanumeriska plattor
- Snabb återbetalningstid



Inställning av fixturer
Steg 1: Välj en QuickLoad corner
QuickLoad-hörn levereras i många formfaktorer som alla är konstruerade för att passa specifika modeller av avsyningsmaskiner. Den har konstruerats för att passa det nedre vänstra hörnet på din avsyningsdel och i dess monteringshål. Monteringshål ingår i de flesta kända märken av avsyningssystem för rätt storlek och god passform.
Kanterna på QuickLoad-hörn är räfflade så att arbetsstycken även kan monteras direkt mot dessa och fästas med Renishaws M4-, M6- eller 1/4-20-fixtureringskomponenter, för snabb och enkel inspektion.
Steg 2: Välj en basplatta
Renishaws basplattor i akryl har förstärkta stålstift som passar perfekt i magneterna i QuickLoad-hörnet. Detta ger snabb, enkel och repeterbar laddning och lossning av plattor på maskinen. Det finns två alternativa basplattor att välja bland:
- Flera hål: som ger större flexibilitet att ställa in och kontrollera så många arbetsstycken som möjligt samtidigt med ett fritt område i plattans centrum.
- Flera fönster: med flera fönster för den tydligaste bilden av små arbetsstycken.
Steg 3: Välj ett komponentpaket
Renishaw avsyningsfixturer kan köpas i förkonfigurerade paket. Ett paket består av en sats med komponenter, konstruerade för att hålla små komplicerade arbetsstycken med och utan järninnehåll.
Våra avsyningskomponentsatser levereras med en behändig M4-gängstorlek som säkerställer kompabilitet med många olika tillämpningar.
Steg 4: Välj extra komponenter
Du kan köpa extra avsyningskomponenter separat och använda dem tillsammans med förkonfigurerade komponentpaket. Fixturkomponenter är lätta att justera och konstruerade för att ordentligt hålla fast komponenter med minsta nödvändiga kraft för att undvika skador eller förvrängningar. Det stora utbudet av tillgängliga komponenter ger en flexibilitet vid inställning av en fixtur för att säkerställa en fri bana för kontroll av proben.
Hittar du inte det du letar efter?
Vi kan erbjuda lösningar för din avsyningsinställning inklusive anpassade QuickLoad™-hörn eller utbytbara avsyningsfixturer.
Ytterligare resurser
-
Data sheet: Vision fixtures for Mitutoyo systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for Micro-Vu systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for Nikon systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for ZEISS systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for OGP systems [en]
-
Data sheet: Vision fixtures for Starrett systems [en]
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.