Lasersystem för verktygsinställning med hög noggrannhet
Kontaktfria NC4-verktygsinställare har hög precision, verktygsmätning med hög hastighet och detektering av verktygsbrott, vilket möjliggör processtyrning på alla storlekar och typer av verktygsmaskiner.
Måttnoggrannheten under maskinbearbetningsprocesser beror på flera variabler, inklusive verktygstorlekens avvikelse, verktygets kast och verktygsbrott.
Med Renishaws NC4-system kan användarna kontrollera dessa variabler, vilket innebär att man kan mäta många olika verktyg vid produktionens matningar och hastigheter, samtidigt som risken för kraftigt verktygsslitage eller verktygsbrott minimeras – en viktig faktor för små och sköra verktyg.
Välj den perfekta kontaktfria verktygsinställaren för ditt användningsområde
![NC4-utbudet av fasta och separata system](/media/img/gen/d69e2f54d2cd4d0583346a6215746fbb.jpg)
Fasta NC4+ Blue-system
Renishaws NC4+ Blue-system har branschens första blå laser-teknologi och förbättrad optik, finns tillgängliga med ett användningsavstånd på upp till 240 mm och är ett språng framåt när ett gäller noggrannhet vid verktygsmätning, beprövad till industristandarder.
Alla system har inbyggd tryckluftsrengöring som standard för att verktyg ska kunna mätas noggrant och tillförlitligt.
Separata NC4-system
Renishaws separata system har samma funktioner för verktygsmätning och detektering av verktygsbrott på maskinen som deras motsvarande fasta system.
Beroende på användningsområdet kan användaren konfigurera dessa system på många olika sätt – vilket ger extrem flexibilitet.
Separata system är tillgängliga med ett användningsavstånd på upp till 5 m.
Kundanpassade lösningar
Renishaw erbjuder specialanpassade NC4-system för att passa specifika användningsområden – inklusive många olika storlekar, konfigurationer och integerade probningssystem; t.ex. kontaktfria verktygsinställare för svarvverktyg.
NC4+ Blue – Standarden har satts
Med NC4 kan vi kontrollera om det finns verktygsbrott på små verktyg som används för att göra kilar och andra referenspunkter på kammar, som är avgörande för att motorn ska fungera korrekt. Om det inte var för Renishaw-systemet kunde maskinen köras med en trasig verktygsspets, med katastrofala resultat.
Ducati (Italien)
Konstruerad för prestanda
![Maskiner hos Renishaw Miskin](/media/img/gen/1156da9c5dce473f9b2dba2e24e2e749.jpg)
![NC4+ Blue F115 mätning av ett litet verktyg](/media/img/gen/5f2e1af3c83d4464b6f0bde480d0148e.jpg)
![Separat NC4-system med kylsprej](/media/img/gen/972acf926a6240778cb9a1c103c27b5a.jpg)
![NC4-appen](/media/img/en/be2a80a8ace84253893ebbe0f86ab8da.jpg)
Öka produktiviteten
Automatisk verktygsinställning med NC4 ger verktygsmaskiner den intelligens som de behöver för att fatta beslut själva, vilket möjliggör ”nattlig” bearbetning.
Minska kassationerna
NC4+ Blue mäter och detekterar verktyg ner till Ø0,03 mm och med en repeterbarhet på ±0,5 μm (2σ) – vilket säkerställer att detaljerna som produceras blir ”rätt första gången”.
Mycket flexibel
Ett stort antal systemalternativ och konfigurationer gör NC4 till den mest flexibla kontaktfria verktygsinställningslösningen på marknaden.
Enkel att använda
Installera, konfigurera, använd och underhåll NC4-system enkelt tack vare vårt omfattande utbud av appar för smartphone och för användning på maskinen.
![NC4+ Blue fräsmätyta](/media/img/gen/c04343fe99f64a5ea5488c9bb12d9695.jpg)
Extremt kompakt utförande
Miniatyriserad elektronik, och ett kompakt skyddssystem utan en stor slutarmekanism gör NC4+ Blue lämplig för maskiner med begränsat utrymme för att montera verktygsinställaren.
Enkel installation
Med en anslutning och flexibla monteringsalternativ är det enkelt och snabbt att installera NC4+ Blue-system, vilket gör dem idealiska för eftermontering på existerande maskiner.
Skydd från omgivningen
Ett beprövat och patenterat skydd mot omgivningen som säkerställer att precisionsoptiken i NC4 alltid är skyddad.
Systemkomponenter
![NC4+ Blue F115C bak till vänster](/media/img/gen/7fe78b4c09ce45cebd9a110ad92ddaf7.jpg)
![NCi-6-gränssnitt](/media/img/en/e0a2055923a04209971e9b33f69974ea.jpg)
![Luftfilter](/media/img/gen/d327e0b9b4f34bedb868558a2e1e7794.jpg)
Kontaktfri verktygsinställare
En extremt kompakt laserverktygsinställare optimerad för produktionsmiljöer.
Gränssnitt
NCi-6-gränssnittet bearbetar signaler från NC4-enheten och skickar dessa till CNC-maskinens styrenhet.
Luftfilter
Levererar ren, torr luft för att skydda precisionsoptiken i NC4.
Intuitiv programvara för verktygsinställning
Renishaw arbetar för att se till att deras produkter ska vara enkla att använda. Med ett heltäckande utbud av makrocykler och verktygsmaskinsappar kan du programmera mätcykler snabbt och enkelt.
Kontaktfria verktygsinställare under användning
Ta reda på hur kunder använder NC4-system för att förbättra sina tillverkningsprocesser för att spara tid och pengar.
Renishaw har ett utmärkt anseende i tillverkningsindustrier, och tillhandahåller också tjänster för olika branscher, så de erbjuder inte bara en produkt eller en lösning utan delar också med sig av sin erfarenhet, expertis och industrins best practice. De är också mycket noggranna med sin tekniska support, och Renishaws team reagerar snabbt för att lösa problem. Detta är speciellt imponerande för oss.
SuperAlloy Industrial Company Ltd (Taiwan)
Mer information
-
Brochure: High-accuracy laser tool setting systems [en]
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting range [en]
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Fickguide: Förbättra detaljkvaliteten och –noggrannheten och öka CNC-maskinens effektivitet