Hoppa över navigering

CMM:er, prober, programvara och uppgraderingar

Koordinatmätmaskiner, precisionssensorer och tillbehör för snabb och tillförlitlig inläsning av komponentmått och ytdata. Läs mer om hur Renishaws CMM-produkter kan hjälpa dig optimera din tillverkning.

Världsledande utbud av CMM-mätsystem

I mer än 50 år har Renishaw levererat innovationer som har varit milstolpar inom metrologi för industrin. Från den ursprungliga kontaktutlösta proben och det motoriserade indexerande huvudet, till repeterbar mätspetsväxling och modulära skanningssystem har Renishaws sensorer för koordinatmätmaskiner (CMM) blivit industristandard för alla slags CMM.

Det 5-axliga mätproduktutbudet representerar den största förändringen i mätkapacitet som någonsin introducerats och erbjuder både enastående hastighet och flexibilitet.

Vårt senaste utbud med AGILITY® CMM:er levererar prisbelönta REVO®5-axlig mätteknologi till verkstadsgolvet och laboratoriet. Dessa 5-axliga CMM-system har konstruerats för flexibilitet och produktionsprestanda och levererar högre produktivitet för bilindustrin, flygindustrin och andra krävande branscher med precisionstillverkning.

AGILITY S 796 CMM

AGILITY högprestanda CMM:er levererar 5-axlig mäthastighet, noggrannhet och flexibilitet till verkstadsgolvet och laboratoriet med Renishaws tillverkningskvalitet och innovativa teknologi.

Utforska vårt utbud med AGILITY CMM:er

REVO-probsystem

REVO 5-axliga multisensormätsystem erbjuder högprestandaskanning med hög precision, kontaktfri inspektion och analys av ytkvaliteten på en enda CMM.

Läs mer om REVO-system

CMM-hårdvara

Världsledande sortiment av kontaktutlösnings- och skanningsmätsystem, rack och tillbehör för alla typer av koordinatmätmaskiner.

Upptäck vår CMM-hårdvara

AGILITY CMM och REVO-2 med SFP2

Växla upp din mätprestanda med våra innovativa metrologisystem. En enda lösning för optimerad mätning som levereras och stöds av Renishaw.

Läs mer om våra CMM-eftermonteringar

Vad är 5-axlig CMM-mätning?

Renishaws 5-axliga mätteknologi baseras på avancerad huvud-, sensor- och styrteknik och ger enastående mäthastighet och flexibilitet. Samtidigt eliminerar denna lösning de kompromisser kring hastighet kontra precision som konventionella tekniker brottas med. Den ökar genomströmningen, minimerar ledtiderna och ger tillverkarna en mer heltäckande bild av kvaliteten hos deras produkter.

Till skillnad från system som baseras på indexerande huvuden eller fasta prober möjliggör den 5-axliga rörelsen att mätspetsen följer en kontinuerlig väg runt komplexa komponenter, utan att den behöver lämna ytan för att indexera huvudet. Styrenhetsalgoritmer som synkroniserar koordinatmätmaskinens och huvudets rörelser ger en optimal väg för spetsen och minimerar dynamiska CMM-fel.

REVO® – det 5-axliga rörelsemultisensorsystemet med obegränsad positionering

Hastighet, noggrannhet och flexibilitet

REVO 5-axliga CMM-mätsystem erbjuder enastående flexibilitet med sitt omfattande utbud av prober. Detta system erbjuder automatisk växling mellan kontaktskanning, kontaktutlöst, avsynings och ytfinishmätning.

Genom att integrera flera sensorer på samma CMM-referensram, gör REVO-systemet det möjligt för tillverkare att märkbart öka produktiviteten. Detta kan även eliminera behovet av annan dedikerad inspektionsutrustning.

Denna enkelmaskinlösning övervinner de fördröjningar och risker för skador som uppkommer när detaljer flyttas mellan flera olika inspektionsplatser. Reducerad hantering och transport av detaljer minimerar antalet kassationer, optimerar verkstadsgolvets konfiguration och bidrar till en lägre energiförbrukning.

MODUS™ metrologiprogramvara

MODUS programvarunavigation

Renishaws metrologiprogramvara är en kraftfull plattform för 5-axlig mätning. Den medger offlineutveckling av våra DMIS-program och hämtar geometri- och toleransdata från CAD. Denna programvara inkluderar certifierade algoritmer för detaljmätning, konstruktion och inriktning. Program kan skapas offline med probvägsverifiering och simulering, vilket reducerar stilleståndstiden på CMM.

MODUS-programvarupaket säkerställer kompabilitet med kommande förbättrade sensorer och styrenheter från Renishaw, inklusive det 5-axliga produktutbudet som erbjuder ökad hastighet och flexibilitet utan att kompromissa med tillförlitligheten.

Snabb åtkomst till information och support åt våra CMM-kunder

CMM support och nedladdning

Släpp loss kraften hos din data med Renishaw Central

Renishaw Central: Dataplattformen för smart tillverkning kopplar ihop flera maskiner och enheter längs hela verkstadsgolvet.

Dra nytta av dina CMM-metrologidata med vår dataplattform för smart tillverkning, Renishaw Central. Upptäck hur vår kraftfulla plattform kan omvandla din tillverkningsverksamhet idag.

 

Kontakta ditt lokalkontor

Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.