Avancerade laserverktygsinställare för CNC-maskiner
Vårt utbud avancerade laserverktygsinställare för CNC-maskiner erbjuder hög precision, verktygsmätning med hög hastighet och detektering av verktygsbrott. Förbättra din processtyrning med NC4 verktygsinställare som är lämpliga för all storlekar och typer av verktygsmaskiner.
Marknadsledande teknologi med laserverktygsinställare
Måttnoggrannhet och detaljkvalitet under bearbetningsprocessen kan påverkas av verktygsslitage, kast och brott. Renishaw NC4-systems hjälper användare att åtgärda dessa problem.
NC4 möjliggör mätningar med ett stort antal verktyg vid varierande produktionsmatning och hastighet. Detta hjälper till att minimera risken för tillverkning av dåliga detaljer på grund av kraftigt verktygsslitage eller -brott.
Som en premium laserverktygsinställare för CNC-maskiner, är NC4-system en viktig del av alla tillverkares kontrollprocedurer under pågående process.
Varför en laserverktygsinställare?
Verktygsmätning är avgörande för att säkerställa precisionen och noggrannheten för bearbetade detaljer. Genom att implementera under pågående process kan du lätt uppnå automatiserad verktygsinställning, snäva toleranser och maximal ytkvalitet.
Laserverktygsinställare erbjuder tillförlitlig, beröringsfria höghastighetsmätningar med en noggrannhet under en mikron även i de mest krävande omgivningar. De reducerar behovet av omarbetning, ökar den totala produktiviteten samt medför märkbara kostnadsbesparingar vid tillverkningen.
Viktiga fördelar med laserverktygsinställare
![Ikon med ett mål med 3 punkter i centrum för att demonstrera repeterbarhet](/media/img/gen/e46128384c9f4b2fba0886f58e49b12d.png)
Enastående repeterbarhet
Repeterbarhet vid verktygsmätning ned till ±0,5 µm 2σ.
![Ikon med ett verktyg och pilar som visar verktygets geometri för att demonstrera en omfattande mätning](/media/img/gen/6da3d32d24db440cb543f7fae7e7adba.png)
Omfattande mätning
Mäter tillförlitligt ett stort antal olika verktygsgeometrier.
![Ikon för kapslingsklassning](/media/img/gen/f7fe8d92321f435aa83e60ad2d2c752f.png)
Byggda för krävande omgivningar
MicroHole™-utlopps och PassiveSeal™-system skyddar upp till kapslingsklass IPX6 och IPX8.
![Ikon med en NC-enhet med en pil i mitten för att visa NC-systemens breda spektrum](/media/img/gen/79e4da4efca747e1a38134f05005470f.png)
Många olika varianter tillgängliga
Stort antal storlekar, höjder och anpassade alternativ för att passa användningsområdet.
Med NC4 kan vi kontrollera om det finns verktygsbrott på små verktyg som används för att göra kilar och andra referenspunkter på kammar, som är avgörande för att motorn ska fungera korrekt. Om det inte var för Renishaw-systemet kunde maskinen köras med en trasig verktygsspets, med katastrofala resultat.
Ducati (Italien)
Makroprogramvara för verktygsinställning
Få ut mesta möjliga av din laserverktygsinställare med vår intuitiva makroprogramvara för verktygsinställning.
Vilken är rätt laserverktygsinställare för min tillämpning?
Våra avancerade laserverktygsinställare kan förbättra ett stort antal bearbetningssituationer för att leverera precision, automatiserad och snabb verktygsinställning under pågående process. Den är konstruerad för att komplettera vår övriga kontrollutrustning vid bearbetningen, som t.ex. våra prober med hög noggrannhet.Tillsammans erbjuder de den mest omfattande processtyrning som är möjlig för att stort antal konfigurationer av fleroperationsmaskiner. Kontakta ditt lokala Renishaw-team om du behöver mer hjälp med att hitta ditt optimala system processtyrning under pågående process.
Fasta NC4+ Blue-system
NC4+ Blue-system använder branschledande blå laser-teknologi och förbättrad optik vilket möjliggör högprecis, ultrasnabb beröringsfri verktygsinställning och detektering av verktygsbrott.
NC4+ Blue mäter och detekterar verktyg ända till 0,03 mm och med en repeterbarhet på ±0,5 µm 2σ, vilket säkerställer att detaljerna som produceras blir ”rätt första gången”. De förbättrade mätprestanda som uppkommer med blå laser minimerar verktyg-till-verktyg mätfel med ett stort antal skärverktyg, till och med mikroverktyg.
![NC4+ Blue - kontaktfri verktygsinställare](/media/img/gen/8f1f8784375d4cbca642e8e64ea44db0.jpg)
NC4-system
Med mer än tio års beprövade kunderfarenheter erbjuder vårt original rödlasersystem NC4 stabila mätningar med en repeterbarhet på ±1,0 µm 2σ.
För att säkerställa tillförlitliga resultat, tar NC4:s integrerade tryckluftsblåsning effektivt bort lösa partiklar och kylvätska från bearbetningen före mätningen.
![NC4 fast system på maskin](/media/img/gen/1886b9e994294b139a76c8de8b84207c.jpg)
![NC4 separat system på maskin](/media/img/gen/01846d37115148a390c2db551d35a500.jpg)
Separata NC4-system
NC4 separata system erbjuder en flexibel lösning för komplexa konfigurationer. Dessa system går att konfigurera i olika riktningar med avstånd från 0,3 m till 5 m, och levereras med fästen och kopplingar för att passa alla maskinkonfigurationer. De använder vår tillförlitliga rödlaserteknologi och optiska skyddssystem vilket säkerställer tillförlitliga och robusta prestanda för alla typer av tillämpningar.
Specialanpassade NC4-system
Vårt team för anpassade produkter hjälper dig gärna med anpassade verktygsinställningslösningar.
Verktygsinställning på ett enkel sätt med intuitiv programvara
Vår makroprogramvara för kontaktfri verktygsinställning möjliggör inställning av längd och diameter, radiemätning och detektering av verktygsbrott med hög hastighet tillsammans med avancerade funktioner.
Rutinerade användare kan använda traditionella makrokod-tekniker, medan Renishaws användarvänliga GUI:er och GoProbe-appenhälper nya användare.
![Ikon med NC4+ Blue med blå laser som sänds ut](/media/img/gen/7b92d3042361447ea747cfa162fb08d5.jpg)
![Ikon med NC4+ Blue mäter verktygets längd och diameter](/media/img/gen/4f7fad03461d413ab213f9c69b05b08f.png)
![Ikon med kulformad ände eller verktyg med ändradie med NC4 laserstråle](/media/img/gen/6404b895b83646d5a56285b6adc27e00.png)
![Ikon med NC4+ Blue mäter verktygets kast](/media/img/gen/e3d4d580af4644c68c9cb06a1d0fe467.png)
Mäter verktygets kast*
![Ikon med NC4+ Blue-enhet som utför detektering av verktygsbrott](/media/img/gen/4c74c5459236428c98797d728456c739.png)
Upptäck verktygsbrott
![Ikon med verktyg med en trasig kant med en laserstråle](/media/img/gen/bb9ac71bfee94b9199411e143d49c180.jpg)
Detektera trasiga verktygskanter
![Ikon med verktyg med laser från NC4+ Blue-enhet som detekterar grader](/media/img/gen/1c4020c9fc8f40c1a317fd7a25da82d1.png)
Detektera grader eller skägg som fastnat
![Ikon med NC4+ Blue som mäter ett verktygs högsta och lägsta punkt](/media/img/gen/09ecce29bcee40ffbcab2b64da97b2a4.png)
![Ikon med NC4+ Blue som detekterar värmeutvidgning i verktyget](/media/img/gen/d87512d010da4672811fb6359fac84d7.png)
![Användare som väljer alternativ från Renishaws mobila verktygsmaskinapp](/media/img/gen/f887826e99f747b5943242e486bcaf39.jpg)
Behöver du support med NC4?
Renishaw är ett pålitligt internationellt företag som lägger stor vikt på att erbjuda bästa möjliga support till våra kunder.Få snabbt och enkelt tillgång till omfattande NC-information som omfattar NC4, NCi-6 och Renishaw mobilappar.
Mer information
-
Brochure: High-accuracy laser tool setting systems [en]
-
Data sheet: NC4+ Blue non-contact tool setting system [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting system accessories [en]
-
Data sheet: NC4 non-contact tool setting range [en]
-
Data sheet: NCi-6 non-contact tool setting [en]
-
Technical specifications: Probing systems for CNC machine tools [en]
-
Fickguide: Förbättra detaljkvaliteten och –noggrannheten och öka CNC-maskinens effektivitet
De följande stegen
Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala kontor för att få mer information eller göra en beställning.
Kontakta oss