Hoppa över navigering

VIONiC™ optiska inkrementella pulsgivarserien

Pulsgivarserien VIONiC är Renishaws mest högpresterande inkrementella öppna optiska pulsgivare. Den ger direkt digital positionsfeedback med överlägsen mätprestanda, hög driftshastighet och enastående tillförlitlighet.

Förbättra din rörelsestyrning

VIONiC-läshuvudet integrerar Renishaws beprövade filtereringsoptik och avancerad interpoleringsteknologi. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error), utmärkt tålighet mot smuts och eliminerar behovet av ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt.

VIONiC-läshuvuden är kompatibla med många olika linjära, partiell båge och roterande skalor från låg expansion ZeroMet™-skalor till högprecisions-REXM-ringar. Välj VIONiC-pulsgivarserien för mångsidighet och kompromisslösa mätningar. VIONiC-pulsgivare har ett intuitivt autokalibreringsläge vilket gör dem lätta att installera.

VIONiC-pulsgivare är kompatibla med både ADTpro-100 fristående pulsgivardiagnosverktyg och ADTi-100-diagnosverktyget, båda kompatibla med programmet ADT View. De erbjuder djupgående avancerad diagnostisk information för att underlätta optimering av pulsgivarinstallationen och felsökning på fältet för att uppfylla kraven för de mest krävande tillämpningar med rörelsestyrning.

Vårt utbud med teknisk nedladdningar beskriver de tekniska specifikationerna för våra VIONiC-pulsgivarsystem.

Se vår introduktion till VIONiC inkrementella pulsgivare

Vilken slags rörelser behöver du mäta?

Linjär

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

Tejp i rostfritt stål

RTLC linjär skala

RTLC20

±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 10 m (> 10 m på begäran)

Tejp i rostfritt stål med spåralternativ

RTLC FASTRACK linjär skala

RTLC20 med FASTRACK™ som alternativ

±5 µm/m20 µm

10,1 ±0.2 µm/m/°C

Upp till 10 m (> 10 m på begäran)

ZeroMet™-givare

RELM linjär skala

RELM20/RELE20±1 µm för upp till 1 m, sedan ±1 µm/m20 µm0,75 ±0.35 µm/m/°CUpp till 1,5 m

Givare i rostfritt stål

RELM linjär skala

RSLM20/RSLE20/RSLC20

±1,5 µm upp till 1 m, ±2,25 µm upp till 2 m, ±3 µm upp till 3 m, ±4 µm upp till 5 m20 µm10,1 ±0.2 µm/m/°CUpp till 5 m

Smal tejpskala i rostfritt stål

RKLC linjär skala

RKLC20-S

±5 µm/m20 µm

Matchas till substratmaterialet när skalans ändar fästs med ändklämmor

Upp till 20 m (> 20 m på begäran)

Partiell båge

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Levererad längd

Smal partiell båge-tejp i rostfritt stål

RKLC partiell båge-skala

RKLC20-S


±5 µm/m

20 µm

10,1 ±0,2 μm/m/°C

Upp till 20 m (> 20 m på begäran)

Roterande

Skaltyp

Skalnamn

Noggrannhet (beroende på ringdiametern)

Skalans upplösning

Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C

Ringdiameter

Ring i rostfritt stål

RESA roterande skala


RESM20/REST20


Graderingsnoggrannhet: ±3,97 till ±0,38 bågsekunder

20 µm

15,5 ±0.5 µm/m/°C

52 till 550 mm

Ring med extremt hög noggrannhet av rostfritt stål

REXM roterande skala

REXM20/REXT20

Installerad noggrannhet:

(≥ 100 mm diameter) ±1 bågsekund
(75 mm diameter) ±1,5 bågsekunder
(≤ 57 mm diameter) ±2 bågsekunder

20 µm15,5 ±0.5 µm/m/°C52 till 417 mm

Viktiga fördelar

Illustration som visar Sub-Divisional Error (SDE)

Extremt lågt Sub-Divisional Error

Avancerad interpoleringsteknologi för ett extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) på normalt < ±15 nm; lägst av alla Renishaw optiska pulsgivare.

Illustration med hastighetsmätare

Snabb hastighet

Upplösning upp till 2,5 nm, maximal klockfrekvens på 50 MHz och hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s vid en upplösning på 0,1 µm.

ADT-piktogram (tillval)

Advanced Diagnostic Tools

Erbjuder djupgående avancerad diagnostisk information för att underlätta optimering av pulsgivarinstallationen och felsökning på fältet.

Advanced Diagnostic Tools (tillval)

Renishaw optiska pulsgivare kan oftast installeras bara med hjälp av inställningslampan på läshuvudet men en Advanced Diagnostic Tool (ADT) kan användas som hjälp vid mer krävande installationer. Dessa verktyg erbjuder detaljerade pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid felsökning för att undvika långa stilleståndstider med maskinen.

VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med två Advanced Diagnostic-verktyg: ADTpro-100 och ADTi-100.

ADTi-100 och ADTpro-100 Advanced Diagnostic Tools

ADTpro-100:

  • Är ett handhållet, fristående diagnostikverktyg för pulsgivare – Ingen dator eller annan utrustning krävs.
  • Har en inbyggd färgpekskärm.
  • Är enkel och intuitiv att använda med plug-and-play-funktion för att hjälpa till att ställa in och kalibrera systemet.
  • Gränssnitt med tillvalet ADT View-datorprogrammet, som låter pulsgivardata sparas som en post med systeminställning och -prestanda. ADT View kan även användas för att uppdatera firmware till ADTpro-100

ADTi-100:

  • Arbetar tillsammans med det intuitiva ADT View-datorprogrammet.
  • Tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik.
  • Hjälper till med systeminställning och -kalibrering samt signaloptimering längs hela axeln.
  • Tillåter pulsgivardata som t.ex. signalstyrka kontra position längs axeln att sparas som en post i systeminställning och prestanda.

Både ADTpro-100 och ADTi-100 kan användas fristående eller förkopplade, anslutna mellan läshuvudet och styrenheten som en del av kontrollslingan.

Upptäck hur vårt utbud av öppna optiska pulsgivare konstruerats för att uppfylla dina behov inom industriell automation.