VIONiC™ inkrementellt pulsgivarsystem med RTLC20 linjär skala
Egenskaper
- Digital utmatning direkt från läshuvudet
- Läshuvudstorlek: 35 x 13,5 x 10 mm
- Upplösningar upp till 2,5 nm
- Hastighet upp till 12 m/s
- Extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error): normalt < ±15 nm*
- Optisk IN-TRAC™ referensmarkering
- Dubbla ändlägesbrytare
Fördelar
- Inget separat gränssnitt behövs
- Advanced Diagnostic Tool för enkel felsökning, krävande installationer och service
- Bekvämligheten hos en tejpskala och oöverträffad robusthet
- Skalsystem av bärartyp för snabb, enkel installation och byte av skala

Vad är VIONiC?
VIONiC-pulsgivarserien integrerar Renishaws beprövade filtreringsoptik och signalbehandling för enastående mätprestanda.
VIONiC-pulsgivare erbjuder intelligent interpoleringsteknologi för att ge en digital utmatning direkt från läshuvudet. Detta ger extremt lågt SDE (Sub-Divisional Error) och utmärkt tålighet mot smuts utan att det behövs några ytterligare adaptrar eller separata gränssnitt. Den drar även nytta av sitt kompakta format, utan att kompromissa med prestanda.
VIONiC-läshuvuden är kompatibla med ett stort antal linjära, roterande och partiell båge-skalor.
VIONiC-läshuvuden är dessutom konstruerade med ett intuitivt autokalibreringsläge och de är lätta att installera. Tillvalet Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 finns tillgängligt för feedback i realtid för pulsgivardata under installation eller för diagnostik på fältet.
Vad är RTLC20-skalan?
RTLC20 är en tejpskala med låg profil av rostfritt stål med 20 µm upplösning och IN-TRAC referensmarkering som fritt kan väljas av kunden. Den har en noggrannhet på ±5 µm/m och i längder upp till 10 meter (> 10 meter tillgängligt på begäran). Två monteringsalternativ finns tillgängliga, båda har oberoende värmeutvidgning och bekvämligheten hos en tejpskala.
RTLC20 kan användas med det revolutionerande skalsystemet FASTRACK™. Med detta system kan ett spår läggas snabbt och enkelt utan att fästhål behövs. En engångsdistans tas bort och tejpskalan matas sedan in i spåret.
RTLC20-S läggs på substratet med självhäftande tejp. Det självhäftande materialet fungerar på så sätt att det möjliggör att skalan expanderar oberoende från substratet.
För att slutföra installationen fästs båda typerna av skala vid en punkt för att ge en referensposition.
Varför välja detta pulsgivarsystem?
Renishaws mest högpresterande inkrementella optiska pulsgivare
VIONiC-pulsgivarserien kombinerar snabb drifthastighet och hög upplösning. VIONiC-läshuvuden har ett intelligent interpoleringschip för att ge upplösning upp till 2,5 nm, vilket erbjuder hög precision och reperterbarhet i alla typer av användning. VIONiC-pulsgivaren finns tillgänglig med en maximal klockfrekvens på 50 MHz och arbetar vid hastigheter upp till 12 m/s. Hastigheter upp till 3,63 m/s är möjliga vid en upplösning på 0,1 μm, optimalt för att maximera genomströmningen i de mest krävande tillverkningsprocesser.
Enkel felsökning och service
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 tillsammans med ADT View-programvaran finns tillgänglig för att erbjuda heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för mer utmanande installationer och diagnostik på fältet. Detta är särskilt användbart i användningsområden där pulsgivaren döljs i en maskin, vilket möjliggör diagnostik i realtid med minimala stilleståndstider för maskinen. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Indikation av läshuvudets upplösning
- Gräns- och referensmarkeringsindikering
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
- Export och sparande av data
Enkelt löstagbar skala
RTLC20-skalan med bärsystemet FASTRACK är idealisk för applikationer där maskinen behöver demonteras för transport eller där skalan måste installeras/tas bort för att flyttas. Skalan kan dras ut från styrningsskenorna och bytas ut snabbt, även vid begränsad åtkomlighet, vilket förkortar stilleståndstiderna för maskinen.
Advanced Diagnostic Tool ADTi-100 (tillval)

VIONiC-pulsgivarsystemet är kompatibelt med Advanced Diagnostic Tool ADTi-100- och ADT View-programvaran. De tillhandahåller heltäckande feedback för pulsgivardata i realtid för att hjälpa till vid mer utmanande installationer och diagnostik. Det intuitiva programvarugränssnittet kan användas för:
- Fjärrkalibrering
- Signaloptimering över hela axellängden
- Indikation av läshuvudets upplösning
- Gräns- och referensmarkeringsindikering
- Digital avläsning av pulsgivarens position (relativt till skalan)
- Övervakning av hastighet mot tid-diagrammet
- Export och sparande av data
Tekniska data
Mätningsstandard | FASTRACK RTLC20: tejpskala i rostfritt stål med spårmonteringssystem RTLC20-S: tejpskala i rostfritt stål med självhäftande tejp, för montering direkt på ett substrat utan FASTRACK-styrskenor |
Läshuvudsstorlek (LxBxH) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Skalans upplösning | 20 μm |
Värmeutvidgningskoefficient vid 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Noggrannhetsklass vid 20 °C | ±5 μm/m |
Referensmarkering | IN-TRAC-referensmarkeringar direkt inbäddade på RTLC20/RTLC20-S Väljarmagnet(er) används för att identifiera en eller flera referensmarkeringar |
Gränslägesbrytare | Dubbla ändlägesbrytare |
Skalans längd | FASTRACK: 100 mm till 25 000 mm RTLC20/RTLC20-S: 20 mm till 10 000 mm (> 10 000 mm på begäran) |
Maximal hastighet | Upp till 12 m/s (Se datablad för detaljerad information) |
SDE (Sub-Divisional Error) | Normalt < ±15 nm* |
Dynamisk signalstyrning | Signalbearbetning i realtid inklusive AGC (Auto Gain Control), ABC (Auto Balance Control) och AOC (Auto Offset Control) för optimerad prestanda under många olika driftförhållanden |
Inkrementella signaler | Upplösning 5 μm till 2,5 nm (Se datablad för detaljerad information) |
Elektrisk anslutning | Kabellängder på 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m och 10 m med D-typkontakter (9 och 15 stift) |
Strömförsörjning | 5 V –5 %/+10 % |
Vibration (under drift) | 100 m/s2max vid 55 Hz till 2 000 Hz |
Stötar (ej under drift) | 500 m/s2, 11 ms, ½ sinus, 3 axlar |
Arbetstemperatur | 0 °C till +70 °C |
Försegling | IP40 |
* < ±10 nm SDE kan uppnås med optimerad inställning. Kontakta din lokala Renishaw-representant för mer information.
Se datablad för fullständig information.