QC20 Ballbar för verifiering av verktygsmaskiner
QC20 ballbar för snabb, enkel och effektiv verifiering av verktygsmaskiner, är mycket uppskattad och det främsta valet inom industrin.
Det måste varken vara krångligt eller krävande att uppfylla striktare toleranser, snävare tidsfrister åt kunderna och samtidigt bibehålla internationella kvalitetsstandarder. Genom att vidta enkla åtgärder som maskinkalibrering kan du effektivt strömlinjeforma dina processer, öka precisionen och effektiviteten över hela linjen. Vår QC20 ballbar är ledande inom diagnostik för verktygsmaskiner.
Vad är en ballbar?
En ballbar är en teleskopisk linjär sensor med precisionskulor i båda ändar. Vår QC20 ballbar fungerar som en precisionsmätanordning för att analysera en verktygsmaskins prestanda genom att detektera små avvikelser från radien när den följer en programmerad cirkelformad bana runt en fast punkt. Under drift sitter sensorns kulor exakt i magnethållare, och utför mätningen av radien.
Osäker på om QC20 ballbar uppfyller dina behov?
Skicka in ett kontaktformulär för att prata med ditt lokala försäljningsteam angående ditt specifika användningsområde.
Varför ska du använda en ballbar?
Komponentfel som har samband med mått eller yta kan uppkomma genom olika faktorer inklusive defekta verktyg, slitna spindlar eller dålig montering av arbetsstycken. Men fel kan även härledas till positioneringsfel i själva verktygsmaskinen. Dessa fel är bekanta som geometriska, dynamiska eller spelrelaterade fel.
Det är enkelt att åtgärda fel, ofta handlar det om minuter, bara du vet den exakta orsaken och platsen. Fel kan uppkomma oavsett om din maskin är ny eller begagnad.
Nyckeln till att uppnå felfri produktion ligger i att förstå din maskins faktiska kapacitet. Med denna kännedom kan du effektivt planera din produktion och utföra nödvändiga justeringar vid behov.
Tidigare kunde detta uppnås genom att tolka de berörda bearbetningstesterna eller ”master”-detaljerna, följt av omfattande inspektioner. Denna metod var tidskrävande men erbjöd även begränsad tillförlitlighet för detaljer med andra mått än masterdetaljen.
Via QC20 ballbartester kan du bedöma en verktygsmaskins prestanda på ett effektivt sätt. Du kan snabbt identifiera områden där du måste vidta korrigerande åtgärder, vilket ger dig värdefull kunskap för att bibehålla produktion med hög kvalitet.
Viktiga fördelar

Öka produktionen
Minimera CNC-maskinens stilleståndstid genom en bättre förståelse av dess kapacitet.

Minska kostnaderna
Tillverka exakta detaljer med ihållande kvalitet första gången, vilket sänker kostnaderna för kassationer och inspektioner.

Säkerställer kvalitet
Kontrollera att din CNC-maskins positioneringsprestanda uppfyller internationella standarder (t.ex., ISO, ANSI/ASME).

Planerat underhåll
Skapa snabbt och effektivt underhållsscheman för förebyggande underhåll.

Att göra QC20 ballbar-testning till en integrerad del av verktygsmaskinens hälsokontroller har inte bara hjälpt oss att säkerställa att detaljerna är enhetliga, utan även medfört att vi åter kan använda en verktygsmaskin som vi tidigare betraktade som icke produktiv fullt ut.
Med hjälp av ballbarens diagnostikprogramvara för att automatiskt tolka resultat och diagnostisera fel, får maskinanvändarna effektiv avlastning och behöver inte längre beräkna från grundläggande principer vad data verkligen betyder, var problemet ligger och hur det kan åtgärdas. Detta hjälper oss spara massor av tid vid tillverkningen av komponenter.
BAE Systems, UK
Utför ett ballbartest
Ballbartester inbegriper en lättanvänd trestegsprocess:
- QC20 ballbar-inställning
- Datainsamling under test (360° eller 220° partiell båge)
- Dataanalys och diagnos.
Med den senaste Bluetooth® lågenergitekniken (BLE), upprättar QC20 ballbar snabbt en tillförlitlig trådlös anslutning till datorn och erbjuder enastående strömprestanda plus en märkbart längre batteritid när den används.
Läs ballbar-testning förklarad för att utforska utbudet av tester som kan utföras med QC20 ballbar. Vår QC20 ballbar-tillbehör för maskintillämpningar gör enheten ännu mer mångsidig.


Ballbar 20-programvara
Våra kraftfulla diagnosprogram förenklar testnings- och rapportprocedurerna för verktygsmaskinens förebyggande underhåll med hjälp av industristandarden QC20 ballbar.
- Omfattande testning och rapportering; Flexibilitet för att visa insamlade data som analysrapporter enligt internationella standarder, t.ex. ISO 230-4, ANSI B5.54 eller med Renishaws omfattande analysformat.
- Valbara användarlägen; Anpassas för att passa till användarens behov, kunskapsnivå och behörighet (Quick Check, Operator och Advanced).
- Detaljprogramgenerator; Hjälper ballbartestets CNC-detaljprogram att genereras snabbt automatiskt.
- Maskinprestandahistorik; Granska variationer i maskinprestanda över tid med hjälp av standardrapportdiagram och plottkurvor för omfattande analyser.
- Ballbar plottsimulator; Ett kraftfullt verktyg som underlättar beslut om korrigerande åtgärder eller planering av underhåll.
Uppfyller internationella standarder
Ett ballbartest är erkänt under ledande internationella standarder och kan användas som en viktig del av de totala kvalitetssäkringsrutinerna i en tillverkningsprocess och som ett objektivt analystest för CNC-maskinen.
Använda QC20 ballbar för standarden ISO 10791-6 testet är lämpligt och högeffektivt. QC20 ballbar kan effektivt slutföra de flesta tester enligt standarden ISO 10791-6. Du kan enkelt uppnå rapporter med den lägsta till högsta avvikelser i enlighet med ISO 10791-6 genom att samla in data med hjälp av vår Ballbar Trace-programvara.


CARTO Ballbar Connect
CARTO Ballbar Connect är Renishaws första app för smarttelefoner för QC20 Ballbar, utvecklad för snabb och intuitiv testning.
- Makrobaserade program erbjuder en enkelradig maskininstruktion för att konfigurera och köra ett ballbartest.
- Testsekvens: 3D Check kör en snabb statisk prestandakontroll av verktygsmaskiner.
- Ett effektivt ballbartest minskar tiden mätningar tar och kräver inte lika mycket användarerfarenhet.
Utforska vårt sortiment med maskinkalibrerings- och optimeringsprodukter som konstruerats för att förbättra prestandan i precisionsrörelsesystem. Renishaw kan erbjuda utbildning för kalibreringsprodukter med erfarna tekniker för att säkerställa optimala produktprestanda.
Hur du beställer
Använd vår butik för att köpa ballbartillbehör eller reservdelar och dra nytta av snabba leveranser.
Mätinstrument för maskinkontroll
Mätinstrument för maskinkontroll (MCG) förenklar övervakningen av tillförlitligheten på en CMM. Med hjälp av Renishaw MCG, kan du utföra en snabb 10 - 20 minuters tillfällig verifiering av den volymetriska noggrannheten i enlighet med standarden ISO 10360-2. Detta säkerställer exakta mätningar och ger en vägledning om när service eller omkalibrering måste utföras.
Denna kostnadseffektiva lösning använder en probspets i en referenskulstav för att analysera CMM-prestanda och repeterbarhet, och är lämplig för både stora och små CMM:er.

FAQ (vanliga frågor)
Hur snabbt utförs ett ballbartest?
Det går snabbt att utföra ett test med QC20 ballbar. Inställningen går snabbt och det tar normalt bara ca. 10 till 20 minuter att utföra testet och undvika längre tider med maskinstillestånd. På så sätt är detta ett effektivt verktyg för att analysera maskinprestanda.
På vilka maskiner kan man utföra QC20 ballbar-tester?
QC20 ballbar är otroligt mångsidig och kan utföra tester på många olika slags maskiner inklusive CNC-verktygsmaskiner, svarvmaskiner, fräsar med mera. Kontakta vårt försäljningsteam om du har en specifik maskin som du vill utföra ett ballbartest på, och inte är säker på om QC20 ballbar är rätt lösning.
Vilka radiealternativ är möjliga med QC20 ballbar?
QC20 ballbar innehåller en 100 mm lång ballbar-enhet och levereras med 50, 150 och 300 mm långa förlängningsstavar.
Genom att montera ballbarsystemet med olika kombinationer av förlängningsstavar är det möjligt att utföra ballbartester med radier på 100, 150, 250, 300, 400, 450, 550 och 600 mm. Med förlängningsstavar kan du utföra tester med radier på upp till 1 350 mm.
Vilket är det rekommenderade omkalibreringsschemat för QC20 ballbar?
Den rekommenderade omkalibreringsperioden för en QC20 ballbar är ett år, när den används i en normal omgivning. Besök vår webbsida kalibreringstjänster, reparationer och omkalibrering för mer information.
Kontakta vårt försäljningsteam idag
Kontakta ditt lokala kontor för att få mer information och prata med någon av våra experter.