Nedladdning av kalibreringsprogramvara
Programvarupaketet CARTO är en enkel programvarulösning för Renishaws kalibreringsprodukter XL-80, XM-60, XM-600 och XR20. Den erbjuder datainsamling, analys och kompenseringsapplikationer och förenklar processen med att övervaka och förbättra positioneringsprestanda.
Medan vissa funktioner fortfarande utvecklas kan annan kalibreringsprogramvara behövas.
![CARTO-bild för navigeringsruta](/media/img/gen/5ba1dec5c6a94ee2b7e969ca627d9d51.jpg)
Nedladdningsbara program
Programvara | Nedladdning innehåll | Nedladdning länk |
CARTO Läs mer om CARTO | CARTO 4.10 | Ladda ned nu |
Ballbar 20 Läs mer om Ballbar 20 | Ballbar 20 v20.0 SP3 | Ladda ned nu |
Ballbar Trace Läs mer om Ballbar Trace | Ballbar Trace v1.2 SP2 | Ladda ned nu |
QuickViewXL Läs mer om QuickViewXL | QuickViewXL v1.0.4 (30 dagarstest) | Ladda ned nu |
Programvara för displayenhet XK10 Läs mer om XK10 uppriktningslaser | XK10 displayenhet v12.19 | Ladda ned nu |
LaserXL | LaserXL v20.3 DyconXL (konvertera dynamiska data till CSV-fil) | Ladda ned nu |
RotaryXL | RotaryXL v1.10 | Ladda ned nu |
XCal-View analys | XCal-View analys v2.4 (30 dagarstest) Renishaw analys v20.03.02.04 | Ladda ned nu |
Laser 10 | Laser 10 v10.06 DX10 drivrutiner 32-bit och 64-bit DX10 ”låser sig” patch | Ladda ned nu |
Ytterligare information
Programvaran LaserXL
LaserXL är originalprogramvaran för datainsamling och analys med lasersystemet XL-80. Renishaw rekommenderar att programvarupaketet CARTO används för XL-80 när det är möjligt, eftersom LaserXL inte längre stöds.
Notera: för planhetsläge och vissa mätningsapplikationer kanske LaserXL krävs.
Programvara för RotaryXL
RotaryXL är originalprogramvaran för användning med XR20 kalibrator för roterande axlar tillsammans med lasersystemen XL-80 eller ML10.
Renishaw rekommenderar att programvarupaketet CARTO används för "on axis” och ”off axis"-roterande applikationer med hjälp av XL-80 och för användning med XR20 kalibrator för roterande axlar.
XCal-View programvara för analys
XCal-View analys- och Renishaw analysprogramvara möjliggör båda analys av Laser10-, LaserXL- och RotaryXL-data till internationellt erkända standarder. Programvarupaketet CARTO har ersatt båda analyspaketen.
OBS: XCal-View krävs för:
- analys av kropps- och ansiktsdiagonaler till ISO 230-6-standard.
- analys av Ballbar Trace-data till ISO 10791-6-standard för 5-axlig utvärdering.
Laser 10-programvara
Laser 10-programvara möjliggör datainsamling och analys för lasersystemet ML10 som har ersatts av lasersystemet XL-80.
Renishaw erbjuder befintliga användare en mängd alternativ för att uppgradera till det senaste systemet.