軟體下載 Renishaw 軟體可從多個途徑取得。請瀏覽以下的可用軟體,進入各項連結。如要使用以下的連結,您必須有權存取軟體。如果您無法存取軟體或看不到所需的軟體,請聯絡我們。如欲存取所有軟體下載,請按此處。 校准 CARTO CARTO软件包支持XM-60、XM-600、XL-80及XR20-W测量系统。CARTO软件包由三组应用程序构成:Capture(数据采集)用于采集激光数据;Explore(数据浏览)可根据国际标准分析数据;Compensate(补偿)软件用于修正误差。 XCal-View Ballbar 20 Ballbar Trace(球杆仪循迹软件) LaserXL RotaryXL QuickViewXL XK10显示装置软件 摆动轴转台 激光器10 机器人 RCS Software Suite(软件包) RCS Software Suite(软件包)支持RCS L系列、T系列和P系列产品。这一界面直观的软件用于指导用户完成机器人系统的安装、验证和高级校准过程。 加工 Productivity+™ Active Editor Pro 独立的编程软件,用于将测量和工件检测测头程序以及序中控制集成到加工循环中。与一系列实体模型格式兼容,简单点击选取即可生成测量程序。支持雷尼绍触发式和扫描测头的编程。 Productivity+™扫描软件包 适合搭载SPRINT™技术的OSP60测头使用的软件包套件。包含核心的Productivity+™ CNC plug-in(用于高速棱边形工件找正和测量),以及各种特定应用程序工具包和循环选项(每个工具包或循环专门针对一项任务或行业领域)。 SupaScan 操作简单的机床测头测量系统,能够扫描工件以进行找正和序中检测,并快速进行点测量。 比对测量 Equator比对仪软件包 检测 UCCsuite UCCsuite为雷尼绍的一系列坐标测量机测头、测座及相关设备提供控制器软件,以及通过I++接口提供坐标测量机调试和诊断工具。有关UCCsuite软件更新所涉及的问题,请访问UCCsuite软件的下载和升级注意事项页面。 MODUS™ 1 开发和运行检测程序的强大的测量软件平台,包括对REVO®五轴测量技术的全面支持。 MODUS™规划软件包 一套软件应用程序,针对工件编程的常见问题为坐标测量机用户提供自动化解决办法,进一步提高REVO®测座的效率。 APEXBlade™ 一种用于路径规划和基于CAD生成DMIS工件程序的超快速软件工具。 SurfitBlade™ 离线应用程序,可生成叶片表面形状,用于流体动力学特性计算和有限元分析等下游工序。 软件实用工具 适用于雷尼绍软件用户的实用软件工具。 夹具 FixtureBuilder 增材制造 QuantAM Magics InfiniAM™ 软件包 InfiniAM Central 位置和运动控制 ATOM TONiC RCU-CS RPI30 ADT View 医疗保健 ADEPT 拉曼光谱 WiRE™ 雷尼绍的WiRE(基于Windows的拉曼环境)软件,控制拉曼数据采集并为用户提供专业的数据处理和分析选项。例如,利用WiRE识别未知光谱、去除它的背底,或在兆像元规模的拉曼图像中确定颗粒的分布。 如需詳細資訊與說明,請聯絡您當地的 Renishaw 子公司。