ソフトウェアのダウンロード レニショーソフトウェアは、様々な場所からダウンロードすることができます。下記のソフトウェア一覧からリンクをクリックしてください。ソフトウェアライセンスが必要です。アクセスできない場合や、ソフトウェアを確認できない場合は、レニショーまでお問い合わせください。すべてのソフトウェアのダウンロードにアクセスするには、ここをクリックしてください。 キャリブレーション CARTO CARTO は、XM-60、XM-600、XL-80、および XR20-W の各測定システムに対応しています。レーザーデータを収集する Capture、国際基準に沿ってデータを分析する Explore、そして誤差補正を行う Compensate の 3 種類のアプリケーションから構成されます。 XCal-View Ballbar 20 Ballbar Trace LaserXL RotaryXL QuickViewXL XK10 タブレットのソフトウェア オフアクシスロータリ Laser 10 ロボット RCS Software Suite RCS Software Suite は、RCS L シリーズ、T シリーズおよび P シリーズに対応しています。ロボットシステムの設置、動作検証および高度なキャリブレーション作業に役立つソフトウェアです。 加工 Productivity+™ Active Editor Pro 計測および寸法検査のプローブルーチンおよびインプロセス良否判定を加工サイクル内に組み込むための、スタンドアロンエディタです。各種形式のソリッドモデルに対応しており、シンプルにクリックしていくだけで、プログラムの生成が可能です。レニショー製タッチトリガープローブとスキャニングプローブのどちらのプログラム作成にも使用可能です。 Productivity+™ Scanning Suite OSP60 プローブと使用するソフトウェアパッケージです。プリズマテック形状パーツの高速芯出し/寸法計測を行うための Productivity+™ CNC plug-in を軸に、各種タスクや業界向けの専用ツールキット (オプション) から構成されます。 SupaScan スキャニングによるワーク芯出しとインプロセス寸法計測、および超高速ポイント計測が可能な、使いやすい工作機械用プローブ計測システムです。 ゲージング Equator Software Suite 寸法計測 UCCsuite UCCsuite は、レニショーの各種三次元測定機用プローブ、ヘッド、関連装置、稼働および診断ツールを、I++ インターフェースを介して制御するコントローラソフトウェアパッケージです。UCCsuite のアップデートで見込まれる影響については、UCCsuite ソフトウェアのダウンロードおよびアップグレードについての考慮事項ページをご覧ください。 MODUS™ 1 検査プログラムの開発と実行を行うための高機能測定ソフトウェアプラットフォームで、REVO® 5 軸測定システムに完全対応しています。 MODUS™ Planning Suite パートプログラム作成時によくある問題を自動解決する方法を備えたアプリケーションパッケージです。REVO® ヘッドのパフォーマンスを最大まで引き出します。 APEXBlade™ パスのプランニングと CAD からの DMIS パートプログラム作成を行うための超高速ソフトウェアツール SurfitBlade™ 計算流体力学や有限要素解析など下流のプロセスに使用する、ブレード表面形状を作成するためのオフラインアプリケーション ソフトウェアユーティリティ レニショー製ソフトウェア製品ユーザーのための便利なソフトウェアツールです。 フィクスチャ FixtureBuilder 積層造形 QuantAM Magics InfiniAM™ パッケージソフトウェア InfiniAM Central 位置決めおよびモーションコントロール ATOM TONiC RCU-CS RPI30 ADT View ヘルスケア ADEPT ラマン分光 WiRE™ WiRE (Windows-based Raman Environment) ソフトウェアは、ラマンデータの取得を制御するソフトウェアです。さまざまな専用のデータ処理および解析オプションに対応しています。例えば、WiRE を使用して、未知のスペクトルの同定、バックグラウンドの除去、メガピクセルサイズのラマンイメージにおける粒度分布の確認を行うことができます。 詳細やサポートについては、レニショーまでお問い合わせください。