Sistema de encoder incremental VIONiC™ com escala linear e arco parcial RKLC20-S
Características
- Saída digital direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 35 x 13,5 x 10 mm
- Resoluções até 2,5 nm*
- Velocidade até 12 m/s
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE): normalmente <±15 nm*
- Marca de referência óptica IN-TRAC™
- Limites duplos
Benefícios
- Escala estreita de 6 mm adequada para aplicações com espaço limitado
- Apropriado para a medição de arco parcial
- Escala com substrato masterizado para melhor desempenho metrológico
- Não é necessária interface separada
- Alta imunidade contra contaminação e solventes
- Ferramenta de Diagnóstico Avançado
![Área transparente para banners no site](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
O que é o VIONiC?
A série de encoders VIONiC integra a óptica de filtragem e processamento de sinais comprovados no mercado da Renishaw para um desempenho de metrologia superior.
Os encoders VIONiC possuem tecnologia de interpolação inteligente para fornecer uma saída digital direta do cabeçote de leitura. Isto proporciona Erros Subdivisionais (SDE) ultra reduzidos, excelente imunidade a impurezas e a vantagem de eliminar a necessidade de adaptadores ou interfaces separadas. Ele também se beneficia de um tamanho compacto, sem comprometer o desempenho.
Os cabeçotes de leitura VIONiC são compatíveis com escalas lineares, de arco parcial e rotativas.
Além disso, os encoders VIONiC são projetados com o modo de autocalibração intuitiva e são fáceis de instalar. Está disponível uma Ferramenta de Diagnóstico Avançado opcional ADTi-100 para feedback dos dados do apalpador durante a instalação ou para diagnóstico de campo.
O que é a escala RKLC20-S?
A RKLC20-S é uma escala de fita de aço inoxidável estreita e de perfil baixo com graduações incrementais de 20 µm e marcas de referência IN-TRAC selecionáveis pelo cliente. Exatidão de ±5 µm/m e comprimentos de até 20 metros (>20 metros mediante pedido). A RKLC20-S é masterizada com base no substrato da máquina, proporcionando melhor desempenho metrológico quando as extremidades da escala são fixadas rigidamente no substrato.
A escala flexível RKLC20-S também é adequada para medição de arco parcial, pois a pequena área de seção transversal permite que ela seja enrolado em torno de um tambor, eixo ou arco com um raio mínimo de 30 mm.
Por que escolher este sistema de encoder?
O encoder óptico incremental de mais alto desempenho da Renishaw
A série de encoders VIONiC combina operação de alta velocidade com resolução fina. O cabeçote de leitura VIONiC possui um chip de interpolação inteligente para fornecer resolução de até 2,5 nm, oferecendo alta precisão e repetibilidade em qualquer aplicação. O encoder VIONiC está disponível com uma taxa de clock máxima de 50 MHz e opera em velocidades de até 12 m/s. São possíveis velocidades de até 3,63 m/s com uma resolução de 0,1 μm, ideais para maximizar o rendimento nos processos de fabricação mais exigentes.
Fácil eliminação de falhas e manutenção
A Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100, juntamente com o software ADT View, está disponível para fornecer feedback abrangente de dados do encoder em tempo real para instalações mais complexas e diagnósticos em campo. Isso é especialmente útil em aplicações quando o encoder está oculto dentro de uma máquina, permitindo diagnósticos ao vivo com o mínimo de tempo de inatividade da máquina. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Escala estreita, robusta e versátil
A RKLC é uma escala de fita robusta de aço inoxidável de 6 mm de largura com espessura de 0,15 mm. Isso permite que a escala, quando rigidamente fixada a um eixo da máquina, seja "masterizada" em relação ao substrato da máquina, para corresponder ao seu coeficiente de dilatação térmica e comportamento. Deste modo, a diferença de movimento entre a escala e a máquina é minimizada.
Escalas de arco parcial RKLC
As escalas de encoder RKLC podem ser convenientemente cortadas no comprimento necessário e montadas em um substrato cilíndrico simples, sem a necessidade de recursos complexos de montagem ou superfícies de alinhamento com tolerâncias apertadas.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional
![Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100](/media/img/gen/98a7775f1093472a8d01082659bdf2f7.jpg)
O sistema de encoder VIONiC é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e com o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da graduação do cabeçote de leitura
- Indicação de limite e marcas de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | Escala de fita de aço inoxidável estreita com fita autoadesiva no verso, para montagem direta em um substrato Adequada para aplicações de arco parcial (raio mínimo para arco parcial: 30 mm) |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Graduação da escala | 20 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Linear: combinada com o material do substrato quando as extremidades da escala são fixadas com grampos |
Classe de exatidão a 20 °C | ±5 μm/m |
Marca de referência | Marcas de referência IN-TRAC incorporadas diretamente na RKLC-S Magneto(s) seletor(es) utilizado(s) para identificar uma ou mais marcas de referência |
Interruptores fim de curso | Limites duplos |
Comprimento da escala | Até 20 m (>20 m mediante pedido) |
Forma da escala (A x L) | 0,15 mm x 6 mm incluindo o adesivo |
Rotação máxima | Até 12 m/s (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Erro Subdivisional (SDE) | Normalmente < ±15 nm* |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC), Auto Balance Control (ABC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais | Resoluções de 5 nm a 2,5 nm (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Conexão elétrica | Cabos com comprimentos 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m e 10 m com conectores tipo D (9 e 15 pinos) |
Fonte de alimentação | 5 V -5%/+10% |
Vibração (em operação) | 100 m/s2máx de 55 Hz a 2 000 Hz |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
* SDE <±10 nm pode ser alcançado com preparação otimizada. Contate o representante Renishaw local para mais detalhes.
Veja os dados técnicos para mais detalhes.