Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com escala linear e de arco parcial RKLF
Características
- Saída digital direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm na variante com saída superior)
- Resoluções de até 2,5 nm
- Velocidade até 20 m/s
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE) de <±75 nm na versão 20 µm e <±120 nm na versão 40 µm
Benefícios
- Pacote miniatura
- Não é necessária interface separada
- O sistema óptico de filtração permite elevada imunidade contra impurezas
- Compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 para fácil diagnóstico, instalações difíceis e manutenção
- Escala estreita de 6 mm adequada para aplicações com espaço limitado
- Apropriado para a medição de arco parcial
O que é o ATOM DX?
A série de encoders ATOM DX é o menor encoder óptico incremental da Renishaw, com saída digital direta do cabeçote de leitura. Ele proporciona feedback posicional, interpolação a bordo e ótica de filtragem, tudo em um pacote miniatura.
Informações detalhadas de diagnóstico podem ser acessadas usando o software opcional Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e ADT View para diagnósticos em campo, detecção de falhas e para ajudar na otimização da preparação do encoder até mesmo nas aplicações mais exigentes.
O encoder ATOM DX também proporciona resoluções de até 2,5 nm com uma grande variedade de configurações.
O ATOM DX é fornecido nas variantes de saída com cabo e superiores com opções de escala de 20 µm ou 40 µm.
O que é a escala RTLF?
A RKLF é uma escala de fita de aço inoxidável estreita e de perfil baixo com graduações incrementais de 20 µm e 40 µm e marcas de referência selecionáveis pelo cliente. Exatidão de ±5 µm/m e comprimentos de até 10 metros (> 10 metros mediante pedido). A RKLF é masterizada com base no substrato da máquina, proporcionando melhor desempenho metrológico quando as extremidades da escala são fixadas rigidamente no substrato.
A escala flexível RKLF40 também é adequada para medição de arco parcial, pois a pequena área de seção transversal permite que ela seja enrolada em torno de um tambor, eixo ou arco com um raio mínimo de 26 mm.
Por que escolher este sistema de encoder?
Encoder miniatura para aplicações críticas de espaço
O ATOM DX, disponível nas reduzidas dimensões 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, permite a sua integração nos espaços mais restritos. Há várias opções para escolher, incluindo as versões com cabo e saída superior.
Fácil eliminação de falhas e manutenção
A Ferramenta de Diagnóstico Avançado adquire dados abrangentes em tempo real dos cabeçotes de leitura ATOM DX. A informação é exibida através da interface do software ADT View. Embora na maioria dos casos o LED de preparação integrado no encoder seja suficiente para configurar o sistema, a ADT pode ser usada para auxiliar nas instalações mais difíceis. O ADT também pode relatar o desempenho do encoder e auxiliar na detecção de falhas do sistema para evitar o longo tempo de máquina parada.
Escala estreita, robusta e versátil
A RKLF é uma escala de fita robusta de aço inoxidável de 6 mm de largura com espessura de 0,15 mm. Isso permite que a escala, quando rigidamente fixada a um eixo da máquina, seja "masterizada" em relação ao substrato da máquina, para corresponder ao seu coeficiente de dilatação térmica e comportamento. Deste modo, a diferença de movimento entre a escala e a máquina é minimizada.
Escalas de arco parcial RKLF
As escalas de encoder RKLF40 podem ser convenientemente cortadas no comprimento necessário e montadas em um substrato cilíndrico simples, sem a necessidade de recursos complexos de montagem ou superfícies de alinhamento com tolerâncias apertadas.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional
![Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
O sistema de encoder ATOM DX é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da marca de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | Escala de fita de aço inoxidável estreita com fita autoadesiva no verso, para montagem direta em um substrato Adequada para aplicações de arco parcial (raio mínimo para arco parcial: 26 mm) |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | Variante com cabo: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Variante com saída superior: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Graduação da escala | 20 μm* e 40 µm *20 μm não apropriada pata aplicações de arco parcial |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Linear: corresponde ao material do substrato quando as extremidades da escala são ajustadas com grampos de extremidade |
Classe de exatidão a 20 °C | 20 μm: ±5 μm/m 40 μm: ±15 μm/m 40 μm (exatidão elevada): ±5 μm/m |
Marca de referência | Óptica deselecionável |
Interruptores fim de curso | N/A |
Comprimento da escala | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Rotação máxima | Até 20 m/s (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Erro Subdivisional (SDE) | Versão de 20 µm: normalmente <±75 nm Versão de 40 µm: normalmente <±120 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais | Resoluções de 10 nm a 2,5 nm (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Conexão elétrica | Variante com cabo: Cabos com comprimentos de 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m e 3 m om conectores tipo D (9 e 15 vias) |
Fonte de alimentação | 5 V -5%/+10%, típico <200 mA com terminais |
Vibração (em operação) | 100 m/s² máx @ 55 Hz a 2000 Hz, 3 eixos |
Choque (não operando) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.