Sistema de encoder incremental ATOM DX™ com disco rotativo (angular) CSF40
Características
- Saída digital direto do cabeçote de leitura
- Dimensões do cabeçote de leitura: 20,5 x 12,7 x 10,85 mm (20,5 x 12,7 x 7,85 mm na variante com saída superior)
- Resoluções de até 5 nm
- Velocidade até 20 m/s
- Disco autocentrante de aço inoxidável
Benefícios
- Pacote miniatura
- Não é necessária interface separada
- O sistema óptico de filtração permite elevada imunidade contra impurezas
- Ferramenta de Diagnóstico Avançado para fácil localização de falhas
- Disco robusto com escala de metal com flexões de alinhamento inovadoras
- Opções de fixação, parafusos ou grampo
- Instalação rápida e fácil
![Área transparente para banners no site](/media/img/gen/4efef74a4adf4781888859de0d5ea48b.png)
O que é o ATOM DX?
A série de encoders ATOM DX é o menor encoder óptico incremental da Renishaw, com saída digital direta do cabeçote de leitura. Ele proporciona feedback posicional, interpolação a bordo e ótica de filtragem, tudo em um pacote miniatura.
Informações detalhadas de diagnóstico podem ser acessadas usando o software opcional Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e ADT View para diagnósticos em campo, detecção de falhas e para ajudar na otimização da preparação do encoder até mesmo nas aplicações mais exigentes.
O ATOM DX para CENTRUM é fornecido em variantes com cabo e saída superior com uma opção de escala de 40 µm e oferece resoluções de até 5 nm.
O que é o CENTRUM™ CSF40?
O CENTRUM CSF40 é um disco com escala de encoder de aço inoxidável. Ele inclui flexões de alinhamento inovadoras que centralizam automaticamente a escala quando empurrada sobre um eixo, proporcionando melhor desempenho de metrologia.
Os discos de escala autocentrantes CENTRUM são rápidos e fáceis de instalar "certo já na primeira vez": não são necessários medidores adicionais ou dispositivos de preparação.
Os discos são feitos de aço inoxidável robusto, resistente e fácil de limpar.
Com graduações incrementais de 40 µm, os discos CENTRUM estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e opções de fixação. Para tamanhos de discos especiais, entre em contato com o representante local da Renishaw.
Por que escolher este sistema de encoder?
Encoder miniatura para aplicações críticas de espaço
O ATOM DX, disponível nas reduzidas dimensões 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm, permite a sua integração nos espaços mais restritos. Há várias opções para escolher, incluindo as versões com cabo e saída superior.
Fácil eliminação de falhas e manutenção
A Ferramenta de Diagnóstico Avançado adquire dados abrangentes em tempo real dos cabeçotes de leitura ATOM DX. A informação é exibida através da interface do software ADT View. Embora na maioria dos casos o LED de preparação integrado no encoder seja suficiente para configurar o sistema, a ADT pode ser usada para auxiliar nas instalações mais difíceis. O ADT também pode relatar o desempenho do encoder e auxiliar na detecção de falhas do sistema para evitar o longo tempo de máquina parada.
Disco de escala autocentrante robusto
Os discos de escala CENTRUM autocentrantes apresentam excelente reprodutibilidade peça a peça e são fáceis de instalar "certo já na primeira vez", sempre.
As flexões de alinhamento incorporadas são usadas para posicionar o disco de escala durante a fabricação da escala e a montagem subsequente do disco, garantindo que as marcas de escala estejam localizadas concentricamente sobre o eixo de montagem.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 opcional
![Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100](/media/img/gen/feda99cb8d944e5e93a873f0d2ac164e.jpg)
O sistema de encoder ATOM DX é compatível com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTi-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Indicação da marca de referência
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Monitoramento da velocidade em relação ao gráfico de tempo
- Exportação e salvamento de dados
Especificações técnicas
Padrão de medição | Disco de aço inoxidável |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | Variante com cabo: 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm Variante com saída superior: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm |
Graduação da escala | 40 µm |
Coeficiente de dilatação térmica | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diâmetro externo do anel | Opções de fixação: Parafusos: 38,4 mm a 120 mm Grampo: 31 mm a 120 mm Para outras dimensões, contate a Renishaw |
Contagem de linha | Opções de fixação: Parafusos: 2 482 a 9 142 Grampo: 1 900 a 9 142 |
Marca de referência | Marca de referência única |
Exatidão da graduação | ±0,5 µm |
Exatidão instalada | < ±10 µm (ao seguir a montagem recomendada) |
Excentricidade instalada | Normalmente < ±5 μm |
Diâmetro do eixo | Opções de fixação: Parafusos: 7 mm a 88,6 mm Grampo: 7 mm a 96 mm |
Rotação máxima | Até 20 m/s (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Erro Subdivisional (SDE) | <±120 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais | Resoluções de 10 nm a 5 nm (Ver dados técnicos para mais detalhes) |
Conexão elétrica | Variante com cabo: Cabos com comprimentos de 0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m e 3 m om conectores tipo D (9 e 15 vias) |
Fonte de alimentação | 5 V -5%/+10%, típico <200 mA com terminais |
Vibração (em operação) | 100 m/s² máx @ 55 Hz a 2000 Hz, 3 eixos |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | IP40 |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.