Sistema de encoder incremental ATOM™ com disco rotativo (angular) CENTRUM™ CSF40
Características
- Dimensões do cabeçote de leitura: 20,5 x 12,7 x 7,85 mm (20,5 x 12,7 x 6,8 mm na versão FPC)
- Analógico ou digital com resoluções de até 2 nm
- Velocidade até 20 m/s
- Disco autocentrante de aço inoxidável
- Reduzido Erro Subdivisional (SDE):< ±120 nm
Benefícios
- Pacote miniatura
- O sistema óptico de filtração permite elevada imunidade contra impurezas
- Ferramenta de Diagnóstico Avançado para fácil localização de falhas
- Disco robusto com escala de metal com flexões de alinhamento inovadoras
- Opções de fixação, parafusos ou grampo
- Instalação rápida e fácil

O que é o ATOM?
O ATOM é o sistema de encoder óptico sem contato miniatura, incremental, linear e rotativo da Renishaw. Seu projeto inovador combina miniaturização com excepcional estabilidade de sinal, imunidade às impurezas e confiabilidade. Esta combinação é única no mercado e representa um avanço significativo no desempenho e confiabilidade de encoders miniatura.
O ATOM é fornecido nas variantes com cabo de alta flexibilidade e circuito impresso flexível (FPC).
Está disponível uma série de interfaces, incluindo a Ri padrão, Ti de alto desempenho e a interface aberta compacta ACi.
O que é o CENTRUM™ CSF40?
O CENTRUM CSF40 é um disco com escala de encoder de aço inoxidável. Ele inclui flexões de alinhamento inovadoras que centralizam automaticamente a escala quando empurrada sobre um eixo, proporcionando melhor desempenho de metrologia.
Os discos de escala autocentrantes CENTRUM são rápidos e fáceis de instalar "certo já na primeira vez": não são necessários medidores adicionais ou dispositivos de preparação.
Os discos são feitos de aço inoxidável robusto, resistente e fácil de limpar.
Com graduações incrementais de 40 µm, os discos CENTRUM estão disponíveis em uma variedade de tamanhos e opções de fixação. Para tamanhos de discos especiais, entre em contato com o representante local da Renishaw.
Por que escolher este sistema de encoder?
O encoder miniatura é utilizado onde o espaço é muito limitado
O ATOM, disponível nas reduzidas dimensões 6,8 mm x 20,5 mm x 12,7 mm, permite a sua integração nos espaços mais restritos. Há várias opções para escolher, incluindo as versões com cabo e componente FPC.
Alta confiabilidade e desempenho do sistema
O ATOM é o primeiro sistema de encoder miniatura no mundo a incorporar o exclusivo projeto óptico de filtração da Renishaw. Isto é ainda aperfeiçoado com o processamento de sinal dinâmico no cabeçote de leitura, incluindo o Auto Gain Control e o Auto Offset Control. Esta combinação permite que o ATOM possua elevada imunidade contra impurezas e pureza de sinal, comparáveis, se não melhores, aos nossos cabeçotes de leitura de dimensões padrão, com SDE de até ±120 nm. O resultado é um controle mais suave da velocidade para desempenho melhorado da digitalização e aumento da estabilidade posicional, parâmetros essenciais para inúmeras aplicações.
Disco de escala autocentrante robusto
Os discos de escala CENTRUM autocentrantes apresentam excelente reprodutibilidade peça a peça e são fáceis de instalar "certo já na primeira vez", sempre.
As flexões de alinhamento incorporadas são usadas para posicionar o disco de escala durante a fabricação da escala e a montagem subsequente do disco, garantindo que as marcas de escala estejam localizadas concentricamente sobre o eixo de montagem.
Opções de interface
O ATOM é oferecido com uma variedade de opções de interface, que permitem maior flexibilidade para integrar o encoder no seu sistema.
Interface Ri
- As interfaces Ri oferecem saídas analógicas de 1 Vpp ou interpolação digital de até 0,1 nm (cronometrada) e 1 μm (não cronometrada) em um pacote compacto e econômico.
- Está contida em um invólucro de conector tipo D (15 vias) padrão industrial, incluindo botão CAL.

Interface Ti
- As interfaces Ti são projetadas para aplicações que requerem velocidades mais altas, SDE menor e interpolação digital de até 20 nm e que incluam um botão CAL.
- Saídas cronometradas foram otimizadas para velocidade e desempenho em todas as resoluções de comandos de padrão industrial.
- Também estão disponíveis variantes analógicas.
Interface ACi
- As interfaces ACi são subsistemas de interpolador aberto, de alto desempenho, miniatura.
- Elas proporcionam incomparável relação preço / desempenho para sistemas de movimentação modernos que requerem resolução fina associada à alta velocidade em um formato aberto ultracompacto, que requer pouco espaço e está preparado para um sistema de calibração.
- Está disponível a interpolação digital até 20 nm com saída cronometrada de até 40 MHz.
- Versões FPC com cabo ou conector PCB disponíveis.

Especificações técnicas
Padrão de medição | Disco de aço inoxidável |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | Variante com cabo: 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm Variante com FPC: 20,5 mm x 12,7 mm x 6,8 mm |
Graduação da escala | 40 µm |
Coeficiente de dilatação térmica | 15,5 ±0,5 µm/m/°C |
Diâmetro externo do anel | Opções de fixação: Parafusos: 38,4 mm a 120 mm Grampo: 31 mm a 120 mm Para outras dimensões, contate a Renishaw |
Contagem de linha | Opções de fixação: Parafusos: 2 482 a 9 142 Grampo: 1 900 a 9 142 |
Marca de referência | Marca de referência única |
Exatidão da graduação | ±0,5 µm |
Exatidão instalada | < ±10 µm (ao seguir a montagem recomendada) |
Excentricidade instalada | Normalmente < ±5 μm |
Diâmetro do eixo | Opções de fixação: Parafusos: 7 mm a 88,6 mm Grampo: 7 mm a 95 mm |
Rotação máxima | (ver dados técnicos para mais detalhes) |
Erro Subdivisional (SDE) | Normalmente < ±120 nm |
Controle dinâmico de sinal | Condicionamento de sinal em tempo real, incluindo Auto Gain Control (AGC) e Auto Offset Control (AOC) para desempenho otimizado em uma série de condições operacionais |
Sinais incrementais Analógico Digital | 1 Vpp Resoluções de 10 µm a 2 nm (Ver dados técnicos para detalhes sobre resoluções angulares) |
Conexão elétrica | Cabeçote de leitura com cabo: Conector interno compatível com as interfaces Ri, Ti e ACi ou conector tipo D de 15 vias |
Fonte de alimentação | 5 V ± 10% < 50 mA (cabeçote de leitura) < 200 mA (com interface Ti) < 100 mA (com interface Ri) < 100 mA (com interface ACi) (não terminada) |
Vibração (em operação) | 100 m/s² máx @ 55 Hz a 2000 Hz, 3 eixos |
Choque (não operando) | 500 m/s2, 11 ms, ½ seno, 3 eixos |
Temperatura operacional | 0 °C a +70 °C |
Proteção | Variante com cabo: IP40 Interface Ri/Ti: IP20 Interface ACi: IP00 |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.