Sistema de encoder absoluto RESOLUTE™ UHV com escala linear RSLA30
Características
- Interfaces seriais: BiSS® C, Panasonic
- Dimensões do cabeçote de leitura: 36 x 16,5 x 17,2 mm
- Resoluções até 1 nm a 100 m/s
- Exatidão de ±4 µm em 5 m a 20 °C
- Coeficiente de dilatação térmica da escala a 20 °C: 10,1 ±0,2 µm/m/°C
Benefícios
- Escala de elevada exatidão
- Amplas tolerâncias de preparação
- Baixa desgaseificação para ambientes de vácuo
- Ruído com menos de 10 nm RMS para melhor estabilidade posicional
- Erro Subdivisional de ±40 nm para controle de velocidade suave
- Ferramenta de Diagnóstico Avançado opcional

O que é o RESOLUTE UHV?
O RESOLUTE UHV traz a tecnologia de encoder absoluto para as aplicações de Vácuo Ultra-Alto, permitindo que os clientes alcancem maior produtividade, reduzam os riscos de danos e aumentem a confiabilidade.
O RESOLUTE supera todos os outros encoders absolutos projetados para ambientes de UHV. Capaz de resoluções de 1 nm a até 100 m/s, o RESOLUTE possui especificações que inovam na tecnologia de encoders.
O que é a escala RSLA30?
A RSLA30 é uma escala de aço inoxidável com código de escala absoluto com graduação de 30 µm.
Ela é comparável com as escalas de vidro de graduação fina e oferece uma exatidão total (incluindo inclinação e linearidade) melhor que ±4 µm em 5 m de comprimento. Ela também pode ser enrolada para armazenamento simples e manuseio. Quando novamente desenrolada, comporta-se como uma escala.
Os projetistas podem escolher entre uma fita adesiva especialmente formulada ou presilhas mecânicas para se adequar aos requisitos de montagem. Ambos os métodos de montagem permitem a dilatação térmica independente do substrato.
Por que escolher este sistema de encoder?
Fácil eliminação de falhas e manutenção
A Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 adquire dados abrangentes em tempo real dos cabeçotes de leitura de encoder RESOLUTE™ (marcados com o símbolo ADT). A informação é exibida através da interface do software ADT View. Embora na maioria dos casos o LED de preparação integrado no encoder seja suficiente para configurar o sistema, a ADT pode ser usada para auxiliar nas instalações mais difíceis. O ADT também pode relatar o desempenho do encoder e auxiliar na detecção de falhas do sistema para evitar o longo tempo de máquina parada.
UHV (Vácuo Ultra-Alto)
O RESOLUTE UHV incorpora a revolucionária tecnologia de encoder absoluto da Renishaw e a fornece em um cabeçote de leitura apropriado para uso em condições de Vácuo Ultra-Alto de até 10 -9 Torr. A nova série de encoders RESOLUTE UHV é construída a partir de materiais limpos, resultantes de uma análise de gás residual (RGA), tornando-os apropriados para elevado desempenho em aplicações científicas e de semicondutores.
Amplas tolerâncias de preparação
O RESOLUTE UHV não segue a técnica convencional de utilizar duas pistas lado a lado (uma incremental, outra absoluta) que inerentemente está sujeita a problemas de defasagem quando são introduzidos pequenos desalinhamentos angulares. Em seu lugar, o novo encoder absoluto possui uma escala óptica absoluta de pista única, combinando a posição absoluta com a informação de fase incorporada em um único código. Esta tecnologia possibilita um RESOLUTE UHV com tolerâncias de preparação muito mais amplas (tolerância de rotação ±0,5°) para uma instalação rápida e fácil e alta confiabilidade de longo prazo, mesmo que os eixos de movimentação assentem ou movam ao longo do tempo. Para auxiliar na instalação e no diagnóstico, um LED de ajuste está integrado ao cabeçote de leitura.
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 opcional

Os cabeçotes de leitura de encoder RESOLUTE (marcados com o símbolo ADT) são compatíveis com a Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTa-100 e o software ADT View. Eles fornecem feedback de dados abrangentes do encoder em tempo real para auxiliar nas instalações e diagnósticos mais difíceis. A interface de software intuitiva pode ser utilizada para:
- Calibração remota
- Otimização de sinal ao longo de todo o comprimento do eixo
- Leitura digital da posição do encoder (relativa à escala)
- Exportação e salvamento de dados
- Definir zero
Interfaces seriais
Interfaces seriais | Descrição | Dados técnicos | Produtos compatíveis |
BiSS C | A Renishaw suporta o protocolo aberto BiSS C (unidirecional) para encoders absolutos. O BiSS é uma interface serial de alta velocidade, perfeita para eixos dinâmicos que requerem alta aceleração, controle de velocidade suave, excelente repetibilidade bidirecional e grande estabilidade posicional. O | ||
Panasonic | O RESOLUTE com interface serial Panasonic está disponível em formas rotativas e lineares. Compatível com acionamentos da série A5 e A6, ele proporciona feedback repetível de elevada resolução para melhor controle do servoacionamento e da velocidade. | RESOLUTE Panasonic | N/A |
Especificações técnicas
Padrão de medição | Escala de aço inoxidável de elevada exatidão e codificação absoluta |
Dimensões do cabeçote de leitura (CxLxA) | 36 mm x 16,5 mm x 14,8 mm |
Graduação da escala | Nominal 30 μm |
Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | 10,1 ±0,2 μm/m/°C |
Classe de exatidão a 20 °C | ±1.5 μm até 1 m, ±2.25 μm até 2 m, ±3 μm até 3 m, ±4 μm até 5 m, (inclui inclinação e linearidade), calibração rastreável até Padrões Internacionais |
Comprimento da escala | Algumas variantes do protocolo BiSS C possuem comprimento máximo limitado (Ver dados técnicos para mais detalhes) 80 mm a 5 m |
Rotação máxima | (Ver dados técnicos para mais detalhes) Até 100 m/s |
Interfaces seriais* | BiSS C, Panasonic |
Resoluções | BiSS C: Resoluções de 50 nm, 5 nm e 1 nm Panasonic: Resoluções de 100 nm, 50 nm e 1 nm |
Erro Subdivisional (SDE) | ±40 nm |
Conexão elétrica | Cabos com comprimentos até 10 m e conexão livre |
Fonte de alimentação | 5 V ±10 %, máx 250 mA @ 5 V (terminada) |
Vibração (em operação) | 100 m/s2 máx @ 55 Hz a 2 000 Hz |
Choque (não operando) | 1 000 m/s2, 6 ms, ½ seno |
Temperatura operacional | 0 °C a +75 °C |
Temperatura de desgaseificação por calor e vácuo (não operacional) | 120 °C |
Proteção | IP30 |
Construção do cabo | Tela única trançada de cobre prateado. Isolação do núcleo FEP sobre fio de cobre revestido com estanho |
Veja os dados técnicos para mais detalhes.
*Outras interfaces seriais estão sendo adicionadas continuamente.