Saltar navegação

A Renishaw produz um protótipo de ponta do nariz para o carro supersônico BLOODHOUND

O BLOODHOUND SSC aproveita a especialização em impressão 3D da Renishaw.

Exatidão de superfícies complexas

Embora as superfícies externas do poliedro pareçam planas, na verdade elas possuem curvas sutis que contribuem para a aerodinâmica. A Renishaw calibra o seu laser que produz a peça com uma precisão de ± 50 µm ao longo de um leito de 250 mm, para que possa reproduzir com exatidão a geometria do modelo CAD.

Acreditamos que a principal vantagem na utilização de um processo de manufatura aditiva para produzir a ponta do nariz é a capacidade de criar uma ponta oca para minimizar o peso. Usinar esta peça convencionalmente seria extremamente desafiador, resultando em concessões no projeto e desperdícios correspondentes a algo como noventa e cinco por cento da dispendiosa matéria-prima.

Dan Johns, BLOODHOUND SSC.

Mapa de pressão aerodinâmica do Bloodhound

Mapa de pressão aerodinâmica BLOODHOUND mostrando a concentração na ponta do nariz

Imagem de cortesia da BLOODHOUND SSC

 
loading