Bracci di presetting utensile per macchine CNC
Semplifica le lavorazioni ad alta precisione con la nostra linea di bracci di presetting utensile per macchine CNC. I nostri prodotti di presetting utensile sono innovativi e definiscono nuovi standard in termini di efficienza e accuratezza.
Bracci di presetting utensile che assicurano grande precisione
La vasta gamma di bracci di presetting utensile Renishaw, è stata studiata appositamente per applicazioni di tornitura e fresatura e fornisce una piattaforma rigida e ripetibile per svolgere attività di presetting e rilevamento dell'integrità degli utensili, ma anche ispezioni dei pezzi in base all’applicazione.
Ciascun prodotto di questa linea è pensato per risolvere problemi specifici del processo di lavorazione. Abbiamo il prodotto perfetto per qualsiasi esigenza: bracci di presetting utensile manuali che assicurano la massima flessibilità, un braccio automatico per produzioni di grandi volumi o soluzioni personalizzate per applicazioni speciali.
Semplifica il presetting degli utensili per torni e fresatrici e ottieni una precisione e affidabilità senza precedenti. Sfoglia il nostro catalogo e trova il braccio di presetting utensile più indicato per le tue attività produttive.
Trova il braccio di presetting utensile più indicato per le tue attività produttive
HPRA | HPPA | HPMA | HPMA-X | HPGA | |
Funzionamento | Manuale | Manuale | Motorizzato | Motorizzato | Motorizzato |
Presetting utensili | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Automatico | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Verifica dell'integrità | ⚪ | ⚪ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Ispezione pezzi | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚪ | ⚫ |
Sonde disponibili | RP3 | RP3 | RP3 | RP3 | RP3, LP2, MP250 |
Ripetibilità del sistema | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 5 μm 2σ* | 8 μm 2σ | 3 μm 2σ*** |
Classificazione IP | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 | IPX8 |
Ottimizzata per... | Utilizzo su macchine diverse per una maggiore flessibilità | Utilizzo on-demand per presetting utensili rapidi e accurati | Operazioni automatiche di presetting e verifica dell'integrità utensile per incrementare la produttività delle macchine | Macchine molto grandi, in grado di supportare più sonde per impostazioni multiutensile e verifiche dell'integrità | Altissima ripetibilità in ambienti particolarmente impegnativi e funzioni di ispezione pezzo |
* Mandrino con bracci da 6 a 15 pollici
** Mandrino con bracci da 18 a 24 pollici
*** Testato con LP2. È possibile migliorare la ripetibilità utilizzando MP250.
Bracci di presetting utensile manuali
HPRA e HPPA migliorano il controllo dei processi e la flessibilità

HPRA
Il braccio rimovibile ad alta precisione (HPRA) è uno strumento flessibile ed efficiente per effettuare presetting utensili su più macchine. È stato progettato per potenziare le capacità di presetting utensile dei torni, lasciando l'utente in pieno controllo del processo.

HPPA
Ottimizza le operazioni di presetting utensile con il braccio ad alta precisione a discesa manuale (HPPA). Sviluppato appositamente per il presetting manuale degli utensili da tornio, HPPA offre agli utenti un eccellente controllo dei processi.
Bracci di presetting utensile automatici
Massima produttività con HPMA e HPMA-X

HPMA
Il braccio motorizzato ad alta precisione (HPMA) è un sistema automatico di presetting utensile che sblocca tutto il potenziale produttivo delle macchine e ridefinisce il concetto di efficienza operativa. Grazie alla sua accuratezza e ripetibilità e alle funzioni di verifica dell'integrità utensile, HPMA è in grado di funzionare in modo affidabile ed efficiente, anche senza supervisione.

HPMA-X
Il braccio motorizzato ad alta precisione X (HPMA-X) rappresenta una soluzione automatica e scalabile per macchine molto grandi, che permette di ottenere il totale controllo anche di lavorazioni voluminose. HPMA-X può essere personalizzato in base alle esigenze, assicura precisione e ripetibilità e supporta operazioni a sonda singola o doppia.
Braccio di presetting utensile per applicazioni speciali

HPGA
l braccio di presetting di alta precisione per applicazioni generiche (HPGA) è pensato per ambienti impegnativi e assicura una precisione inarrivabile sui 3 assi. Ideale per fresatrici e torni, offre funzioni rapide e accurate di ispezione pezzo e presetting utensile. Può essere personalizzato in base alle esigenze ed è compatibile con molte sonde Renishaw.
Componenti delle confezioni dei bracci di presetting utensile:

Braccio ad alta precisione
Il braccio introduce la sonda nell'ambiente di lavoro in modo preciso e ripetibile.
- Meccanismo robusto per un movimento affidabile.
- Meccanismo di bloccaggio cinematico robusto e resistente.
- Resiste anche negli ambienti di lavoro più impegnativi.

Interfaccia
Un'interfaccia robusta e facile da installare che trasmette segnali ed energia fra il braccio e il controllo della macchina utensile.
- TSI 2 (e relative varianti) con bracci non motorizzati.
- TSI 3 (e relative varianti) con bracci motorizzati.
- HSI con MP250 come interfaccia aggiuntiva affiancata all'unità TSI selezionata.

Sonda
Una sonda Renishaw ad alta ripetibilità, studiata per fornire misure di alta precisione anche negli ambienti più impegnativi.
- Sonda RP3 - progettata appositamente per i bracci della serie HP.
- La sonda LP2 (compatibile solo con HPGA) porta il controllo di processo a un nuovo livello.
- Sonda MP250 - robusta e studiata per assicurare prestazioni elevate in applicazioni di fresatura e ambienti impegnativi (compatibile solo con HPGA).
Precisione personalizzata per soddisfare qualsiasi esigenza

Sappiamo quanto sia importante disporre dello strumento più adatto per svolgere un lavoro. Se nessuno dei prodotti standard fosse in grado di soddisfare appieno i requisiti applicativi, offriamo un servizio di personalizzazione per realizzare una soluzione su misura, ottimale per la macchina. I nostri tecnici specializzati sono a disposizione per ascoltare le esigenze dei clienti e collaborare alla progettazione e alla realizzazione di una soluzione su misura. Maggiori informazioni sulle nostre soluzioni personalizzate per macchine CNC.
Renishaw non offre solo prodotti, ma anche la possibilità di sfruttare un'esperienza pluridecennale nel campo dei sistemi di presetting utensile.
Scarica l'app per bracci HP

La nostra app dedicata fornisce supporto interattivo all'intera linea di bracci di presetting utensile ad alta precisione. L'app semplifica le operazioni di configurazione, manutenzione e risoluzione dei problemi, grazie a una serie di animazioni esplicative e a istruzioni dettagliate.
Funzioni e vantaggi:
- Supporta i bracci di presetting utensile ad alta precisione HPMA-X, HPMA, HPPA e HPRA
- Animazioni esplicative e istruzioni dettagliate
- Include istruzioni per la configurazione del braccio e di RP3, per la manutenzione e la risoluzione dei problemi
Passi successivi
Per richiedere altre informazioni o effettuare acquisti, invia il modulo per contattare l'ufficio Renishaw di zona.
Domande frequenti
D: Cos'è un braccio di presetting utensile e come funziona?
Un braccio di presetting utensile è un dispositivo di precisione utilizzato con macchine per tornitura e fresatura. Il braccio fornisce una piattaforma rigida e ripetibile che viene utilizzata dalle sonde Renishaw per effettuare le misure. La sonda misura le dimensioni dell'utensile con elevata precisione e invia le informazioni al controllo della macchina CNC. Questo processo riduce drasticamente il rischio di errore umano, perché applica automaticamente i correttori utensile e ottimizza l'efficienza e l'accuratezza complessiva del processo di lavorazione.
D: Posso dotare la mia macchina di un braccio di presetting utensile?
Disponiamo di una serie di bracci standard, adattabili a molti torni verticali e orizzontali,a centri di tornitura con mandrini di dimensioni comprese fra 6 e 24 pollici (da 150 a 610 mm) e utensili da 16 a 50 mm. Per le macchine che non rientrano in queste dimensioni, offriamo bracci dal design personalizzato che migliorano le prestazioni e permettono di sfruttarne appieno il potenziale.
D: Quali bracci di presetting utensile sono più indicati per le produzioni di grandi volumi?
Tutti i bracci ad alta precisione di Renishaw migliorano l'efficienza e l'accuratezza del presetting utensile. Tuttavia, per le lavorazioni di grandi volumi senza supervisione, consigliamo di ricorrere ai modelli HPMA, HPMA-X e HPGA. Questi bracci possono essere automatizzati per il presetting e la verifica dell'integrità utensile, garantendo un funzionamento costante e affidabile.
Download
Brochure
Schede tecniche
-
Data sheet: HPRA and TSI 2 / TSI 2-C removable arm and interface [en]
-
Data sheet: HPPA and TSI 2 / TSI 2-C pulldown arm and interface [en]
-
Scheda tecnica: Braccio motorizzato HPMA e interfaccia TSI 3 / TSI 3-C
-
Scheda tecnica: Guida d’uso e installazione di HPMA-X e TSI 3-X
-
Data sheet: HPGA [en]
-
Data sheet: RP3 tool setting probe [en]
-
Scheda tecnica: Sistema di sonde modulari LP2
-
Scheda tecnica: MP250 - sonda a contatto per rettificatrici
Cerchi assistenza?
Contattaci o visita la nostra libreria di articoli tecnici contenente una vasta scelta di manuali di installazione, guide all'uso e informazioni sulla conformità.