Encoder per controllo della posizione e del movimento
Renishaw offre una ricchissima gamma di encoder senza contatto per il controllo della posizione e del movimento Maggiori informazioni sui nostri encoder ottici, magnetici e laser, aperti o incapsulati.
Trova la soluzione di controllo del movimento Renishaw più adatta a te
Cerchi un encoder per il tuo sistema di controllo della posizione e del movimento? Esistono molti tipi diversi di encoder che possono risolvere i tuoi problemi di automazione. Gli encoder Renishaw hanno una qualità eccellente e assicurano la massima accuratezza e affidabilità. Inoltre, sono facili da installare e assicurano buone prestazioni anche in ambienti molto impegnativi.

Gli encoder ottici aperti sono adatti per misure di posizione lineari, rotative e ad arco parziale e assicurano prestazioni elevate e affidabili. I nostri encoder incrementali sono ideali per sistemi di movimento in cui è importante conoscere la posizione relativa in modo rapido e accurato. Gli encoder assoluti Renishaw possono funzionare anche in caso di interruzioni dell'alimentazione.

Il design degli encoder ottici incapsulati li rende incredibilmente resistenti e adatti agli ambienti di lavoro più impegnativi, come ad esempio, l'interno di una macchina utensile. La nostra tecnologia per misure di posizione assolute ha dimostrato di essere resistente e affidabile. Il design senza contatto migliora la ripetibilità e riduce i rischi di usura. L'esclusivo sistema ermetico assicura la massima resistenza alle contaminazioni da liquidi e solidi.

Gli encoder laser offrono misure di posizione lineare ad alta risoluzione e basso errore ciclico. Combinano le prestazioni di misura tipiche di un interferometro 1e la semplicità di installazione e utilizzo di un tradizionale encoder a nastro o di una riga in vetro.

Gli encoder magnetici offrono misure di posizione lineari e rotative estremamente affidabili. Grazie al design robusto, possono operare in ambienti impegnativi e fornire misure di posizione assolute e incrementali estremamente affidabili. Il design senza contatto garantisce l'assenza di usura meccanica durante il funzionamento.
Chi usa gli encoder per l’automazione industriale?
Forniamo encoder a moltissimi settori industriali, per applicazioni molto varie:
- elettronica
- aerospace
- medicale
- ricerca scientifica
- macchine utensili
- controllo del movimento
- semiconduttori
- robotica
- display a schermo piatto
- macchine di misura a coordinate (CMM)
- energie rinnovabili
- fotovoltaico
- stampa
- metrologia di precisione
Gli encoder Renishaw hanno un design senza contatto che elimina i rischi di usura. Proponiamo righe incrementali e assolute realizzate con diversi materiali. I nostri lettori producono segnali di posizione con basso rumore elettrico ed elevata resistenza alle vibrazioni.
Maggiori informazioni sono disponibili nell'articolo introduzione agli encoder.

L'encoder incapsulato FORTiS è facilissimo da installare e ha contribuito a migliorare in modo significativo la nostra produttività. Le nostre rettificatrici di ultima generazione sono equipaggiate con gli encoder FORTiS e stanno entrando nella fase di produzione in massa. Siamo molto ottimisti sul futuro delle rettificatrici.
Sig. Ranganatha, Direttore di Tool Grinding Technologies Inc.

Il nostro servizio di assistenza
Renishaw offre un servizio di assistenza e supporto di prima qualità, in qualsiasi parte del mondo. Ci impegniamo al massimo per offrire ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno. Gli uffici Renishaw sono presenti in tutto il mondo. I nostri progettisti e tecnici sono sempre a disposizione per fornire consulenze e assistenza riguardo l'installazione e le applicazioni dei prodotti.
I nostri team locali sono disponibili per:
- Servizi vendita e post vendita
- Formazione e assistenza tecnica
- Pezzi di ricambio e riparazioni
I nostri encoder sono certificati CE e conformi a RoHS. Vengono prodotti da Renishaw, con controlli qualità molto severi e certificati ISO 9001:2015.
Sappiamo che ogni installazione degli encoder è diversa dalle altre. Per questo motivo, offriamo righe e lettori personalizzati, in grado di soddisfare ogni esigenza dei costruttori di macchine. Le richieste più frequenti in fatto di soluzioni personalizzate riguardano risoluzioni, connettori, lunghezza di righe e cavi e modifiche meccaniche.
Vantiamo un'esperienza pluridecennale nel campo dell'assistenza all'integrazione e consigliamo di contattare direttamente i nostri team di specialisti per discutere di qualsiasi problematica. Questo contribuirà a garantire il corretto funzionamento delle soluzioni personalizzate già dalla prima volta.
Guida agli encoder di posizione senza contatto
Maggiori informazioni sulla gamma Renishaw di encoder ottici, magnetici e laser, aperti o incapsulati.
Per trovare l'encoder di posizione più adatto alle tue esigenze, scarica la guida qui sotto.
In che modo i clienti utilizzano i nostri encoder?
Scopri le opinioni di chi ha dato fiducia agli encoder Renishaw.
I nostri case study illustrano la robustezza e l'alto livello prestazionale degli encoder Renishaw e descrivono in che modo questi prodotti hanno fornito la soluzione a diversi problemi riguardanti le misure di precisione.Gli encoder vengono utilizzati in molte applicazioni: elettronica, lavorazioni di precisione, ricerche scientifiche, aerospace, medicale e sanitario.
Accedi alla libreria globale di case study, contenente informazioni su come gli encoder incapsulati FORTiS hanno elevato la precisione e le prestazioni delle rettificatrici.
Leggi i nostri case study
In fatto di encoder, affidati all'esperienza di Renishaw
Renishaw è un'azienda leader del settore e ogni anno reinveste tra il 14% e il 18% degli utili in attività di ricerca, sviluppo e ingegnerizzazione per offrire ai suoi clienti soluzioni sempre innovative e rivoluzionarie. Renishaw da sempre si impegna a creare tecnologie esclusive, per portare le prestazioni degli encoder a nuovi livelli.
Abbiamo prodotto i primi encoder nel 1989. Da allora, l’innovazione e la qualità tecnica dei nostri dispositivi ci hanno portato ad essere una delle aziende leader del mercato.
Contatta subito il nostro ufficio vendite
Per ottenere maggiori informazioni, contatta il nostro ufficio di zona e parla con un esperto.