Sauter la navigation

UCC S5

Mouvement de scanning 5 axes et contrôleur de tête prenant en charge la tête de mesure REVO-2 deuxième génération.

  • UCC S5Prise en charge multicapteur :
    • Déclenchement par contact tactile et scanning
    • Mesures optiques sans contact
    • Mesure d'état de surface
  • Doit être utilisé en parallèle avec une unité de puissance SPA3 Renishaw
  • Utilise une alimentation électrique externe
  • Gestion totale de la tête REVO-2, de la MMT et des signaux de palpeur et communication avec l'ordinateur de la MMT
  • Intègre une compensation thermique (TEC) avec 16 canaux de compensation de température
  • La configuration et la mise en service doivent être réalisées par le biais du logiciel UCCassist-2 Renishaw

Comparaison des UCC

■ Spécifications standard

- Non disponible


Fonction/Spéc.UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Interface TP200 / SCR200--
Interface SP600
----
Interface SP25M
----
Interface SP80
-----
Interface PH10
---
Interface PH20
----
Interface REVO
-----
Interface REVO-2----
Nombre d'axes de MMT gérés33333
Axe supplémentaire configurable (table rotative, double règle, double entraînement)Deuxième SPA3-2 nécessaireDeuxième SPA3-2 nécessaireDeuxième SPA3-2 nécessaireDeuxième SPA3-2 nécessaireDeuxième SPA3-2 nécessaire
Compatibilité SPA (unité de puissance)SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2SPA3-2
Sortie analogique SPA ± 10 V-----
Entrées pour capteurs de température-16161616
Compatible avec cartes-filles existantes-----
Nombre maximum de données de scanning en temps réel--SP25M : 2000 points/s-REVO-2 : 4000 points/s
Alimentation électrique c.a. intégrée-----
Alimentation électrique c.c. externe
E/S MMT non affectée2 entrées + 1 sortie2 entrées + 1 sortie2 entrées + 1 sortie2 entrées + 1 sortie2 entrées + 1 sortie
Fonction/Spéc.
UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5

Dimensions


UCC T3-2
UCC T3 PLUS
UCC S3
UCC T5
UCC S5
Largeur440 mm (boîtier de 19 pouces)440 mm (boîtier de 19 pouces)440 mm (boîtier de 19 pouces)440 mm (boîtier de 19 pouces)440 mm (boîtier de 19 pouces)
Hauteur44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)44 mm (1U)
Profondeur180 mm180 mm180 mm180 mm180 mm
Poids2,1 kg2,6 kg2,6 kg2,1 kg2,1 kg

Les détails suivants sont communs à tous les contrôleurs UCC :

  • Destiné aux MMT commandées par CN
  • Type de processeur : Intel Atom 1.6 GHz
  • Unité de commande manuelle compatible : MCUlite-2*, MCU5-2, MCU W-2
  • Sortie de commande SPA numérique
  • Liaison de communication avec PC : Ethernet
  • Système d’exploitation PC compatibles : XP pro, Windows 7, Windows 8
  • Temps de boucle d'asservissement : 0,5 ms
  • Fonction TTP (palpeur à déclenchement par contact)
  • UCC Server Renishaw (I++ DME)
  • Intégration logicielle UCC commune
  • Entrée règle numérique : RS422 - Renishaw
  • Entrée règle analogique : Par interface externe
  • Alimentation disponible pour E/S : 24 V à 1 A
  • Spécifications E/S :
    • Configurable par l'utilisateur
    • HAUT ou BAS actif
    • Plage de tension de 5 V à 24 V
    • Conforme aux détecteurs de fin de course externes et internes
    • Compatible avec courses machine définies par logiciel
    • Compensation d'erreurs du volume de mesure de la MMT (mapping)
    • Compatible avec Renishaw UCCassist

* Ne convient pas pour REVO / REVO-2

Rétrofit UCC

Renishaw a mis en place un partenariat technique avec certains grands éditeurs de logiciels et des sociétés de rétrofit pour produire de puissantes solutions de rétrofit sur MMT au moyen des contrôleurs UCC Renishaw.

Rétrofits

Découvrez les options de rétrofit pour votre MMT.

Extension de garantie

Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.

 
loading