Système de détection de bris d’outil pour machines à CN
Détectez les outils rapidement et de manière fiable grâce à notre système de détection de bris d’outil pour machines à CN. Découvrez notre solution de détection de bris d’outil laser à grande vitesse, qui permet de réduire les temps de cycle dans les environnements de production en grande série.
Détection de bris d'outil rapide, fiable et précise
La capacité de détection rapide d’un bris d’outil est un facteur important dans la réduction des rebuts, des reprises et des temps d’arrêt machine. Le TRS2 est un système de détection de bris d’outil laser rentable, rapide et fiable pour machines à CN.
Le TRS2 utilise la technologie ToolWise™ pour analyser les réflexions laser et détecter tout dommage des outils. Ce système étant sans contact, il n’y a aucun risque d’endommagement de l’outil pendant le contrôle. Le TRS2 peut vérifier si les petits outils, de moins d’un millimètre, sont brisés ou intacts et prêts à usiner.
Grâce à la technologie ToolWise™, l’émetteur et le récepteur sont intégrés dans une seule unité compacte, ce qui facilite l’installation sur des machines verticales, horizontales et multitâches.
Les options de montage flexibles du TRS2 permettent sa mise en place sur n’importe quelle surface rigide à l’intérieur de la machine, avec une inclinaison dans n’importe quelle direction. Le laser peut ainsi contrôler les outils pendant leur transition entre le changement d’outil et la table, ce qui permet d’éliminer les mouvements inutiles de la machine-outil et de réduire les temps de cycle.
Après une analyse détaillée sur le système de reconnaissance d’outil TRS2, basée sur le coût d’exploitation des machines, nous savons que cela revient à une économie de plus de 150 K€ pendant la première année. Ceci tient au fait que la plupart du temps non productif des machines consacré au contrôle des outils est désormais transféré à l’usinage des pièces. Nous avons amorti l’investissement initial du TRS2s en seulement 5 mois à peine.
SAME DEUTZ-FAHR (Italie)
![Système de détection de bris d’outil sans contact TRS2 sur une machine avec spray de liquide de coupe et faisceau laser](/media/img/gen/9d012b614c03423799de9104ceb609e5.jpg)
Détection de bris d’outil en temps réel grâce au TRS2
Pour obtenir une automatisation complète des cycles d’usinage, les solutions de détection de bris d’outil et de réglage d’outil doivent être à la fois rapides et fiables.
Le bris d’un outil au cours d’un cycle d'usinage peut entraîner des temps d’arrêt coûteux et endommager les pièces à usiner, voire la propre machine-outil.
Grâce au système TRS2, les fabricants peuvent rapidement identifier l’état d’un outil. Si un bris d’outil est détecté, le TRS2 peut déclencher une alarme ou changer d’outil. Cela permet non seulement d’éviter tout risque d’endommagement de la machine-outil, mais aussi de réduire le temps essentiel, mais non productif, consacré au contrôle d’outil.
Ceci est particulièrement important pour les fabricants dans des secteurs tels que ceux de l’automobile ou des semi-conducteurs, où il est essentiel de réduire les temps de cycle.
Téléchargements
Vous avez besoin d’assistance ?
Contactez-nous ou consultez nos fiches techniques, manuels d’utilisation, guides de l’utilisateur et informations de conformité disponibles dans notre bibliothèque d’assistance technique.