SiGNUM™ Si-FN : Codeurs intelligents... Maintenant compatibles FANUC mode série
Les codeurs rotatifs de la famille RESM, couplés aux têtes de lectures SiGNUM™ avec leur niveau d'étanchéité IP64 forment un ensemble idéal pour la numérisation d'axes en rotation. La nouvelle interface Si-FN offre une communication série compatible FANUC.
L'interface SI-FN existe en trois résolutions optionnelles.
Normale, 20 bits (résolution 0,0003 degrés) vitesse jusqu'à 4.500 t/mn ;
Haute type A, 23 bits (résolution 0,000043 degrés) ;
Haute type B, 26 bits (résolution 0,0000054 degrés) avec des vitesses de 600 t/mn.
Comme pour toute la gamme SiGNUM™, l'électronique de l'interface Si-FN bénéficie d'un traitement de signal avancé tel que le contrôle de gain automatique, l'équilibrage des voies, la correction des dérives etc…
On obtient pour un anneau de 209 mm de diamètre, une erreur résiduelle d'interpolation ±0,06 secondes d'arc, ce qui se fait de mieux en la matière.
Tous les codeurs SiGNUM™ se connectent à un PC via une liaison USB, un logiciel dédié permet le réglage du système et l'analyse des performances en temps réel.
Article complet
-
News release: All the benefits of Renishaw's SiGNUM range of intelligent encoders... now with FANUC serial communications! [en]
The non-contact format and large through-hole of the RESM ring, combined with high accuracy and a rugged IP64 sealed readhead make SiGNUM™ encoders perfect for machine tool rotary axes. The new Si-FN interface adds FANUC serial communications…
[619kB]
Téléchargements pour les éditeurs
Images
-
SiGNUM à interface série FANUC [3kB]
-
Interface série Si-FN pour FANUC [7kB]
-
SiGNUM software DRO screenshot [gen]
SiGNUM software DRO screenshot for use with FANUC serial interface
[8kB] -
SiGNUM with FANUC serial interface and background [gen]
SiGNUM with FANUC serial interface, SR, RESM and background
[146kB]