Sauter la navigation

Renishaw lance une variante Sécurité fonctionnelle du codeur étanche FORTiS™

Juin 2021

Renishaw a lancé des variantes Sécurité Fonctionnelle de la série de codeurs hermétiques FORTiS.

FORTiS™ FS est un système de codage absolu linéaire et étanche certifié aux normes de sécurité fonctionnelle suivantes : ISO 13849:2015 Pld, CEI 61508:2010 SIL2, CEI 61800-5-2:2016 SIL2. Il offre également tous les autres avantages de la série de codeurs avancés FORTiS.

Certaines fonctions de sécurité des machines, comme la vitesse limitée de sécurité (SLS), exigent que le renvoi des données de position des codeurs soit fonctionnellement sûr. L’utilisation d’un système de codage déjà prévu pour être utilisé dans des applications liées à la sécurité peut grandement faciliter la certification des machines.

L’adoption de ces fonctions avancées de sécurité permet aux fabricants de concevoir des machines plus sûres, bénéficiant de fonctionnalités encore plus avancées capables de réduire les temps de réglage et les temps d’arrêt des machines.

Les codeurs FORTiS FS sont compatibles avec les protocoles de communication série Siemens DRIVE-CLiQ et BISS Safety.

À propos de FORTiS

La série innovante de codeurs linéaires absolus étanche FORTiS est conçue pour une utilisation en environnement hostile tel que celui des machines-outils.

La conception du codeur FORTiS se base sur la technologie reconnue du codeur RESOLUTE™ et offre une résistance élevée à la pénétration de contaminants de débris solides et liquides. Le codeur comporte un logement extrudé avec un joint d’étanchéité de verrouillage fixé de manière longitudinale et des embouts hermétiques. Le corps de la tête de lecture est relié à une unité optique hermétique par une aube qui se déplace à travers les joints d’étanchéité DuraSeal™ le long de la longueur du codeur.

Le mouvement d’axe linéaire entraîne la tête de lecture et les éléments optiques à travers la règle absolue du codeur (qui est fixée à l'intérieur du logement), sans contact mécanique.

Les clients peuvent choisir entre deux profilés extrudés différents en fonction de leurs besoins en termes d’espace. Le  codeur linéaire FORTiS-S est un codeur de taille standard, disponible avec des longueurs de mesure allant de 140 mm à 3040 mm. Il est installé directement sur une surface dans le corps du profilé.

Le codeur FORTiS-N, disponible avec des longueurs de mesure allant de 70 mm à 2040 mm, comporte un profilé de section transversale plus étroite et une tête de lecture plus compacte pour permettre des installations dans des espaces restreints. Ce modèle peut être monté directement sur une surface usinée en moyen de deux trous de montage ou d’un rail de montage pour une plus grande rigidité.

Ian Eldred, Ingénieur mécanique en chef chez Renishaw, met en évidence des caractéristiques de conception uniques et révolutionnaires, couplées à l'introduction de nouvelles variantes Sécurité Fonctionnelle (FS) :

« La nouvelle gamme de codeur absolu étanche FORTiS est l'aboutissement d'années d'efforts de R&D chez Renishaw. Elle propose une répétabilité supérieure, une hystérésis réduite, ainsi qu’une amélioration des performances de mesure grâce à une conception mécanique sans contact innovante qui ne nécessite aucun chariot de guidage mécanique. Cinq années de tests d’endurance, dans les conditions les plus hostiles, ont permis à Renishaw de développer et de perfectionner les tout nouveaux joints d’étanchéité DuraSeal. Ceux-ci offrent une excellente résistance à l'usure et aux lubrifiants de machines-outils, une étanchéité supérieure, ainsi qu’une protection contre les infiltrations selon les normes IP64 lorsque combinés avec purge d'air.

Il poursuit : « Les codeurs absolus FORTiS disposent également d’amortisseurs à masse accordée intégrés et spécialement conçus qui permettent une résistance de première classe aux vibrations jusqu’à 30 g et repoussent les limites de ce que les codeurs hermétiques peuvent supporter. L’installation de codeurs FORTiS est rapide et simple, ce qui permet à nos clients d’économiser du temps de fabrication et de maintenance. En outre, avec la tendance industrielle croissante visant la réduction des risques pour les systèmes et les procédés, nous nous sommes engagés à fournir des variantes Sécurité Fonctionnelle pour tous les codeurs étanches FORTiS. Nous sommes à présent ravis de proposer des produits certifiés FS sur le marché seulement quatre mois après le lancement de la gamme FORTiS. »

Avantages des codeurs absolus FORTiS

Les codeurs FORTiS disposent d'une variété de protocoles de communication série, comprenant BiSS C, BISS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ, FANUC, Mitsubishi et Panasonic. Les dimensions du codeur assurent également une compatibilité d’espaces et de trous de fixation avec une large gamme de systèmes actuels et anciens alternatifs.

Contrairement aux méthodes traditionnelles d'installation, un équipement de diagnostic annexe n'est pas indispensable. La LED de réglage brevetée de Renishaw, ainsi que les accessoires d'installation, assurent une installation intuitive et réussie du premier coup, beaucoup plus rapide que pour des systèmes plus conventionnels, même dans des emplacements restreints.

Pour des fonctionnalités améliorées, les installateurs peuvent connecter l'Outil de diagnostic avancé, ADTa-100, via un connecteur USB standard, à un PC exécutant le logiciel ADT View de Renishaw. Ceci permet d'obtenir une interface graphique conviviale pour les informations de diagnostic avancées, y compris les paramètres de performance de codeur clés tels que l'intensité du signal sur la longueur de l'axe. Un enregistrement permanent des données d'installation peut être sauvegardé, permettant de rassurer tant les fabricants de machines que les utilisateurs.

Les systèmes de codeur absolu FORTiS Renishaw sont conformes à la réglementation CE et sont fabriqués directement en interne suivant des contrôles stricts de qualité, lesquels sont certifiés ISO 9001:2015 ; ils bénéficient du soutien d’un réseau mondial Vente et Support.
Veuillez contacter votre représentant commercial local Renishaw pour en savoir plus sur la façon dont la série de codeur absolu FORTiS peut vous aider à résoudre vos défis de métrologie.

Pour plus d'informations sur les nouveaux codeurs linéaires hermétiques FORTiS FS de Renishaw, rendez-vous sur www.renishaw.fr/fortis

Téléchargements

Pour plus d'informations sur Renishaw et ses produits, images, vidéos ou biographies de la société, consultez notre Serveur multimédia.

 
loading