Sauter la navigation

RenAM 500Q

RenAM 500Q : plus rapide et plus rentable, sans compromis sur la qualité.

Systèmes de fabrication additive (AM) métallique RenAM 500Q

Grâce au RenAM 500Q de Renishaw, la production rentable en série est désormais une réalité. Avec quatre lasers dans une machine compacte, vous pouvez augmenter la capacité de l’usine sans augmenter sa taille.

Le RenAM 500Q présente une densité laser exceptionnelle sur le lit de poudre, avec 64 lasers par mètre carré. Notre système multilaser à haute productivité est idéal pour les fabricants qui cherchent à produire des composants de qualité supérieure, au moindre coût par pièce.

Pourquoi choisir le RenAM 500Q ?

  • Rapidité accrue : Avec quatre lasers de 500 W pouvant faire face à l’ensemble complet du lit de poudre, le recyclage automatique de la poudre et la préparation brevetée de l’atmosphère sous vide, le RenAM 500Q peut fabriquer jusqu’à 150 cm3/heure.
  • Rentabilité : Grâce à son encombrement réduit, la série RenAM 500 permet de réaliser des économies substantielles pour la production en série de composants métalliques.
  • Qualité : Produisez des pièces de qualité constante et reproductible, avec un niveau de détail et de précision inégalé. Nous pouvons atteindre une densité de 99,9 %, une résistance et une ductilité maximales sur l’ensemble du banc de fabrication.

Plus d’informations

Découvrez le RenAM 500Q pour la fabrication additive.

Contactez-nous

Lecture complémentaire

 
loading