RenAM 500 Flex
Le RenAM 500 Flex est un système de fabrication additive (AM) métallique, idéal pour les applications de R&D.
Êtes-vous prêt à accélérer vos procédés de fabrication additive ?
Équipé d’un système de poudre en boucle ouverte qui permet de changer rapidement et facilement de poudre, le RenAM 500 Flex est optimisé pour les applications de recherche et développement.
Ce système est très efficace pour accélérer la qualification des propriétés des matériaux, la conception des pièces et les paramètres des procédés.
Une fois le développement d’une pièce terminé, il est facile de transférer tous les paramètres vers d’autres modèles de la série RenAM 500 en vue d’une production à grande échelle.
Passez du laboratoire à la production en série avec le RenAM 500 Flex
- La gamme RenAM 500 Flex présente la même conception de pointe en matière d’optique, de chambre et d’écoulement de gaz que le reste de la gamme RenAM 500 et produit donc les mêmes pièces de haute qualité, mais avec une flexibilité supplémentaire lors du changement de poudre.
- Vous pouvez changer rapidement les poudres en interne, pour répondre à la demande, et les paramètres et les propriétés des matériaux sont transférés de manière transparente entre les systèmes grâce à l’environnement de production commun.
Laboratoire - essai de matériaux
Grâce à l’accessoire de réduction de volume de fabrication (RBV) monté, vous pouvez effectuer un essai de matériaux avec seulement 0,25 litre de poudre, avec le même environnement de traitement et les mêmes optiques que le système de production à grande échelle.
La manipulation isolée des poudres élimine le risque de contamination, ce qui permet un développement rapide de matériaux multiples.
Avec la politique de paramètres ouverts de Renishaw, vous pouvez optimiser les réglages machine en fonction du matériau et de vos géométries spécifiques.
Pré-production - essai de pièces
Avec le RenAM 500 Flex, disponible avec un ou quatre lasers, vous pouvez accéder à chaque partie du système de poudre, ce qui permet de passer d’un matériau à l’autre en toute simplicité. Le système de poudre alimenté par gravité peut être complété pendant un cycle de production sans ouvrir la porte de la chambre, et le dosage peut être réglé à mi-production.
Grâce à la pleine capacité volume de fabrication, au même système d’écoulement de gaz de pointe et aux mêmes optiques de précision que le reste de la gamme RenAM 500, tout développement de pièce peut être directement transféré aux autres systèmes de la gamme RenAM 500.
Fabrication en série - lumière sur la productivité
Avec la gamme RenAM 500, chaque étape du laboratoire à la production en série peut être réalisée sur une seule plateforme et mise à niveau en fonction des besoins de votre application, assurant ainsi une transition transparente vers la fabrication en série.
La gamme RenAM 500 prend en charge les flux de travail de l’Industrie 4.0, avec une surveillance des émissions optiques et des procédés système, et une connexion au logiciel de gestion de la production Renishaw Central.