Sauter la navigation

Questions sur les systèmes de réglage d’outil sans contact Renishaw

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions courantes concernant les palpeurs de réglage d’outil sans contact Renishaw.

Q : Comment puis-je aligner le faisceau laser ?

R : Voir les clips vidéo d’alignement laser NC4 ou TRS2.

Q : Quels sont les outils les plus grands et les plus petits qui peuvent être détectés ?

R : Le NC4 a un diamètre de 0,03 mm ou plus suivant la séparation et la configuration. Le TRS2 a un diamètre de 0,05 mm ou plus suivant la séparation et la configuration.

Q : Comment puis-je changer la vitesse d’avance de mesure et d’approche ?

R : Vous devez modifier le logiciel macro - Contactez l’équipe d’assistance technique de Renishaw pour plus de détails.

Q : Combien mon système est-il étanche ?

R : Le niveau d’étanchéité est IPX8.

Q : Quels types d’outils peuvent être mesurés ?

R : Tous types d’outils peuvent être mesurés de Ø 0,03 mm ou plus suivant la séparation et le réglage.

Q : Quelle est la répétabilité pour la mesure du diamètre de l’outil ?

R : La répétabilité type est de ± 0,1 µm à 2 σ selon le système, la séparation et le montage.

Si votre question n’a pas été traitée, veuillez contacter l’équipe d’assistance technique de Renishaw.

 
loading