Sauter la navigation

Questions sur les systèmes de réglage d’outil contact Renishaw

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions courantes concernant les palpeurs de réglage d’outil contact Renishaw.

Q : Alignement du système de réglage d’outil ?

R : Reportez-vous aux clips vidéo d’installation TS27R ou OTS.

Q : Comment puis-je mesurer un outil décentré sans entrée de longueur d’outil approximative

R : Vous ne pouvez pas, une longueur approximative de l’outil est toujours nécessaire.

Q : Comment puis-je mesurer un petit outil de dia. 0,5 mm ?

R : En ralentissant la vitesse d’avance de mesure.

Q : Comment puis-je changer la vitesse d’avance de mesure et d’approche ?

R : Vous devez modifier le logiciel macro - Contactez l’équipe d’assistance technique de Renishaw pour plus de détails.

Q : Puis-je faire uniquement une calibration de longueur ?

R : Non, vous ne pouvez pas, le cycle de calibration va vérifier à la fois la longueur et le diamètre.

Q : Quand le cycle de calibration s’exécute-t-il ?

R : Une fois l’installation initiale terminée, le cycle de calibration automatique peut être exécuté à des intervalles qui correspondent aux exigences du processus d’usinage.

Q : Quelle est la durée de vie des piles de mon OTS ?

R : La durée de vie des piles est répertoriée dans la fiche technique OTS.

Q : Comment puis-je allumer/éteindre l’OTS ?

R : L’OTS fonctionne en utilisant le mode marche optique/arrêt optique.

Si votre question n’a pas été traitée, veuillez contacter l’équipe d’assistance technique de Renishaw.

 
loading