Sauter la navigation

Questions sur les palpeurs à contact de contrôle Renishaw

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions courantes concernant les palpeurs de contrôle pour machine-outil Renishaw.

Q : Comment puis-je calibrer mon palpeur ? Et à quelle fréquence dois-je le re-calibrer ?

R : Reportez-vous au clip vidéo de calibration du palpeur.Le palpeur est calibré dans les circonstances suivantes :

lors de la première utilisation d’un système de palpage ;

chaque fois qu’un nouveau stylet est installé sur le palpeur ;

si vous soupçonnez que le stylet s’est déformé ou que le palpeur a subi une collision ;

à intervalles réguliers pour compenser les changements mécaniques intervenant sur la machine ;

si la répétabilité de positionnement du cône du palpeur n’est pas bonne. Une nouvelle calibration du palpeur peut s’avérer nécessaire chaque fois qu’il est sélectionné.

Pour plus d’informations sur la calibration du palpeur, reportez-vous à : Calibration du palpeur (TE415)

Q : Quand le cycle de calibration s’exécute-t-il ?

R : Une fois l’installation initiale terminée, le cycle de calibration automatique peut être exécuté à des intervalles qui correspondent aux exigences du processus d’usinage.

Q : Comment puis-je associer mon palpeur radio ?

R : Reportez-vous à l’animation d’association de la RMI.

Q : Comment changer les réglages de mon palpeur ?

R : Reportez-vous à l’animation Trigger Logic

Q : Puis-je installer mon interface radio (RMI) à l’extérieur de la machine ?

R : Renishaw ne recommande pas d’installer la RMI à l’extérieur de la machine. Toutefois, une communication peut être obtenue en fonction de l’enveloppe de performances et du trajet des ondes radio réfléchies. Reportez-vous à la rubrique 3.2 dans le manuel d’installation RMP60.

Q : Puis-je avoir deux palpeurs de transmission optique sur une machine ?

R : Oui, en utilisant les interfacesOMI-2T ou OSI et OMM-2.

Q : Puis-je avoir deux palpeurs de transmission radio sur une machine ?

R : Oui, en utilisant une interface RMI-Q. Les applications de la RMI-Q permettent de faire fonctionner jusqu’à quatre RMP deuxième génération. De nombreuses combinaisons de palpeurs de contrôle radio et/ou de systèmes de réglage d’outils radio sont donc possibles sur une même machine-outil.

Q : Que faire si mon palpeur optique renvoie de fausses erreurs - feux clairs, standard/modulé, etc ?

R : Retirez les piles pendant au moins 5 secondes, puis replacez-les. Si cela ne résout pas le problème, alors contactez votre centre de service Renishaw

Q : Puis-je utiliser mon interface concurrente existante avec un palpeur Renishaw ?

R : Non. Reportez-vous aux interfaces Renishaw.

Q : Comment puis-je régler la bille du stylet ?

R : Reportez-vous au clip vidéo d’alignement au centre du stylet.

Q : Comment puis-je nettoyer la pièce avant la mesure ?

R : Utilisez soit une forme d’air comprimé automatique soit un cycle de lavage, où la pièce à mesurer passe à travers un jet de liquide de coupe pour dégager tout copeau, etc.

Q : Comment puis-je réparer mon palpeur ?

R : Contactez le Centre de service Renishaw

Si votre question n’a pas été traitée, veuillez contacter l’équipe d’assistance technique de Renishaw.

 
loading